LP-EM-CC2340R53

LP-EM-CC2340R53

立即订购

概述

此 LaunchPad™ 开发套件采用 CC2340R53,用于加快 CC2340R SimpleLink™ 系列 2.4GHz 无线 MCU 的开发速度,支持低功耗 Bluetooth®、Thread、Zigbee® 和 2.4GHz 专有协议。由兼容的 SimpleLink™ 低功耗软件开发套件提供软件支持。这是一个分离式 LaunchPad™ 开发套件,意味着不包含 XDS 调试器。推荐使用 LP-XDS110 或 LP-XDS110ET 调试器。

特性
  • 通过 BoosterPack™ 插件模块连接器访问所有 I/O 信号
  • 通过智能手机上的低功耗 Bluetooth® 将 LaunchPad™ 开发套件连接到云
  • 需要单独购买用于软件开发和射频评估的调试器 LP-XDS110ET 或 LP-XDS110

  • 用于调试的电缆(不含调试器)
  • 快速入门指南

低功耗 2.4GHz 产品
CC2340R5 — 具有超低待机电流、512kB 闪存和 +8dBm 的蓝牙、Zigbee 和 Thread 无线 MCU CC2340R5MODA — 带集成天线的蓝牙无线模块,内置 512kB 闪存,+8dBm

 

汽车类无线连接产品
CC2340R5-Q1 — 具有 512kB 闪存、符合汽车标准的 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LP-EM-CC2340R53 — 适用于 CC2340R SimpleLink™ 系列 2.4GHz 多标准无线 MCU 的 LaunchPad™ 开发套件

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LP-EM-CC2340R53 — 适用于 CC2340R SimpleLink™ 系列 2.4GHz 多标准无线 MCU 的 LaunchPad™ 开发套件

close
版本: null
发布日期:
软件开发套件 (SDK)

SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK — SimpleLink™ Low Power F3 software development kit (SDK) for the CC23xx and CC27xx devices

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
低功耗 2.4GHz 产品
CC2340R2 — 具有超低待机电流、256kB 闪存和 +8dBm 的蓝牙、Zigbee 和 Thread 无线 MCU CC2340R5 — 具有超低待机电流、512kB 闪存和 +8dBm 的蓝牙、Zigbee 和 Thread 无线 MCU CC2340R5MODA — 带集成天线的蓝牙无线模块,内置 512kB 闪存,+8dBm CC2755P10 — 具有 EdgeAI 支持、安全性、高达 +20dBm、<1µA 待机电流的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 无线 MCU CC2755P20 — 具有片上 HSM、边缘 AI、2MB 闪存、+20dBm、待机电流低于 1µA 的 2.4GHz 多协议 MCU CC2755R10 — 支持蓝牙、Zigbee、Thread 和 Matter 无线 MCU,配备边缘 AI NPU、HSM、1MB 闪存及 +10dBm 功率 CC2755R7 — 支持蓝牙、Zigbee 和 Thread 无线 MCU,配备边缘 AI NPU、HSM、864KB 闪存及 +10dBm 功率
汽车类无线连接产品
CC2340R5-Q1 — 具有 512kB 闪存、符合汽车标准的 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2744R7-Q1 — 具有 864kB 闪存、HSM 和 APU 的汽车级 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2745P10-Q1 — 具有 1MB 闪存、HSM、APU、CAN-FD 和 +20dBm 的汽车级 SimpleLink™ Bluetooth® 低功耗无线 MCU CC2745R10-Q1 — 具有 1MB 闪存、HSM、APU 和 CAN-FD 的汽车级 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2745R7-Q1 — 具有 864kB 闪存、HSM、APU 和 CAN-FD 的汽车级 SimpleLink™ Bluetooth® LE 无线 MCU
硬件开发
评估板
LP-EM-CC2340R53 — 适用于 CC2340R SimpleLink™ 系列 2.4GHz 多标准无线 MCU 的 LaunchPad™ 开发套件 LP-EM-CC2745R10-Q1 — CC2745R10-Q1 SimpleLink™ 2.4GHz 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LP-EM-CC2755P10 — CC2755P10 LaunchPad™ 开发套件
线上培训

SIMPLELINK-ACADEMY-CC23XX — Simplelink™ CC23xx Academy

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
低功耗 2.4GHz 产品
CC2340R2 — 具有超低待机电流、256kB 闪存和 +8dBm 的蓝牙、Zigbee 和 Thread 无线 MCU CC2340R5 — 具有超低待机电流、512kB 闪存和 +8dBm 的蓝牙、Zigbee 和 Thread 无线 MCU CC2340R5MODA — 带集成天线的蓝牙无线模块,内置 512kB 闪存,+8dBm CC2755R10 — 支持蓝牙、Zigbee、Thread 和 Matter 无线 MCU,配备边缘 AI NPU、HSM、1MB 闪存及 +10dBm 功率
汽车类无线连接产品
CC2340R5-Q1 — 具有 512kB 闪存、符合汽车标准的 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU
硬件开发
评估板
LP-EM-CC2340R53 — 适用于 CC2340R SimpleLink™ 系列 2.4GHz 多标准无线 MCU 的 LaunchPad™ 开发套件
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LP-EM-CC2340R53 SimpleLink 低功耗蓝牙 5.3 MCU LaunchPad 开发套件 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-4-29
证书 LP-EM-CC2340R53 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2025-3-24
更多文献资料 LP-EM-CC2340R53 QSG 2024-5-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频