产品详情

Type Wireless MCU Technology 2.4 GHz, Bluetooth® LE Protocols Qualified against Bluetooth® Core 5.4 CPU Arm Cortex-M0+ Flash memory (kByte) 512 RAM (kByte) 36, 64 Number of GPIOs 19 TX power (max) (dBm) 8 Features AEC-Q100 Grade 2 qualified, DC/DC, Integrated balun, LE 1M PHY, LE 2M PHY, LE Coded PHY (long range), OAD Peripherals 1 SPI, 1 UART, 1 comparator, 12-bit ADC 8-channel, 4 timers, I2C, Integrated battery monitor, Integrated temperature monitor, Real-time clock (RTC) Security Cryptographic acceleration, ISO21434 automotive cybersecurity compliant Cryptographic accelerators AES, RNG Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category CS
Type Wireless MCU Technology 2.4 GHz, Bluetooth® LE Protocols Qualified against Bluetooth® Core 5.4 CPU Arm Cortex-M0+ Flash memory (kByte) 512 RAM (kByte) 36, 64 Number of GPIOs 19 TX power (max) (dBm) 8 Features AEC-Q100 Grade 2 qualified, DC/DC, Integrated balun, LE 1M PHY, LE 2M PHY, LE Coded PHY (long range), OAD Peripherals 1 SPI, 1 UART, 1 comparator, 12-bit ADC 8-channel, 4 timers, I2C, Integrated battery monitor, Integrated temperature monitor, Real-time clock (RTC) Security Cryptographic acceleration, ISO21434 automotive cybersecurity compliant Cryptographic accelerators AES, RNG Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category CS
VQFN (RHB) 32 25 mm² (5 mm × 5 mm)

无线微控制器

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 2 级标准
  • 经过优化的 48MHz Arm Cortex-M0+ 处理器
  • 512KB 系统内可编程闪存
  • 12KB ROM 用于引导加载程序和驱动程序
  • 与低功耗 Bluetooth 5.4兼容的 2.4GHz 射频收发器

  • 高达 64KB 超低泄漏 SRAM。待机模式下完全 RAM 保持

  • 集成平衡-非平衡变压器
  • 支持无线升级 (OTA)
  • 串行线调试 (SWD)

低功耗

  • MCU 功耗:
    • 2.6mA 工作模式,CoreMark
    • 53µA/MHz(运行 CoreMark 时)
    • < 710nA 待机模式,RTC,64KB RAM
    • 165nA 关断模式,引脚唤醒
  • 无线电功耗:
    • RX:5.3mA
    • TX:5.1mA(在 0dBm 条件下)
    • TX:< 11.0mA(在 +8dBm 条件下)

无线协议支持

高性能无线电

  • –低功耗 Bluetooth® 125kbps 时为 -102dBm
  • 低功耗 Bluetooth® 1Mbps 时为 –96.5dBm
  • 高达 +8dBm 的输出功率,具有温度补偿

法规遵从性

  • 适用于符合以下标准的系统:
    • EN 300 328(欧洲)
    • FCC CFR47 第 15 部分
    • ARIB STD-T66(日本)

MCU 外设

  • 19 个 I/O 板
    • 2 个 IO 焊盘 SWD,与 GPIO 进行多路复用
    • 2 个 IO 焊盘 LFXT,与 GPIO 进行多路复用
    • 15 个 DIO(模拟或数字 IO)
  • 3 × 16 位和 1× 24 位通用计时器,支持正交解码模式
  • 12 位 ADC,使用外部基准时 1.2Msps,使用内部基准时 267ksps,八个外部 ADC 输入
  • 1 个低功耗比较器
  • 1× UART
  • 1× SPI
  • 1× I2C
  • 实时时钟 (RTC)
  • 集成温度和电池监控器
  • 看门狗计时器

信息安全机制

  • AES 128 位加密加速计
  • 来自片上模拟噪声的随机数生成器

产品网络安全合规性

  • 符合 ISO 21434 标准(网络安全保证级别 2)
  • 专为网络安全相关应用而开发
  • 可提供用于网络安全系统设计的文档

开发工具和软件

工作温度范围

  • 片上直流/直流降压转换器
  • 1.71V 至 3.8V 单电源电压
  • Tj:-40 至 +125°C
  • HBM ESD 分类等级 2(RF 引脚上为 ESD CDM 1C 级,符合 AEC-Q100 修订版 J)
  • CDM ESD 分类等级 2A(RF 引脚上为 ESD CDM C1 级,符合 AEC-Q100 修订版 J)

符合 RoHS 标准的封装

  • 具有可润湿侧翼的 5mm × 5mm RHB QFN32(19 个 GPIO)

无线微控制器

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 2 级标准
  • 经过优化的 48MHz Arm Cortex-M0+ 处理器
  • 512KB 系统内可编程闪存
  • 12KB ROM 用于引导加载程序和驱动程序
  • 与低功耗 Bluetooth 5.4兼容的 2.4GHz 射频收发器

  • 高达 64KB 超低泄漏 SRAM。待机模式下完全 RAM 保持

  • 集成平衡-非平衡变压器
  • 支持无线升级 (OTA)
  • 串行线调试 (SWD)

低功耗

  • MCU 功耗:
    • 2.6mA 工作模式,CoreMark
    • 53µA/MHz(运行 CoreMark 时)
    • < 710nA 待机模式,RTC,64KB RAM
    • 165nA 关断模式,引脚唤醒
  • 无线电功耗:
    • RX:5.3mA
    • TX:5.1mA(在 0dBm 条件下)
    • TX:< 11.0mA(在 +8dBm 条件下)

无线协议支持

高性能无线电

  • –低功耗 Bluetooth® 125kbps 时为 -102dBm
  • 低功耗 Bluetooth® 1Mbps 时为 –96.5dBm
  • 高达 +8dBm 的输出功率,具有温度补偿

法规遵从性

  • 适用于符合以下标准的系统:
    • EN 300 328(欧洲)
    • FCC CFR47 第 15 部分
    • ARIB STD-T66(日本)

MCU 外设

  • 19 个 I/O 板
    • 2 个 IO 焊盘 SWD,与 GPIO 进行多路复用
    • 2 个 IO 焊盘 LFXT,与 GPIO 进行多路复用
    • 15 个 DIO(模拟或数字 IO)
  • 3 × 16 位和 1× 24 位通用计时器,支持正交解码模式
  • 12 位 ADC,使用外部基准时 1.2Msps,使用内部基准时 267ksps,八个外部 ADC 输入
  • 1 个低功耗比较器
  • 1× UART
  • 1× SPI
  • 1× I2C
  • 实时时钟 (RTC)
  • 集成温度和电池监控器
  • 看门狗计时器

信息安全机制

  • AES 128 位加密加速计
  • 来自片上模拟噪声的随机数生成器

产品网络安全合规性

  • 符合 ISO 21434 标准(网络安全保证级别 2)
  • 专为网络安全相关应用而开发
  • 可提供用于网络安全系统设计的文档

开发工具和软件

工作温度范围

  • 片上直流/直流降压转换器
  • 1.71V 至 3.8V 单电源电压
  • Tj:-40 至 +125°C
  • HBM ESD 分类等级 2(RF 引脚上为 ESD CDM 1C 级,符合 AEC-Q100 修订版 J)
  • CDM ESD 分类等级 2A(RF 引脚上为 ESD CDM C1 级,符合 AEC-Q100 修订版 J)

符合 RoHS 标准的封装

  • 具有可润湿侧翼的 5mm × 5mm RHB QFN32(19 个 GPIO)

SimpleLink™CC2340R5-Q1 器件是一款符合 AEC-Q100 标准的无线微控制器 (MCU),面向低功耗蓝牙 5 汽车应用。该器件经过优化,适用于各种应用中的低功耗无线通信,例如轮胎压力监测系统 (TPMS)、汽车门禁(包括无钥匙进入及启动系统 (PEPS) 中使用的遥控钥匙和遥控免钥匙进入 (RKE))、电缆更换和智能手机连接。该器件的突出特性包括:

  • 支持蓝牙 5 特性:高速模式 (2Mbps PHY)、远距离(LE 编码 125kbps 和 500kbps PHY)、Privacy 1.2.1 和通道选择算法 2,以及对蓝牙 4.2 和早期低功耗规范中关键特性的向后兼容性和支持。
  • 完全合格的 Bluetooth 5.4 软件协议栈(SimpleLink™ CC23xx 软件开发套件 (SDK) 随附)
  • 超低待机电流不到 0.71µA 并具有 RTC 操作和完全 RAM 保持,可显著延长电池寿命,尤其是对于睡眠间隔较长的应用。
  • 集成平衡-非平衡变压器,可减少物料清单 (BOM) 电路板布局布线
  • 出色的无线电敏感度和稳健性(选择性与阻断)性能,适用于低功耗蓝牙(125kbps LE 编码 PHY 且集成平衡-非平衡变压器时为 -102dBm)

CC2340R5-Q1 器件是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,该平台包括 Wi-Fi、低功耗蓝牙、Thread、Zigbee、低于 1GHz MCU 和主机 MCU,它们共用一个通用、易于使用的开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink™ 平台,可以将产品组合中的任何器件组合添加至您的设计中,从而在设计要求变更时实现 100% 的代码重用。如需更多信息,请访问 SimpleLink™ MCU 平台

SimpleLink™CC2340R5-Q1 器件是一款符合 AEC-Q100 标准的无线微控制器 (MCU),面向低功耗蓝牙 5 汽车应用。该器件经过优化,适用于各种应用中的低功耗无线通信,例如轮胎压力监测系统 (TPMS)、汽车门禁(包括无钥匙进入及启动系统 (PEPS) 中使用的遥控钥匙和遥控免钥匙进入 (RKE))、电缆更换和智能手机连接。该器件的突出特性包括:

  • 支持蓝牙 5 特性:高速模式 (2Mbps PHY)、远距离(LE 编码 125kbps 和 500kbps PHY)、Privacy 1.2.1 和通道选择算法 2,以及对蓝牙 4.2 和早期低功耗规范中关键特性的向后兼容性和支持。
  • 完全合格的 Bluetooth 5.4 软件协议栈(SimpleLink™ CC23xx 软件开发套件 (SDK) 随附)
  • 超低待机电流不到 0.71µA 并具有 RTC 操作和完全 RAM 保持,可显著延长电池寿命,尤其是对于睡眠间隔较长的应用。
  • 集成平衡-非平衡变压器,可减少物料清单 (BOM) 电路板布局布线
  • 出色的无线电敏感度和稳健性(选择性与阻断)性能,适用于低功耗蓝牙(125kbps LE 编码 PHY 且集成平衡-非平衡变压器时为 -102dBm)

CC2340R5-Q1 器件是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,该平台包括 Wi-Fi、低功耗蓝牙、Thread、Zigbee、低于 1GHz MCU 和主机 MCU,它们共用一个通用、易于使用的开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink™ 平台,可以将产品组合中的任何器件组合添加至您的设计中,从而在设计要求变更时实现 100% 的代码重用。如需更多信息,请访问 SimpleLink™ MCU 平台

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CC2340R5-Q1 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-7
* 用户指南 CC23xx SimpleLink Wireless MCU Technical Reference Manual (Rev. A) PDF | HTML 2024-8-7
* 勘误表 CC2340R5-Q1 SimpleLink™ 无线 MCU 器件修订版本 B (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-10-15
应用手册 CC23xx AESCTRDRBG 驱动符合 NIST SP 800-90A 标准 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-21
网络安全公告文章 Invalid Bluetooth® LE Data Length Extension (DLE) Parameter Leading to DoS PDF | HTML 2026-5-28
网络安全公告文章 Denial of Service during Bluetooth LE authentication and connection PDF | HTML 2026-5-28
应用手册 CC23xx 和 CC27xx 硬件配置与 PCB 设计注意事项 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026-2-9
应用手册 CCxxxx 器件的基本射频测试 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-12-29
应用手册 如何认证您的蓝牙产品 (Rev. N) PDF | HTML 英语版 (Rev.N) PDF | HTML 2025-11-26
技术文章 使用 TI Real Time Localization System - Connection Monitor 方案设计无钥匙进入(PEPS )系统 PDF | HTML 2025-11-21
技术文章 使用 TI Real Time Localization System - Connection Monitor 方案设计无钥匙进入系统(PEPS) PDF | HTML 2024-12-13
应用手册 TI蓝牙产品BQB RF-PHY测试及SRRC定频测试的配置方法 PDF | HTML 2024-3-11
应用手册 使用蓝牙信道探测实现高精度、低成本且安全的测距 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-2-28
应用手册 CC2340 低功耗蓝牙软件产品简报 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-11-14
应用手册 向 CC2340R5 的硬件迁移 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-5-9
证书 LP-EM-CC2340R5 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2023-4-28
应用手册 Antenna Impedance Measurement and Matching PDF | HTML 2022-3-22
应用手册 RF PCB Simulation Cookbook 2019-1-9
应用手册 CC-Antenna-DK2 and Antenna Measurements Summary (Rev. A) PDF | HTML 2017-10-2

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

开发套件

LP-XDS110 — XDS110 LaunchPad™ 开发套件调试器

LP-XDS110 LaunchPad 开发套件调试器工具可用于对德州仪器 (TI) 微控制器、微处理器和 DSP XDS 兼容器件进行编程和调试。LP-XDS110 可通过 20 引脚边缘连接器直接连接到分离式 Launchpad,也可用于调试其他使用 XDS110 OUT 连接器的 LaunchPad 和 XDS 兼容器件。

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
开发套件

LP-XDS110ET — XDS110ET 具有 EnergyTrace™ 软件的 LaunchPad™ 开发套件调试器

LP-XDS110ET LaunchPad 开发套件调试器工具可用于对德州仪器 (TI) 微控制器、微处理器和 DSP XDS 兼容器件进行编程和调试。LP-XDS110ET 可通过 20 引脚边缘连接器直接连接到分离式 Launchpad 开发套件,也可用于调试其他使用 XDS110 OUT 连接器的 LaunchPad 开发套件和 XDS 兼容器件。LP-XDS110ET 添加了用于功率测量的电路,用于支持 EnergyTrace™ 软件。

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
开发套件

RFSTAR-3P-AUTO-BLE-MODULES — 基于 CC2642R-Q1 CC2340R5-Q1 的 RF-STAR 汽车 BLE 模块

十多年来,RF-star 作为 TI 无线连接模块的 3P IDH,致力于提供基于 TI 产品的各种无线模块和解决方案,例如 BLE、Matter、ZigBee、Thread、Wi-Fi、Sub-1GHz 和 Wi-SUN。
RF-BM-2340QB1 是基于符合 AEC-Q100 标准的 CC2340R5-Q1 MCU 的汽车级低功耗 Bluetooth® 5.3 模块。RF-BM-2642QB1I 和 RF-BM-2642QB1 是基于符合 AEC-Q100 标准的 CC2642R-Q1 MCU 的汽车级低功耗 Bluetooth® 5.2 模块。这些器件可在 -40℃ 至 (...)

支持的产品和硬件
开发套件

TTC-3P-AUTO-MODULES — TTC automotive Bluetooth Low Energy modules

HY-42Q101 Bluetooth low energy single mode module is for AEC-Q100 qualified automotive 
applications, automotive device specification temperature Grade 2: ( –40°C to +105°C), 

HY-42Q101 is a single mode device, targeted for low-power energy sensors and accessories. 

HY-42Q101 offers all Bluetooth (...)

支持的产品和硬件
调试探针

TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG 调试探针

德州仪器 (TI) 的 XDS110 是一款适用于 TI 嵌入式处理器的新型调试探针(仿真器)。XDS110 取代了 XDS100 系列,同时在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 Arm® 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。  对于引脚上的内核跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE

德州仪器 (TI) 的 XDS110 通过 TI 20 引脚连接器(带有适合 TI 14 引脚、Arm 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,通过 (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
调试探针

TSK-3P-BLUEBOX — TASKING BlueBox hardware debugger

TASKING’s Debug, Trace, and Test tools offer comprehensive solutions for efficient debugging, tracing, and testing of TI's embedded systems. The scalable TASKING BlueBox debuggers allow users to easily flash, debug, and test across TI's portfolio. Development on TI hardware is made even easier with (...)

支持的产品和硬件
驱动程序或库

CEVA-3P-CEVA-WAVES-LEAP — Ceva-Waves LEAP 基于相位的信道探测算法

对于用于汽车门禁的数字钥匙、智能门禁(如门锁)、逻辑访问(密码替换)、工业自动化和资产跟踪等应用,Ceva 提供了 Ceva-Waves LEAP(用于定位的低功耗算法)信道探测算法。这是一个小尺寸、低 MIPS 的软件解决方案,可处理 Bluetooth® 无线电捕获的相位相干音 (PCT) 样本,从而提供安全和分米级探测精度,即使在多路径或非视距环境中也是如此。此算法在支持 Bluetooth LE 的 TI CC2340 和 CC2755 SimpleLink™ 系列无线 MCU 上运行良好。

来源:Ceva Inc.
支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

TTC-SR-2340080I1Q — TTC TPMS-2340080I1Q 是一款具有 BLE 射频发射器的高性能双工 TPMS 芯片。

SR-2340080I1Q 是一款完全集成式 TPMS 传感器芯片,由压力传感器、温度传感器、加速度传感器、电池电压传感器和低功耗蓝牙模块组成。
TTC 提供随附的 SDK 开发包,使 TPMS 传感器的测量和通信能够由客户软件控制,便于客户快速集成。
该 SDK 包含从基本 TPMS 功能到复杂的自动定位算法等各种固件库和工程示例。

支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK — SimpleLink™ Low Power F3 software development kit (SDK) for the CC23xx and CC27xx devices

SimpleLink™ 低功耗 SDK 支持 CC13xx、CC23xx、CC26xx 和 CC27xx 系列产品。这些 SDK 共同为低于 1GHz 和 2.4GHz 应用的开发提供了综合性软件包,支持 SimpleLink CC13xx、CC23xx、CC26xx 和 CC27xx 无线 MCU 上的低功耗 Bluetooth®、Mesh、Zigbee®、Matter、Thread、基于 802.15.4 的专有解决方案和多协议解决方案。

支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

SIMPLELINK-LOWPOWER-FMNAP — Find My Network Accessory Protocol (FMNAP) Plugin for SimpleLink devices

SimpleLink™ 低功耗 SDK 支持 CC13xx、CC23xx、CC26xx 和 CC27xx 系列产品。这些 SDK 共同为低于 1GHz 和 2.4GHz 应用的开发提供了综合性软件包,支持 SimpleLink CC13xx、CC23xx、CC26xx 和 CC27xx 无线 MCU 上的低功耗 Bluetooth®、Mesh、Zigbee®、Matter、Thread、基于 802.15.4 的专有解决方案和多协议解决方案。

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO-OPENOCD — OpenOCD Binary Releases

Pre-built binaries for the popular open-source OpenOCD debug stack.
支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

SYSCONFIG — Standalone desktop version of SysConfig

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

支持的产品和硬件
线上培训

SIMPLELINK-ACADEMY-CC23XX — Simplelink™ CC23xx Academy

SimpleLink™ Academy is an interactive learning experience for TI's wireless protocols. Our hands-on training modules cover all phases of development for LaunchPad™ development kits alongside software development kits (SDKs) in the SimpleLink MCU family.
支持的产品和硬件
入门

TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件
软件编程工具

UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors

UniFlash 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的成员并且是一款软件工具,用于对 TI 微控制器和无线连接器件上的片上闪存以及 TI 处理器的板载闪存进行编程。UniFlash 提供图形界面和命令行界面,可在桌面上或云中运行。

可以在 CCStudio 开发人员专区从云中运行 UniFlash,也可以将其下载并在 Windows®、Linux® 和 macOS® 计算机上使用。

请注意,毫米波、AMx、K2G 和 J7 器件不支持 macOS。AMx、K2G 和 J7 器件仅在命令行上受支持。

支持的产品和硬件
支持软件

SMARTRF-STUDIO-8 — 用于 CC23xx 和 CC27xx 器件的 SmartRF Studio 8 应用软件

SmartRF™ Studio 是一款 Windows 应用程序,可帮助射频系统设计人员在所有 TI CC1xxx 和 CC2xxx 低功耗射频器件的设计过程中的早期阶段轻松评估无线电。它简化了配置寄存器值和命令的生成以及射频系统的实际测试和调试。

SmartRF Studio 支持以下 TI 器件:

 

资源

支持的产品和硬件
计算工具

BT-POWER-CALC — Bluetooth Power Calculator for CC13xx, CC26xx, CC23xx, and CC27xx devices

该工具用于计算 TI 蓝牙器件各种用例的低功耗蓝牙功耗估计值。该计算器包括广播和外设用例,可为不同用例的配置文件配置参数。计算器输出预期电池寿命的估算值。
支持的产品和硬件
设计工具

SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEW — Hardware Design Review Request Form for SimpleLink™ CC2xxx Devices

在 SimpleLink 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。在此处可找到申请审查的简单 3 步流程以及指向相关技术文档和资源的链接。

开始使用

申请审查 2.4GHz 硬件设计前,应在我们的 E2E 论坛上提交一般设计问题。

请确保您已准备好所需的文档,随硬件设计审查申请表一起发送:

  • 确认已查看产品页面上的所有硬件文档,包括数据表、设计指南、用户指南和其他硬件资源
  • 提供可移植文档格式 (PDF) 版本的原理图
  • 提供物料清单 (BOM)
  • 提供审查所需的各种详细信息
  • 提供审查所需的电路板设计(包括器件配置和引用标识符)的 Gerber 文件
  • (...)
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频