MATHLIB

用于浮点器件的 DSP 数学函数库

MATHLIB

下载

概述

德州仪器 (TI) 数学库是优化的浮点数学函数库,用于使用 TI 浮点器件的 C 编程器。这些例程通常用于计算密集型实时应用,最佳执行速度是这些应用的关键。通过使用这些例程(而不是在现有运行时支持中找到的例程),您可以在无需重写现有代码的情况下获得更快的执行速度。MATHLIB 库包括目前在现有实时支持库中提供的所有浮点数学例程。这些新函数可称为当前实时支持库名称或包含在数学库中的新名称。
特性
  • 自然 C 源码
  • 优化的 C 代码,具有内建运算符
  • 手工编码、经汇编语言优化的例程
  • C 调用的例程,可内联且与 TMS320C6000 编译器完全兼容
  • 接受单样片或向量输入的例程
  • 提供的函数经 C 模型和现有实时支持函数测试
  • 基准(周期和代码大小)
  • 使用代码生成工具 v7.2.0 进行编译
    下载 观看带字幕的视频 视频

    下载

    驱动程序或库

    C674X-C66X-MATHLIB C674x 与 C66x 数学程序库

    下载选项

    C674X-C66X-MATHLIB C674x 与 C66x 数学程序库

    close
    最新版本
    版本: 3.1.2.1
    发布日期: 2016-5-17

    C66x MATHLIB MISRA Compliance

    MD5 校验和

    MATHLIB for C66x Windows Installer

    MD5 校验和

    MATHLIB for C66x Linux Installer

    MD5 校验和

    MATHLIB for C674x Windows Installer

    MD5 校验和

    MATHLIB for C674x Linux Installer

    MD5 校验和

    MATHLIB RTS override library for C66x Windows Installer

    MD5 校验和

    MATHLIB RTS override library for C66x Linux Installer

    MD5 校验和

    MATHLIB RTS override library for C674x Windows Installer

    MD5 校验和

    MATHLIB RTS override library for C674x Linux Installer

    MD5 校验和

    文档

    MATHLIB Software Manifest

    MATHLIB Post Production Release

    MATHLIB Post Production Release

    MATHLIB Post Production Release

    MATHLIB Post Production Release

    发布信息

    This is a GA release of the Floating-Point Math Function Library (MATHLIB) for C674x/C66x processors.

    MATHLIB contains optimized versions of most floating-point math routines currently provided in existing run-time-support libraries.

    MATHLIB RTS override library contains floating-point math routines with same symbol names as in run-time-support library. These routines can be used to replace existing run-time-support library function calls.

    The deliverables in this release include a Windows or Linux installation executable for either the C674x or C66x processors. Each executable installs a component package repository, a documentation directory, an Eclipse plugin directory and an expanded component directory structure with component libraries, header files and test examples.

    Software Defects

    A list of tracked software defects can be found here.

    (Note: If prompted for login/password, close the window and try the link again)

    驱动程序或库

    C67X-MATHLIB 用于 C67x 浮点器件的 DSP 数学库

    支持的产品和硬件

    支持的产品和硬件

    产品
    基于 Arm 的处理器
    OMAPL137-HT 高温低功耗 C674x 浮点 DSP + Arm 处理器 - 高达 456MHz OMAPL138B-EP 345MHz 低功耗 C674x 浮点 DSP + ARM9 处理器(增强型产品)
    数字信号处理器 (DSP)
    DM505 适用于视觉分析的 SoC,采用 15mm 封装 SM320C6678-HIREL 高可靠性产品高性能 8 核 C6678 定点和浮点 DSP SM320C6727B 军用级 C6727B 浮点 DSP SM320C6727B-EP C6727 浮点 DSP(增强型产品) SMV320C6727B-SP 航天级 C6727B 浮点 DSP - 抗辐射 V 类、采用陶瓷封装 TMS320C6701 C67x 浮点 DSP - 高达 167MHz、McBSP TMS320C6711D C67x 浮点 DSP- 高达 250MHz、McBSP、32 位 EMIFA TMS320C6712D C67x 浮点 DSP - 高达 150MHz、McBSP、16 位 EMIFA TMS320C6720 C67x 浮点 DSP - 200MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6722B C67x 浮点 DSP - 高达 250MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6726B C67x 浮点 DSP - 高达 266MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6727 C67x 浮点 DSP - 高达 250MHz、McASP、32 位 EMIFA TMS320C6727B C67x 浮点 DSP - 高达 350MHz、McASP、32 位 EMIFA TMS320C6743 低功耗 C674x 浮点 DSP- 375MHz TMS320C6745 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、QFP TMS320C6747 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、PBGA
    下载选项

    C67X-MATHLIB 用于 C67x 浮点器件的 DSP 数学库

    close
    最新版本
    版本: 2.01.00.00
    发布日期: 2010-10-20
    产品
    基于 Arm 的处理器
    OMAPL137-HT 高温低功耗 C674x 浮点 DSP + Arm 处理器 - 高达 456MHz OMAPL138B-EP 345MHz 低功耗 C674x 浮点 DSP + ARM9 处理器(增强型产品)
    数字信号处理器 (DSP)
    DM505 适用于视觉分析的 SoC,采用 15mm 封装 SM320C6678-HIREL 高可靠性产品高性能 8 核 C6678 定点和浮点 DSP SM320C6727B 军用级 C6727B 浮点 DSP SM320C6727B-EP C6727 浮点 DSP(增强型产品) SMV320C6727B-SP 航天级 C6727B 浮点 DSP - 抗辐射 V 类、采用陶瓷封装 TMS320C6701 C67x 浮点 DSP - 高达 167MHz、McBSP TMS320C6711D C67x 浮点 DSP- 高达 250MHz、McBSP、32 位 EMIFA TMS320C6712D C67x 浮点 DSP - 高达 150MHz、McBSP、16 位 EMIFA TMS320C6720 C67x 浮点 DSP - 200MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6722B C67x 浮点 DSP - 高达 250MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6726B C67x 浮点 DSP - 高达 266MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6727 C67x 浮点 DSP - 高达 250MHz、McASP、32 位 EMIFA TMS320C6727B C67x 浮点 DSP - 高达 350MHz、McASP、32 位 EMIFA TMS320C6743 低功耗 C674x 浮点 DSP- 375MHz TMS320C6745 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、QFP TMS320C6747 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、PBGA

    发布信息

    C67X-MATHLIB

    您可能需要的其他资源

    驱动程序或库

    C674X-C66X-MATHLIB C674x 与 C66x 数学程序库

    下载选项

    C674X-C66X-MATHLIB C674x 与 C66x 数学程序库

    close
    最新版本
    版本: 3.1.2.1
    发布日期: 2016-5-17

    C66x MATHLIB MISRA Compliance

    MD5 校验和

    MATHLIB for C66x Windows Installer

    MD5 校验和

    MATHLIB for C66x Linux Installer

    MD5 校验和

    MATHLIB for C674x Windows Installer

    MD5 校验和

    MATHLIB for C674x Linux Installer

    MD5 校验和

    MATHLIB RTS override library for C66x Windows Installer

    MD5 校验和

    MATHLIB RTS override library for C66x Linux Installer

    MD5 校验和

    MATHLIB RTS override library for C674x Windows Installer

    MD5 校验和

    MATHLIB RTS override library for C674x Linux Installer

    MD5 校验和

    文档

    MATHLIB Software Manifest

    MATHLIB Post Production Release

    MATHLIB Post Production Release

    MATHLIB Post Production Release

    MATHLIB Post Production Release

    发布信息

    This is a GA release of the Floating-Point Math Function Library (MATHLIB) for C674x/C66x processors.

    MATHLIB contains optimized versions of most floating-point math routines currently provided in existing run-time-support libraries.

    MATHLIB RTS override library contains floating-point math routines with same symbol names as in run-time-support library. These routines can be used to replace existing run-time-support library function calls.

    The deliverables in this release include a Windows or Linux installation executable for either the C674x or C66x processors. Each executable installs a component package repository, a documentation directory, an Eclipse plugin directory and an expanded component directory structure with component libraries, header files and test examples.

    Software Defects

    A list of tracked software defects can be found here.

    (Note: If prompted for login/password, close the window and try the link again)

    技术文档

    未找到结果。请清除搜索并重试。
    查看全部 1
    类型 标题 下载最新的英语版本 日期
    技术文章 Leveraging TI’s free libraries in your development PDF | HTML 2017-3-15

    支持和培训

    可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

    查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

    所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

    如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持