MSP-EM-DESIGN-CENTER

适用于 MSP430 MCU 的 Energy Measurement Design Center

MSP-EM-DESIGN-CENTER

下载

概述

能源测量设计中心是一款快速开发工具,支持使用 TI MSP430i20xx 和 MSP430F67xx 基于闪存的微控制器 (MCU) 进行能源测量。它包含图形用户界面 (GUI)、文档、软件库和示例,能够在各种电源监控和能源测量应用(包括智能电网和建筑自动化)中简化开发和加快设计。使用设计中心,您无需编写任何代码即可配置、校准并查看结果。

不到 5 分钟即可完成一份设计:

  1. 将 MCU、电压传感器和电流传感器拖放到 GUI 工作区中。
  2. 根据您的系统配置,配置每个传感器和 MCU。
  3. GUI 将在生成源代码之前检查是否存在错误。
  4. 将代码导入 IDE 并对 MCU 进行编程。
  5. 使用 GUI 轻松校准 MCU 并查看结果。
特性
  • 支持的测量:
    • 电压和电流
      • RMS
      • 峰值
    • 功效和
      • 有效
      • 反应式
      • 视在
    • 功率因数
    • 频率
  • 支持的电流传感器:
    • 分流器
    • 电流变压器 (CT)
    • Rogowski 线圈 (RC)
  • 查看支持的系统配置的估计 CPU 带宽(仅限库)
  • 为 Code Composer Studio™ 和 IAR Embedded Workbench® IDE 生成源代码项目
  • 通过 USB HID 通信桥进行实时目标通信,支持:
    • 单点校准
      • 增益
      • 相位
    • 实时结果
      • 分子
  • 支持:
    • 采用 Java 版本 1.7+ 的 Windows 7+ 操作系统
    • 采用 Java 版本 1.7+ 的 Apple OS X 10.10.1+
    • 采用 Java 版本 1.7+ 的 Linux OS
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

应用软件和框架

MSP430-ENERGY-MEASUREMENT 适用于具有 24 位 Σ-Δ ADC 的 MSP430 MCU 的电能测量库

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
感应 MCU
MSP430F6720A 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、16KB 闪存、1KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6721A 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、32KB 闪存、2KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6723A 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、64KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6724A 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、96KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6725A 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6726A 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、8KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6730A 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、16KB 闪存、1KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6731A 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、32KB 闪存、2KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6733A 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、64KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6734A 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、96KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6735A 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6736 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、8KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6736A 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、8KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6779 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67791 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67791A 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6779A 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430I2021 具有 2 个 24 位 Σ-Δ ADC、2 个 16 位计时器、32KB 闪存、2KB RAM 的 16MHz 计量 AFE MSP430I2031 具有 3 个 24 位 Σ-Δ ADC、2 个 16 位计时器、32KB 闪存、2KB RAM 的 16MHz 计量 AFE MSP430I2041 具有 4 个 24 位 Σ-Δ ADC、2 个 16 位计时器、32KB 闪存、2KB RAM 的 16MHz 计量 AFE
硬件开发
子卡
MSP-ISO 适用于 MSP LaunchPad 开发套件的隔离适配器
开发套件
MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 USB LaunchPad™ 开发套件
评估板
EVM430-F6736 EVM430-F6736 - 用于测量的 MSP430F6736 EVM EVM430-I2040S 用于辅助计量的 MSP430I240 评估板
下载选项

MSP430-ENERGY-MEASUREMENT 适用于具有 24 位 Σ-Δ ADC 的 MSP430 MCU 的电能测量库

close
最新版本
版本: 1.40.00.03
发布日期: 2020-7-29

Windows Installer for Energy Measurement Design Center

SHA-256 校验和

macOS Installer for Energy Measurement Design Center

SHA-256 校验和

Linux Installer for Energy Measurement Design Center

SHA-256 校验和
产品
感应 MCU
MSP430F6720A 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、16KB 闪存、1KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6721A 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、32KB 闪存、2KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6723A 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、64KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6724A 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、96KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6725A 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6726A 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、8KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6730A 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、16KB 闪存、1KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6731A 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、32KB 闪存、2KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6733A 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、64KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6734A 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、96KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6735A 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6736 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、8KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6736A 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、8KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6779 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67791 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67791A 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6779A 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430I2021 具有 2 个 24 位 Σ-Δ ADC、2 个 16 位计时器、32KB 闪存、2KB RAM 的 16MHz 计量 AFE MSP430I2031 具有 3 个 24 位 Σ-Δ ADC、2 个 16 位计时器、32KB 闪存、2KB RAM 的 16MHz 计量 AFE MSP430I2041 具有 4 个 24 位 Σ-Δ ADC、2 个 16 位计时器、32KB 闪存、2KB RAM 的 16MHz 计量 AFE
硬件开发
子卡
MSP-ISO 适用于 MSP LaunchPad 开发套件的隔离适配器
开发套件
MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 USB LaunchPad™ 开发套件
评估板
EVM430-F6736 EVM430-F6736 - 用于测量的 MSP430F6736 EVM EVM430-I2040S 用于辅助计量的 MSP430I240 评估板

文档

Energy Measurement Design Center Technology Guide

Energy Measurement Design Center API Guide

发布信息

The Energy Measurement Design Center is a rapid development tool that enables energy measurement using TI MSP430i20xx and MSP430F67xx Flash-based microcontrollers (MCUs). It includes a graphical user interface (GUI), documentation, software library and examples that can simplify development and accelerate designs for power monitoring and energy measurement in smart grid and building automation applications. Start by dragging and dropping a MCU, voltage sensors, and current sensors into the GUI workspace. Configure the MCU and each sensor according to your system configuration. The GUI will check for errors before generating the source code. Import the code into an IDE and program the MCU. The GUI will allow you to easily calibrate the device and view the results.

新增功能

  • Software
    • Fixed an issue where the MSP430i20xx OSR (sampling rate) did not change from the default value.
    • Removed duplicate hal_system_Init() call.
    • Re-initialized results after disabling interrupts and writing calibration factors to INFO memory.
    • Re-calibrated MSP430i20xx EMDC example projects and firmware images.
  • Technology Guide
    • Included a flowchart for the EMDC application code including foreground and background processes.
    • Added a Known Limitations section to the Introduction for more awareness.
    • Fixed the Result Parameter command values in the Commands from Target to EMDC section and sequence diagrams.
    • Added more details about the packet structure and checksum calculation in the Communication Protocol Spec section.
    • Included the default UART communication settings.
    • Updated the EMDC start-up image to fix a broken pixel in the platform bar.
    • Fixed some minor formatting issues.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 用户指南 Energy Measurement Technology Guide 2020-8-18

相关设计资源

软件开发

驱动程序或库
MSP-IQMATHLIB 用于 MSP 的定点数学运算库 MSPDRIVERLIB MSP 驱动程序库
IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO CCStudio™ 集成开发环境 (IDE)

硬件开发

子卡
MSP-ISO 适用于 MSP LaunchPad 开发套件的隔离适配器
开发套件
MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 USB LaunchPad™ 开发套件
评估板
EVM430-F6736 EVM430-F6736 - 用于测量的 MSP430F6736 EVM EVM430-I2040S 用于辅助计量的 MSP430I240 评估板
硬件编程工具
MSP-FET MSP MCU 编程器和调试器

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频