产品详情

CPU MSP430 Frequency (MHz) 25 Flash memory (kByte) 32 RAM (kByte) 2 ADC type 24-bit Sigma Delta Features Advanced sensing, LCD, Real-time clock UART 3 Security Secure debug Number of ADC channels 3 SPI 4 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Hardware accelerators 0 Nonvolatile memory (kByte) 32 Number of GPIOs 72 Number of I2Cs 1
CPU MSP430 Frequency (MHz) 25 Flash memory (kByte) 32 RAM (kByte) 2 ADC type 24-bit Sigma Delta Features Advanced sensing, LCD, Real-time clock UART 3 Security Secure debug Number of ADC channels 3 SPI 4 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Hardware accelerators 0 Nonvolatile memory (kByte) 32 Number of GPIOs 72 Number of I2Cs 1
LQFP (PN) 80 196 mm² (14 mm × 14 mm) LQFP (PZ) 100 256 mm² (16 mm × 16 mm)
  • 低电源电压范围:
    3.6V 到低至 1.8V
  • 超低功耗
    • 激活模式 (AM):
      所有系统时钟激活
      在 8MHz、3.0V 且闪存程序执行时为 265µA/MHz(典型值)
      在 8MHz、3.0V 且 RAM 程序执行时为 140µA/MHz(典型值)
    • 待机模式 (LPM3):
      含晶体的实时时钟 (RTC)、看门狗、电源监视器可用、完全 RAM 保持、快速唤醒:
      2.2V 时为 1.7µA,3.0V 时为 2.5µA(典型值)
    • 关闭模式 (LPM4):
      完全 RAM 保持、电源监视器可用、快速唤醒:
      3.0V 时为 1.6µA(典型值)
    • 关断 RTC 模式 (LPM3.5):
      关断模式,RTC(采用晶振)工作:
      3.0V 时为 1.24µA(典型值)
    • 关断模式 (LPM4.5):
      3.0V 时为 0.78µA(典型值)
  • 在 3µs(典型值)内从待机模式唤醒
  • 16 位精简指令集计算机 (RISC) 架构,扩展内存,高达 25MHz 的系统时钟
  • 灵活的电源管理系统
    • 内置可编程的低压降稳压器 (LDO)
    • 电源电压监视、监控、和临时限电
    • 由多达 2 个辅助电源供电的系统运行
  • 单一时钟系统
    • 针对频率稳定的锁相环 (FLL) 控制环路
    • 低功耗低频内部时钟源 (VLO)
    • 低频修整内部基准源 (REFO)
    • 32kHz 晶体 (XT1)
  • 一个具有 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器
  • 3 个 16 位定时器,每个定时器具有 2 个捕捉/比较寄存器
  • 增强型通用串行通信接口 (eUSCI)
    • eUSCI_A0、eUSCI_A1 和 eUSCI_A2
      • 增强型通用异步收发器 (UART) 支持自动波特率检测
      • IrDA 编码和解码
      • 同步串行外设接口 (SPI)
    • eUSCI_B0
      • 支持多个从器件寻址的 I2C
      • 同步串行外设接口 (SPI)
  • 具有晶振偏移校准和温度补偿功能的受密码保护的 RTC
  • 用于备用子系统的独立电压电源
    • 32kHz 低频振荡器 (XT1)
    • 实时时钟
    • 备用存储器(4 × 16 位)
  • 三个具有差分可编程增益放大器 (PGA) 输入的 24 位 Σ-Δ 模数转换器 (ADC)
  • 具有 8 路复用模式下高达 320 段对比度控制 的集成 LCD 驱动器
  • 硬件乘法器支持 32 位运算
  • 10位 200ksps ADC
    • 内部基准
    • 采样和保持、自动扫描特性
    • 多达 6 个外部通道和 2 个内部通道,包括温度传感器
  • 3 通道内部直接内存访问 (DMA)
  • 串行板上编程,无需外部编程电压
  • 器件比较 汇总了可用的产品系列成员
  • 采用 100 引脚和 80 引脚 LQFP 封装
  • 单相电子电表开发工具(另请参阅工具与软件)
  • 低电源电压范围:
    3.6V 到低至 1.8V
  • 超低功耗
    • 激活模式 (AM):
      所有系统时钟激活
      在 8MHz、3.0V 且闪存程序执行时为 265µA/MHz(典型值)
      在 8MHz、3.0V 且 RAM 程序执行时为 140µA/MHz(典型值)
    • 待机模式 (LPM3):
      含晶体的实时时钟 (RTC)、看门狗、电源监视器可用、完全 RAM 保持、快速唤醒:
      2.2V 时为 1.7µA,3.0V 时为 2.5µA(典型值)
    • 关闭模式 (LPM4):
      完全 RAM 保持、电源监视器可用、快速唤醒:
      3.0V 时为 1.6µA(典型值)
    • 关断 RTC 模式 (LPM3.5):
      关断模式,RTC(采用晶振)工作:
      3.0V 时为 1.24µA(典型值)
    • 关断模式 (LPM4.5):
      3.0V 时为 0.78µA(典型值)
  • 在 3µs(典型值)内从待机模式唤醒
  • 16 位精简指令集计算机 (RISC) 架构,扩展内存,高达 25MHz 的系统时钟
  • 灵活的电源管理系统
    • 内置可编程的低压降稳压器 (LDO)
    • 电源电压监视、监控、和临时限电
    • 由多达 2 个辅助电源供电的系统运行
  • 单一时钟系统
    • 针对频率稳定的锁相环 (FLL) 控制环路
    • 低功耗低频内部时钟源 (VLO)
    • 低频修整内部基准源 (REFO)
    • 32kHz 晶体 (XT1)
  • 一个具有 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器
  • 3 个 16 位定时器,每个定时器具有 2 个捕捉/比较寄存器
  • 增强型通用串行通信接口 (eUSCI)
    • eUSCI_A0、eUSCI_A1 和 eUSCI_A2
      • 增强型通用异步收发器 (UART) 支持自动波特率检测
      • IrDA 编码和解码
      • 同步串行外设接口 (SPI)
    • eUSCI_B0
      • 支持多个从器件寻址的 I2C
      • 同步串行外设接口 (SPI)
  • 具有晶振偏移校准和温度补偿功能的受密码保护的 RTC
  • 用于备用子系统的独立电压电源
    • 32kHz 低频振荡器 (XT1)
    • 实时时钟
    • 备用存储器(4 × 16 位)
  • 三个具有差分可编程增益放大器 (PGA) 输入的 24 位 Σ-Δ 模数转换器 (ADC)
  • 具有 8 路复用模式下高达 320 段对比度控制 的集成 LCD 驱动器
  • 硬件乘法器支持 32 位运算
  • 10位 200ksps ADC
    • 内部基准
    • 采样和保持、自动扫描特性
    • 多达 6 个外部通道和 2 个内部通道,包括温度传感器
  • 3 通道内部直接内存访问 (DMA)
  • 串行板上编程,无需外部编程电压
  • 器件比较 汇总了可用的产品系列成员
  • 采用 100 引脚和 80 引脚 LQFP 封装
  • 单相电子电表开发工具(另请参阅工具与软件)

TI MSP 系列超低功耗微控制器种类繁多,各成员器件配备不同的外设集以满足各类应用的 需求。此架构与多种低功耗模式配合使用,是延长便携式测量应用电池寿命的最优 选择。该器件 具有 一个强大的 16 位精简指令集 (RISC) CPU,使用 16 位寄存器以及常数发生器,以便获得最高编码效率。DCO 可使器件在不到 3µs(典型值)的时间内从低功耗模式唤醒至激活模式。

MSP430F673xA 和 MSP430F672xA 微控制器具有高性能 24 位 Σ-Δ ADC(MSP430F673xA 中有 3 个 ADC,MSP430F672xA 中有 2 个 ADC)、1 个 10 位 ADC、4 个 eUSCI(3 个 eUSCI_A 模块和 1 个 eUSCI_B 模块)、4 个 16 位计时器、1 个硬件乘法器、1 个 DMA 模块、1 个具有报警功能的 RTC 模块、1 个具有集成对比度控制功能的 LCD 驱动器以及 1 个辅助电源系统;100 引脚器件的 I/O 引脚多达 72 个,而 80 引脚器件的 I/O 引脚多达 52 个。

要获得完整的模块说明,请参阅《MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 系列用户指南》

TI MSP 系列超低功耗微控制器种类繁多,各成员器件配备不同的外设集以满足各类应用的 需求。此架构与多种低功耗模式配合使用,是延长便携式测量应用电池寿命的最优 选择。该器件 具有 一个强大的 16 位精简指令集 (RISC) CPU,使用 16 位寄存器以及常数发生器,以便获得最高编码效率。DCO 可使器件在不到 3µs(典型值)的时间内从低功耗模式唤醒至激活模式。

MSP430F673xA 和 MSP430F672xA 微控制器具有高性能 24 位 Σ-Δ ADC(MSP430F673xA 中有 3 个 ADC,MSP430F672xA 中有 2 个 ADC)、1 个 10 位 ADC、4 个 eUSCI(3 个 eUSCI_A 模块和 1 个 eUSCI_B 模块)、4 个 16 位计时器、1 个硬件乘法器、1 个 DMA 模块、1 个具有报警功能的 RTC 模块、1 个具有集成对比度控制功能的 LCD 驱动器以及 1 个辅助电源系统;100 引脚器件的 I/O 引脚多达 72 个,而 80 引脚器件的 I/O 引脚多达 52 个。

要获得完整的模块说明,请参阅《MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 系列用户指南》

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
MSP430F67641A 正在供货 具有 3 个 Σ-Δ ADC、10 位 SAR ADC、LCD、128KB 闪存和 8KB RAM 的低成本多相位计量 SoC Larger memory

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MSP430F673xA、MSP430F672xA 混合信号微控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018-11-5
* 勘误表 MSP430F6731A Microcontroller Errata (Rev. S) PDF | HTML 2021-6-11
应用手册 使用 MSP430F6736(A) 实施单相电子电表 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-17
应用手册 从 MSP430™ MCU 到 MSPM0 MCU 的迁移指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-7-2
应用手册 MSP MCU 上Σ-Δ ADC 的常见问题解答 英语版 PDF | HTML 2021-10-20
应用手册 ESD 二极管电流规格 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021-9-20
应用手册 MSP430 系统级 ESD 注意事项 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021-8-30
用户指南 MSP430™ MCU 开发指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-8-10
更多文献资料 MSP430TM 开发手册_MSP430 Hands-on Training (Rev. A) 2020-10-20
应用手册 MSP430™ 系统级 ESD 故障排除指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020-4-20
应用手册 Differences Between MSP430F67xx and MSP430F67xxA Devices (Rev. A) PDF | HTML 2020-1-13
用户指南 MSP430x5xx and MSP430x6xx Family User's Guide (Rev. Q) 2018-3-15
应用手册 MSP430 32-kHz Crystal Oscillators (Rev. D) PDF | HTML 2017-7-18
模拟设计期刊 How delta-sigma ADCs work, Part 1 (Rev. A) 2016-9-19
应用手册 Designing With MSP430™ MCUs and Segment LCDs (Rev. A) PDF | HTML 2015-7-20
应用手册 MSP430 Advanced Power Optimizations: ULP Advisor SW and EnergyTrace Technology 2014-6-9
应用手册 Using TI’s DLMS COSEM Library 2013-11-12
应用手册 ULP Temperature-Compensated RTC on MSP430F6736 2013-4-8
白皮书 MSP430F6736 Single-phase energy meter IC System on Chip 2012-1-20
应用手册 High-Speed, Analog-to-Digital Converter Basics 2012-1-11
应用手册 A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B) 2011-10-9
应用手册 Design of Differential Filters for High-Speed Signal Chains (Rev. B) 2010-4-30

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器

μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。

只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。

其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。

来源:Algocraft
支持的产品和硬件
硬件编程工具

MSP-FET — MSP MCU 编程器和调试器

MSP-FET 是功能强大的仿真开发工具(通常称为调试探针),可让用户快速开始在 MSP 低功耗微控制器 (MCU) 上进行开发。

它支持通过 JTAG 和 SBW 接口进行编程和实时调试。此外,MSP-FET 还可在计算机的 USB 接口和 MSP UART 间提供反向通道 UART 连接。这为 MSP 编程器提供了一种便捷方法,实现了 MSP 和在计算机上运行的终端之间的串行通信。它还支持使用 BSL(引导加载程序)经由 UART 和 I2C 通信协议将程序(通常称为固件)加载到 MSP 目标中。

USB 接口将 MSP-FET 连接至计算机,而 14 引脚连接器提供对 MSP (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
硬件编程工具

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器

WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。

来源:Algocraft
支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

CCStudio™ 集成开发环境 (IDE) 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的一部分,是面向 TI 微控制器、处理器、无线连接器件和雷达传感器的集成开发环境。CCStudio IDE 可作为桌面或基于云的应用提供。云版本无需下载大型软件。此外,由于该工具基于 Eclipse Theia 框架构建,因此该界面对 VS Code®用户来说非常熟悉。如果选择在本机使用 VS Code,可以从市场上获取适用于所选器件的 TI VS Code 扩展包。

AI 驱动的开发
CCStudio IDE 集成了行业标准 AI (...)

支持的产品和硬件
线上培训

MSP430-ACADEMY — MSP430™ academy

MSP430™ Academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSP430 MCU portfolio.
支持的产品和硬件
入门

TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件
操作系统 (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SafeRTOS 预先认证的安全 RTOS

SAFERTOS® 是专为嵌入式处理器设计的独特实时操作系统。它通过了 TÜV SÜD 的 IEC 61508 SIL3 和 ISO 26262 ASILD 标准的预先认证。SAFERTOS® 是由 WHIS 的专家团队专为安全而设计的,并在全球范围内用于安全关键型应用。WHIS 和德州仪器 (TI) 合作已有十多年。在此期间,WHIS 已将 SAFERTOS® 移植到各种 TI 处理器中,支持所有常用内核,并可按需提供其他架构。SAFERTOS® 针对您的特定处理器/编译器组合进行定制,并随附完整的源代码和设计保证包,在整个设计生命周期中提供完全透明度。许多 WHIS 客户使用 (...)

支持的产品和硬件
应用软件和框架

MSP430-ENERGY-MEASUREMENT — 适用于具有 24 位 Σ-Δ ADC 的 MSP430 MCU 的电能测量库

能源测量设计中心是一款快速开发工具,支持使用 TI MSP430i20xx 和 MSP430F67xx 基于闪存的微控制器 (MCU) 进行能源测量。它包含图形用户界面 (GUI)、文档、软件库和示例,能够在各种电源监控和能源测量应用(包括智能电网和建筑自动化)中简化开发和加快设计。使用设计中心,您无需编写任何代码即可配置、校准并查看结果。

不到 5 分钟即可完成一份设计:

  1. 将 MCU、电压传感器和电流传感器拖放到 GUI 工作区中。
  2. 根据您的系统配置,配置每个传感器和 MCU。
  3. GUI 将在生成源代码之前检查是否存在错误。
  4. 将代码导入 IDE 并对 MCU 进行编程。
  5. 使用 GUI 轻松校准 MCU (...)
支持的产品和硬件
代码示例或演示

SLAC693 — MSP430F673xA, MSP430F672xA Code Examples

支持的产品和硬件
驱动程序或库

MSP-DSPLIB — MSP 微控制器的数字信号处理 (DSP) 库

TI MSP430™ 数字信号处理库是一组经优化的函数,可针对 MSP430 微控制器执行许多常见的信号处理操作。这些函数用于以最低功耗和极高精度实时完成处理密集型转换的应用。该库可针对定点数学优化使用 MSP430 MCU 的固有硬件,从而极大地提高性能。

支持的产品和硬件
驱动程序或库

MSP-GRLIB — MSP 图形库

MSP 图形库是一组免专利费的基本图元,用于在基于 MSP430 和 MSP432 微控制器并具有图形显示功能的电路板上创建图形用户界面。该图形库包括两个功能性构建层:显示驱动程序层,特定于所用的显示屏;以及图形基元层,用于绘制点、线、矩形、圆、文本和位图图像。

支持的产品和硬件
驱动程序或库

MSPMATHLIB — MSP430 的数学库

Continuing to innovate in the low power and low cost microcontroller space, TI brings you MSPMATHLIB. Leveraging the intelligent peripherals of our devices, this floating point math library of scalar functions brings you up to 26x better performance.

Mathlib is easy to integrate into your designs. (...)

支持的产品和硬件
软件编程工具

MSP-GANG-SOFTWARE — MSP-GANG Software

The MSP Gang Programmer (MSP-GANG) is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical devices at the same time.
支持的产品和硬件
软件编程工具

UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors

UniFlash 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的成员并且是一款软件工具,用于对 TI 微控制器和无线连接器件上的片上闪存以及 TI 处理器的板载闪存进行编程。UniFlash 提供图形界面和命令行界面,可在桌面上或云中运行。

可以在 CCStudio™ 开发人员专区从云中运行 UniFlash,也可以将其下载并在 Windows®、Linux® 和 macOS® 计算机上使用。

请注意,毫米波、AMx、K2G 和 J7 器件不支持 macOS。AMx、K2G 和 J7 器件仅在命令行上受支持。

支持的产品和硬件
设计工具

MSP-3P-SEARCH — MSP 第三方搜索工具

TI 与多家公司携手推出适用于 TI MSP 器件的各种解决方案和服务。这些公司可使用 MSP 器件加速您的量产流程。下载此搜索工具,快速浏览第三方详细信息,并寻找合适的第三方来满足您的需求。

合作伙伴来自不同的地区,他们为不同的应用提供解决方案,如模块、闪存编程和完整解决方案。您可以根据地区、产品或技术需求选择合适的第三方。

该工具分为两大类 - 应用及闪存编程解决方案和服务。

  • 应用包括不同种类的硬件和软件解决方案,例如模块、完整解决方案或软件服务。
  • 闪存编程解决方案包括来自不同国家/地区的编程服务提供商提供的服务。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDM-1PHMTR-ESD — 具有增强型 ESD 保护功能的单相计量参考设计

此参考设计实现了一个具有增强型 ESD 保护的 ANSI/IEC 0.2 类单相能量计。此设计还通过 ZigBee™ 连接进行通信。  使用电表 SoC 来执行所有计量功能并将有功功率结果发送到 CC2530EM 附加板。您可以使用配套的家用能源显示设备参考设计 (TIDM-LOWEND-IHD) 远程显示结果。

该参考设计使用 MSP430F6736A,也可以与 MSP430F6736 配合使用。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDM-SINGLEPHASEMETER — 0.2 级单相电表

此设计采用 MSP430F6736 器件,实现了高度集成的单芯片电量计量(电表)解决方案。提供了硬件和软件设计文件,以便计算单相电能计量的各种参数,例如 RMS 电流和电压、有功和无功功率及电量、功率因数和频率。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
LQFP (PN) 80 Ultra Librarian
LQFP (PZ) 100 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频