MSPM33-SDK

MSPM33 软件开发套件 (SDK)

MSPM33-SDK

下载

概述

MSPM33 SDK 通过单个软件包提供软件、工具和文档的精选集合,可以加快 MSPM33 MCU 平台应用程序的开发。
特性
  • 支持 ARM® Cortex®-M33 核心和所有 MSPM33 器件,包括相应的 EVM 和外设
  • 包括以下软件支持:
    • 代码示例:各种代码示例演示了器件功能的常见用例,有助于开发人员快速开始开发
    • Sysconfig:使用基于 GUI 的配置工具来配置引脚、外设、时钟、NONMAIN 等
    • 文档:访问完整的文档,包括软件 API 指南、工具指南和用户指南
    • 能够使用您选择的便携式软件驱动程序配置外设
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

软件开发套件 (SDK)

MSPM33-SDK MSPM33 Software Development Kit (SDK)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Arm Cortex-M4 MCU
MSPM33C321A 160MHz Arm® Cortex®-M33 MCU with TrustZone®, 1MB flash, 256kB SRAM, QSPI, 2x CAN-FD and security
硬件开发
评估板
LP-MSPM33C321A MSPM33C321A LaunchPad™ 开发套件评估模块
浏览 下载选项

MSPM33-SDK MSPM33 Software Development Kit (SDK)

close
最新版本
版本: 1.02.00.00
发布日期: 2025-12-12

Windows OS support for MSPM33C321A SDK Installer

SHA-256 校验和

Linux OS support for MSPM33C321A SDK Installer

SHA-256 校验和

Mac OS support for MSPM33C321A SDK Installer

SHA-256 校验和
产品
Arm Cortex-M4 MCU
MSPM33C321A 160MHz Arm® Cortex®-M33 MCU with TrustZone®, 1MB flash, 256kB SRAM, QSPI, 2x CAN-FD and security
硬件开发
评估板
LP-MSPM33C321A MSPM33C321A LaunchPad™ 开发套件评估模块

发布信息

The MSPM33 SDK includes the following features:

  • DriverLib and Header Files - v1.02.00:
  • Support for MSPM33C321A
  • SysConfig - v1.02.00:
  • Support for code generation of all DriverLib peripherals
  • Clock Tree for easier configuration of Clock System
  • NONMAIN Configurator
  • Security Configuration
  • Project Configuration
  • Security:
  • Peripheral protection examples
  • Debug unlock examples
  • BSL Host examples for I2C and UART.
  • Boot manager - Customer Secure code.
  • Code examples:
  • Hundreds of examples from low-level drivers
  • RTOS:
  • FreeRTOS Library - v11.2.0
  • Documentation:
  • Comprehensive software documentation including user guides and multiple API guides
  • Tools Guide including quick start guides and user guides for MSPM33 tools including IDEs, code generation, debuggers and programmers


The MSPM33 MCU portfolio offers a single development environment that delivers flexible hardware, software and tool options for customers developing applications. A one-time investment with the MSPM33 software development kit (SDK) allows you create portable and modular code, opening the door to create unlimited applications. 

 

新增功能

  • DriverLib and Header Files 
  • SysConfig 
  • Security
  • Code examples
  • FreeRTOS

相关设计资源

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持