MSPM0G3106-Q1
具有 64KB 闪存、32KB SRAM、2 个 12 位 4Msps ADC、运算放大器、CAN-FD 的汽车级 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
MSPM0G3106-Q1
- 内核
- 具有存储器保护单元且频率高达 80MHz 的 Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU
-
符合功能安全标准
- 专为功能安全应用开发
- 有助于进行 ISO 26262 系统设计的文档
- 系统可满足 ASIL B 级要求
- 硬件完整性高达 ASIL B 级
- 安全相关认证
- 工作特性
- 工作温度范围:–40°C 至 125°C
- 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
- 存储器
- 具有内置纠错码 (ECC) 且高达 128KB 的闪存
- 具有硬件奇偶校验且高达 32KB 的 SRAM
- 高性能模拟外设
- 两个具有总计多达 17 个外部通道的 12 位 4Msps 同步采样模数转换器 (ADC)
- 硬件均值计算可在 250ksps 下实现 14 位有效分辨率
- 一个通用放大器 (GPAMP)
- 可配置的 1.4V 和 2.5V 内部共享基准电压 (VREF)
- 集成温度传感器
- 两个具有总计多达 17 个外部通道的 12 位 4Msps 同步采样模数转换器 (ADC)
- 经优化的低功耗模式
- RUN:101µA/MHz (CoreMark)
- SLEEP:40µA/MHz
- STOP:190µA/4MHz
- STANDBY:具有 32KHz LFXT 的 1.5µA,具有 SRAM 的 RTC,CPU 状态,以及保留的寄存器
- SHUTDOWN:80nA,具有保留 IO 和 IO 唤醒能力
- 智能数字外设
- 7 通道 DMA 控制器
- 两个 16 位高级控制计时器,支持死区插入和故障处理
- 七个计时器,支持多达 22 个 PWM 通道
- 一个 16 位通用计时器支持 QEI
- 两个 16 位通用计时器支持 STANDBY 模式下的低功耗运行
- 一个 32 位通用计时器
- 两个具有死区和多达 12 个 PWM 通道的互补输出的 16 位高级计时器
- 两个窗口化看门狗计时器 (WWDT)
- 具有报警和日历模式的 RTC
- 增强型通信接口
- 四个 UART 接口
- 一个支持 LIN、IrDA、DALI、智能卡、Manchester
- 三个接口支持待机模式下的低功耗运行
- 两个 I2C 接口,支持 FM+ (1Mbit/s)、SMBus、PMBus 以及从 STOP 模式唤醒
- 两个 SPI,一个 SPI 支持高达 32Mbit/s 的速率
- 一个控制器局域网 (CAN) 接口支持 CAN 2.0 A 或 B 以及 CAN-FD
- 四个 UART 接口
- 时钟系统
- 精度高达 ±1.2% 的内部 4MHz 至 32MHz 振荡器 (SYSOSC)
- 高达 80MHz 的锁相环 (PLL)
- 精度为 ±3% 的内部 32kHz 振荡器 (LFOSC)
- 外部 4MHz 至 48MHz 晶体振荡器 (HFXT)
- 外部 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
- 外部时钟输入
- 数据完整性和加密
- 循环冗余校验器(CRC-16、CRC-32)
- 真随机数发生器 (TRNG)
- 使用 128 位或 256 位密钥的 AES 加密
- 灵活的 I/O 功能
- 多达 60 个 GPIO
- 两个 5V 容限开漏 IO
- 两个驱动强度为 20mA 的高驱动 IO
- 多达 5 个高速 IO
- 多达 60 个 GPIO
- 开发支持
- 2 引脚串行线调试 (SWD)
- 封装选项
- 64 引脚 LQFP (PM)(0.5mm 间距)
- 48 引脚 VQFN (RGZ)(0.5mm 间距)
- 48 引脚 LQFP (PT)(0.5mm 间距)
- 32 引脚 VQFN (RHB)(0.5mm 间距)
- 32 引脚 VSSOP (32DGS)(0.5mm 间距)
- 28 引脚 VSSOP (28DGS)(0.5mm 间距)
- 20 引脚 VSSOP (20DGS)(0.5mm 间距)
- 系列成员(另请参阅器件比较)
- MSPM0G3105:32KB 闪存、16KB RAM
- MSPM0G3106:64KB 闪存、32KB RAM
- MSPM0G3107:128KB 闪存、32KB RAM
- 开发套件与软件(另请参阅工具与软件)
- 汽车级认证
- AEC-Q100 等级 1
- 具有可润湿侧翼选项的 32 引脚和 48 引脚 QFN 封装
MSPM0G310x 微控制器 (MCU) 属于 MSP 高度集成的超低功耗 32 位 MCU 系列,该 MCU 系列基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台,工作频率最高可达 80MHz。这些成本优化型 MCU 提供高性能模拟外设集成,支持 -40°C 至 125°C 的工作温度范围,并在 1.62V 至 3.6V 的电源电压下运行。
MSPM0G310x 器件提供具有内置纠错码 (ECC) 且高达 128KB 的嵌入式闪存程序存储器以及具有硬件奇偶校验选项且高达 32KB 的 SRAM。这些器件还包含存储器保护单元、7 通道 DMA 和各种高性能模拟外设,例如两个 12 位 4Msps ADC、可配置内部共享电压基准和一个通用放大器。这些器件还提供智能数字外设,例如两个 16 位高级控制计时器、五个通用计时器(具有一个用于 QEI 接口的 16 位通用计时器、两个用于待机模式的 16 位通用计时器和一个 32 位通用计时器)、两个窗口式看门狗计时器以及一个具有警报和日历模式的 RTC。这些器件提供数据完整性和加密外设(CRC、TRNG、AES)以及增强型通信接口(四个 UART、两个 I2C、两个 SPI 以及 CAN 2.0/FD)。
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 包含具有不同模拟和数字集成度的器件,可让客户找到满足其工程需求的 MCU。MSPM0 MCU 平台将 Arm Cortex-M0+ 平台与超低功耗整体系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。
MSPM0G310x MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,便于您快速开始设计。开发套件包括可供购买的 LaunchPad。TI 还提供免费的 MSP 软件开发套件 (SDK),该套件在 TI Resource Explorer 中作为 Code Composer Studio™ IDE 桌面版和云版组件提供。MSPM0 MCU 还通过 MSP Academy 提供广泛的在线配套资料、培训,并通过 TI E2E™ 支持论坛提供在线支持。
有关完整的模块说明,请参阅 MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册。
申请了解更多信息
可提供功能安全文档。立即申请
您可能感兴趣的相似产品
功能优于比较器件,可直接替换。
技术文档
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LP-MSPM0G3507 — 适用于 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0G3507 LaunchPad™ 开发套件
LP-MSPM0G3507 LaunchPad™ 开发套件是基于 MSPM0G3507 的易用型评估模块 (EVM),包含在 MSPM0G3507 M0+ MCU 平台上开始开发所需要的全部资源,包括用于编程、调试和能量测量的板载调试探针。该板包含三个按钮、两个 LED(其中一个是 RGB LED)以及模拟温度传感器和光传感器,还具有一个外部缓冲器,用于显示 4MSPS 时的高速 ADC 性能。
ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器
μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。
只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。
其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。
TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG 调试探针
德州仪器 (TI) 的 XDS110 是一款适用于 TI 嵌入式处理器的新型调试探针(仿真器)。XDS110 取代了 XDS100 系列,同时在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 Arm® 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。 对于引脚上的内核跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE。
德州仪器 (TI) 的 XDS110 通过 TI 20 引脚连接器(带有适合 TI 14 引脚、Arm 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,通过 (...)
TMDSEMU200-U — XDS200 USB 调试探针
XDS200 是用于调试 TI 嵌入式器件的调试探针(仿真器)。对于大多数器件,建议使用较新、成本较低的 XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U)。XDS200 在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。
XDS200 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm Cortex® 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)
TSK-3P-BLUEBOX — TASKING BlueBox hardware debugger
TASKING’s Debug, Trace, and Test tools offer comprehensive solutions for efficient debugging, tracing, and testing of TI's embedded systems. The scalable TASKING BlueBox debuggers allow users to easily flash, debug, and test across TI's portfolio. Development on TI hardware is made even easier with (...)
ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器
WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。
C-GANG — 适用于独立和集成闪存且快速可靠的 Gang 编程解决方案
C-GANG 是一款低成本的 GANG 编程器,可同时对多达六个相同的目标进行编程。它与多种 TI 微控制器(包括 MSPM0、MSP430 和 C2000 器件)兼容。
MSP-AUTO-SDK — MSP Automotive Software SDK supporting MCAL, SDL, Examples and Applications for Automotive Market.
MSPM0-SDK — MSPM0 Software Development Kit (SDK)
MSPM0 SDK 通过单个软件包提供软件、工具和文档的精选集合,可以加快 MSPM0 MCU 平台应用程序的开发。
CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
CCStudio™ 集成开发环境 (IDE) 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的一部分,是面向 TI 微控制器、处理器、无线连接器件和雷达传感器的集成开发环境。CCStudio IDE 可作为桌面或基于云的应用提供。云版本无需下载大型软件。此外,由于该工具基于 Eclipse Theia 框架构建,因此该界面对 VS Code®用户来说非常熟悉。如果选择在本机使用 VS Code,可以从市场上获取适用于所选器件的 TI VS Code 扩展包。
AI 驱动的开发
CCStudio IDE 集成了行业标准 AI (...)
CCSTUDIO-OPENOCD — OpenOCD Binary Releases
MSP-ZERO-CODE-STUDIO — Graphical development environment for designing applications for MSP microcontrollers
MSP Zero Code Studio 是一个可视化设计环境,可简化固件开发,可在数分钟内完成微控制器应用的配置、开发和运行,无需编码且无需 IDE。可独立下载或通过云端使用。
SYSCONFIG — Standalone desktop version of SysConfig
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
MSPM0-ACADEMY — MSPM0™ academy
CCSTUDIO-STARTHUB — Example application browser
MSP-MOTOR-CONTROL — MSPM0 Firmware solutions for motor control applications
MSP 电机控制汇集了软件、工具和示例,可利用 MSPM0 Arm® Cortex® M0+ MCU 和常用的电机驱动器解决方案在 30 分钟或更短时间内使电机旋转。
MSP 电机控制为支持的硬件套件提供示例,从而帮助使用针对性能、集成和易用性进行了优化的有传感器和无传感器控制算法来旋转有刷、步进和三相电机。订购硬件、连接电机并使用我们的图形用户界面或在线代码示例,立即让您的电机转动起来。
TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud
GHS-3P-UVELOSITY — Green Hills Software u-velOSity Safety RTOS
The µ-velOSity™ Safety RTOS is the smallest of Green Hills Software's real-time operating systems and was designed especially for microcontrollers. It supports a wide range of TI processor families using the Arm® Cortex-M or Cortex-R cores as a main CPU or as a co-processors (...)
MSP-SAFETY-LIB — API Library for select Safety Mechanisms for MSP Families
MSPM0-DIAGNOSTIC-LIB — MSPM0 diagnostic library
MSPM0 诊断库软件开发套件 (SDK) 是功能安全软件的集合,可帮助客户满足其功能安全诊断要求。
MSPM0G3X0X-Q1-FS — MSPM0G350x and MSPM0G310x functional safety information
LP-MSPM0G3507-OOBE — Out-of-box experience GUI for LP-MSPM0G3507
MSPM0-ANALOG-CONFIGURATOR — Analog Configurator for MSPM0
MSPM0 Analog Configurator 是一个图形配置工具,旨在使用 MSPM0 器件简化和加快模拟信号链的设计和实现,无需进行传统的编码开发。
该工具使用直观 GUI 来配置信号链(利用 MSPM0 器件的高模拟集成)、实时分析和绘制信号以及生成刷写器件所需的配置和代码。
MSP-GANG-SOFTWARE — MSP-GANG Software
UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors
UniFlash 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的成员并且是一款软件工具,用于对 TI 微控制器和无线连接器件上的片上闪存以及 TI 处理器的板载闪存进行编程。UniFlash 提供图形界面和命令行界面,可在桌面上或云中运行。
可以在 CCStudio™ 开发人员专区从云中运行 UniFlash,也可以将其下载并在 Windows®、Linux® 和 macOS® 计算机上使用。
请注意,毫米波、AMx、K2G 和 J7 器件不支持 macOS。AMx、K2G 和 J7 器件仅在命令行上受支持。
MSPM0-CALC — Power estimation tool for the MSPM0 platform
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSSOP (DGS) | 20 | Ultra Librarian |
| LQFP (PM) | 64 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGS) | 28 | Ultra Librarian |
| LQFP (PT) | 48 | Ultra Librarian |
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGS) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。