新

MSPM33C321A-Q1

预发布

产品详情

CPU Arm® Cortex®-M33 Frequency (MHz) 160 Flash memory (kByte) 1024 RAM (kByte) 256 ADC type 2 12-bit SAR Features AEC Q100, AES encryption, CAN FD, Comparator, DAC, DMA, RTC UART 8 CAN (#) 2 (CAN-FD) Security Cryptographic acceleration, Hardware-enforced isolation, Secure boot, Secure communication, Secure debug, Secure firmware & software update, Secure storage, Software IP protection Number of ADC channels 21, 26, 35, 36 SPI 5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Communication interface CAN-FD, I2C, LIN, QSPI, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), FreeRTOS, Zephyr RTOS Hardware accelerators Arm TrustZone, Floating point unit Nonvolatile memory (kByte) 1024 Number of GPIOs 41, 57, 73, 93 Number of I2Cs 9
CPU Arm® Cortex®-M33 Frequency (MHz) 160 Flash memory (kByte) 1024 RAM (kByte) 256 ADC type 2 12-bit SAR Features AEC Q100, AES encryption, CAN FD, Comparator, DAC, DMA, RTC UART 8 CAN (#) 2 (CAN-FD) Security Cryptographic acceleration, Hardware-enforced isolation, Secure boot, Secure communication, Secure debug, Secure firmware & software update, Secure storage, Software IP protection Number of ADC channels 21, 26, 35, 36 SPI 5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Communication interface CAN-FD, I2C, LIN, QSPI, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), FreeRTOS, Zephyr RTOS Hardware accelerators Arm TrustZone, Floating point unit Nonvolatile memory (kByte) 1024 Number of GPIOs 41, 57, 73, 93 Number of I2Cs 9
VQFN (RGZ) 48 49 mm² (7 mm × 7 mm) LQFP (PZ) 100 256 mm² (16 mm × 16 mm) LQFP (PM) 64 144 mm² (12 mm × 12 mm) LQFP (PN) 80 196 mm² (14 mm × 14 mm)
  • 符合汽车应用要求
  • 内核
    • 具有 TrustZone、FPU 和 DSP 扩展的 160MHz Arm 32 位 Cortex-M33 CPU
    • 用于 0 个等待状态执行的 4kB 指令高速缓存
    • 专为高达 ASIL-B 等级的功能安全应用而开发
    • 有助于进行 ISO 26262 系统设计的文档
  • 工作特性
    • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
    • 宽电源电压范围:1.71V 至 3.6V
  • 存储器
    • 具有纠错码 (ECC) 且高达 1MB 的闪存
      • 具有地址交换功能的双存储器组
    • 具有 ECC 的 256kB SRAM
    • 使用 32kB 高耐久性数据闪存进行 EEPROM 操作
  • 安全性
    • ROM 中内置不可变信任根 (RoT),支持安全固件安装、引导和密钥配置
    • 全局安全控制器 (GSC),对闪存、SRAM 和外设实施动态访问控制
    • 具有 GCM 的 AES256 硬件加速器
    • 具有 HMAC 的 SHA256 硬件加速器
    • 公钥加速器 (PKA)
    • 32 位真随机数发生器 (TRNG)
  • 高性能模拟外设
    • 两个具有总计多达 36 个外部通道的高速 9.4Msps 12 位模数转换器 (ADC)
    • 两个高速/低功耗比较器 (COMP)
    • 两个外部可用的 8 位 DAC
    • 可配置的 1.4V 和 2.5V 内部共享基准电压 (VREF)
    • 集成温度和电源监测器
  • 经优化的低功耗模式
    • RUN:207µA/MHz (CoreMark)
    • SLEEP:3.3mA/32MHz
    • STOP:143µA/4MHz
    • STANDBY:16µA,具有 CPU 执行恢复和 64kB SRAM 保留功能
    • 关断:<100nA,具有 IO 唤醒能力
  • 经优化的数字外设
    • 两个 DMA 控制器,总共 16 个通道
    • 九个计时器,支持多达 30 个 PWM 通道
      • 两个具有死区、故障处理和互补输出对的 16 位高级计时器
      • 四个 16 位通用计时器
      • 一个 32 位通用计时器
      • 两个支持正交编码器接口的 16 位通用计时器
    • 一个窗口看门狗计时器
    • CRC16/32 模块
  • 增强型通信接口
    • 用于外部存储器的四通道 SPI (QSPI),速度高达 20Mbytes/s
    • 两个支持 CAN 2.0A/B 和 CAN-FD 的控制器局域网 (CAN) 接口
    • 三个支持 UART (LIN) 或 I2C (SMBus/PMBus) 的可配置串行接口
    • 四个支持 UART、I2C 或 SPI 的可配置串行接口
    • 两个支持最高 FM+ (1Mbit/s)、SMBus/PMBus 的专用 I2C 接口
    • 一个专用 SPI 接口
    • 一个支持 LIN、IrDA、DALI、智能卡、Manchester 的专用 UART 接口
    • 两个支持全双工 I2S 和 TDM(16 个时隙)的数字音频接口
  • VBAT 岛(辅助电源)
    • 采用专用 VBAT 引脚的独立电源
    • 实时时钟 (RTC)
    • 三个带时间戳的篡改检测 IO
    • 独立看门狗计时器 (IWDT)
    • 32B 备用存储器
  • 时钟系统
    • 内部 32MHz 振荡器 (SYSOSC)
    • 锁相环 (PLL)
    • 内部 32kHz 振荡器 (LFOSC)
    • 外部 4MHz 至 48MHz 晶体振荡器 (HFXT)
    • 外部 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
    • 外部时钟输入
  • 灵活的 I/O 功能
    • 多达 93 个 GPIO
  • 开发支持
    • 2 引脚串行线调试 (SWD)
  • 封装选项
    • 100 引脚 LQFP(0.5mm 间距)
    • 80 引脚 LQFP(0.5mm 间距)
    • 64 引脚 LQFP(0.5mm 间距)
    • 48 引脚 VQFN(0.5mm 间距)
  • 系列成员(另请参阅器件比较)
    • MSPM33C321A:1MB 闪存、256KB SRAM
    • MSPM33C3219:512KB 闪存、256KB SRAM
  • 开发套件与软件(另请参阅工具与软件)
    • LaunchPad EVM LP-MSPM33C321A
    • MSP 软件开发套件 (SDK)
  • 汽车级认证
    • AEC-Q100 1 级(-40°C 至 125°C)
    • 已计划获得 ISO21434 认证
  • 符合汽车应用要求
  • 内核
    • 具有 TrustZone、FPU 和 DSP 扩展的 160MHz Arm 32 位 Cortex-M33 CPU
    • 用于 0 个等待状态执行的 4kB 指令高速缓存
    • 专为高达 ASIL-B 等级的功能安全应用而开发
    • 有助于进行 ISO 26262 系统设计的文档
  • 工作特性
    • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
    • 宽电源电压范围:1.71V 至 3.6V
  • 存储器
    • 具有纠错码 (ECC) 且高达 1MB 的闪存
      • 具有地址交换功能的双存储器组
    • 具有 ECC 的 256kB SRAM
    • 使用 32kB 高耐久性数据闪存进行 EEPROM 操作
  • 安全性
    • ROM 中内置不可变信任根 (RoT),支持安全固件安装、引导和密钥配置
    • 全局安全控制器 (GSC),对闪存、SRAM 和外设实施动态访问控制
    • 具有 GCM 的 AES256 硬件加速器
    • 具有 HMAC 的 SHA256 硬件加速器
    • 公钥加速器 (PKA)
    • 32 位真随机数发生器 (TRNG)
  • 高性能模拟外设
    • 两个具有总计多达 36 个外部通道的高速 9.4Msps 12 位模数转换器 (ADC)
    • 两个高速/低功耗比较器 (COMP)
    • 两个外部可用的 8 位 DAC
    • 可配置的 1.4V 和 2.5V 内部共享基准电压 (VREF)
    • 集成温度和电源监测器
  • 经优化的低功耗模式
    • RUN:207µA/MHz (CoreMark)
    • SLEEP:3.3mA/32MHz
    • STOP:143µA/4MHz
    • STANDBY:16µA,具有 CPU 执行恢复和 64kB SRAM 保留功能
    • 关断:<100nA,具有 IO 唤醒能力
  • 经优化的数字外设
    • 两个 DMA 控制器,总共 16 个通道
    • 九个计时器,支持多达 30 个 PWM 通道
      • 两个具有死区、故障处理和互补输出对的 16 位高级计时器
      • 四个 16 位通用计时器
      • 一个 32 位通用计时器
      • 两个支持正交编码器接口的 16 位通用计时器
    • 一个窗口看门狗计时器
    • CRC16/32 模块
  • 增强型通信接口
    • 用于外部存储器的四通道 SPI (QSPI),速度高达 20Mbytes/s
    • 两个支持 CAN 2.0A/B 和 CAN-FD 的控制器局域网 (CAN) 接口
    • 三个支持 UART (LIN) 或 I2C (SMBus/PMBus) 的可配置串行接口
    • 四个支持 UART、I2C 或 SPI 的可配置串行接口
    • 两个支持最高 FM+ (1Mbit/s)、SMBus/PMBus 的专用 I2C 接口
    • 一个专用 SPI 接口
    • 一个支持 LIN、IrDA、DALI、智能卡、Manchester 的专用 UART 接口
    • 两个支持全双工 I2S 和 TDM(16 个时隙)的数字音频接口
  • VBAT 岛(辅助电源)
    • 采用专用 VBAT 引脚的独立电源
    • 实时时钟 (RTC)
    • 三个带时间戳的篡改检测 IO
    • 独立看门狗计时器 (IWDT)
    • 32B 备用存储器
  • 时钟系统
    • 内部 32MHz 振荡器 (SYSOSC)
    • 锁相环 (PLL)
    • 内部 32kHz 振荡器 (LFOSC)
    • 外部 4MHz 至 48MHz 晶体振荡器 (HFXT)
    • 外部 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
    • 外部时钟输入
  • 灵活的 I/O 功能
    • 多达 93 个 GPIO
  • 开发支持
    • 2 引脚串行线调试 (SWD)
  • 封装选项
    • 100 引脚 LQFP(0.5mm 间距)
    • 80 引脚 LQFP(0.5mm 间距)
    • 64 引脚 LQFP(0.5mm 间距)
    • 48 引脚 VQFN(0.5mm 间距)
  • 系列成员(另请参阅器件比较)
    • MSPM33C321A:1MB 闪存、256KB SRAM
    • MSPM33C3219:512KB 闪存、256KB SRAM
  • 开发套件与软件(另请参阅工具与软件)
    • LaunchPad EVM LP-MSPM33C321A
    • MSP 软件开发套件 (SDK)
  • 汽车级认证
    • AEC-Q100 1 级(-40°C 至 125°C)
    • 已计划获得 ISO21434 认证

MSPM33C32xx 微控制器 (MCU) 属于 MSP 通用 32 位 MCU 系列,其运行频率高达 160MHz,基于采用 Arm TrustZone 技术、DSP 和 FPU 的 Arm Cortex-M33 32 位内核。该系列 MCU 具有灵活的通信接口、高性能模拟和安全加速器。得益于扩展的温度范围和宽电源电压范围,该系列 MCU 适用于各种工业、企业和个人电子产品应用。

MSPM33C32xx MCU 提供高达 1MB 的嵌入式闪存程序存储器和 256kB 的 SRAM。此外,还提供了一个额外的高耐久性 32kB 数据闪存组来存储应用数据。所有存储器均在全地址范围内内置纠错码 (ECC),确保器件在整个生命周期内稳健运行。

MSPM33C32xx MCU 提供丰富多样的数字通信接口,包括 CAN、I2S/TDM、四通道 SPI (QSPI)、UART、I2C 和 SPI。可配置串行接口可在软件中动态分配为 UART、I2C 及可选的 SPI 接口。配置和引脚排列的灵活性使系统设计人员能够轻松满足具有挑战性的要求。

MSPM33C32xx MCU 还具有高性能集成模拟外设,例如两个 12 位 9.4Msps 同步采样 ADC 和两个高速低功耗比较器。比较器既可通过高级计时器在内部用于故障检测,也可在外部用作低功耗电压监测器。

MSPM33C32xx MCU 具备多项强大的安全特性。TrustZone 技术与全局安全控制器 (GSC) 提供了完整功能集,可助力构建安全的应用。这些器件还内置不可变信任根 (RoT),支持开箱即用的安全启动、安装及密钥配置功能。MSPM33C32xx 还包含针对 AES、SHA 和公钥算法(RSA 和 ECC)的硬件加速功能。这些器件提供了高效的后量子加密 (PQC) 软件库支持。

MSPM33C 系列器件与采用同一封装的其他 MSPM33C 器件具有引脚对引脚兼容性。MSPM33C 系列还与 MSPM0 器件具有高度的引脚对引脚兼容性。在 MSPM33C 和 MSPM0 器件之间存在差异的情况下,用户可以使用 TI 系统配置器或迁移指南来了解如何解决细微的不兼容问题。

MSPM33C 系列 MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,便于您快速开始设计。开发套件包括可供购买的 LaunchPad。TI 还提供免费的 MSP 软件开发套件 (SDK),该套件在 TI Resource Explorer 中作为 Code Composer Studio™ IDE 桌面版和云版组件提供。MSPM33C MCU 还通过 MSP Academy 提供广泛的在线配套资料、培训,并通过 TI E2E™ 支持论坛提供在线支持。

MSPM33C32xx 微控制器 (MCU) 属于 MSP 通用 32 位 MCU 系列,其运行频率高达 160MHz,基于采用 Arm TrustZone 技术、DSP 和 FPU 的 Arm Cortex-M33 32 位内核。该系列 MCU 具有灵活的通信接口、高性能模拟和安全加速器。得益于扩展的温度范围和宽电源电压范围,该系列 MCU 适用于各种工业、企业和个人电子产品应用。

MSPM33C32xx MCU 提供高达 1MB 的嵌入式闪存程序存储器和 256kB 的 SRAM。此外,还提供了一个额外的高耐久性 32kB 数据闪存组来存储应用数据。所有存储器均在全地址范围内内置纠错码 (ECC),确保器件在整个生命周期内稳健运行。

MSPM33C32xx MCU 提供丰富多样的数字通信接口,包括 CAN、I2S/TDM、四通道 SPI (QSPI)、UART、I2C 和 SPI。可配置串行接口可在软件中动态分配为 UART、I2C 及可选的 SPI 接口。配置和引脚排列的灵活性使系统设计人员能够轻松满足具有挑战性的要求。

MSPM33C32xx MCU 还具有高性能集成模拟外设,例如两个 12 位 9.4Msps 同步采样 ADC 和两个高速低功耗比较器。比较器既可通过高级计时器在内部用于故障检测,也可在外部用作低功耗电压监测器。

MSPM33C32xx MCU 具备多项强大的安全特性。TrustZone 技术与全局安全控制器 (GSC) 提供了完整功能集,可助力构建安全的应用。这些器件还内置不可变信任根 (RoT),支持开箱即用的安全启动、安装及密钥配置功能。MSPM33C32xx 还包含针对 AES、SHA 和公钥算法(RSA 和 ECC)的硬件加速功能。这些器件提供了高效的后量子加密 (PQC) 软件库支持。

MSPM33C 系列器件与采用同一封装的其他 MSPM33C 器件具有引脚对引脚兼容性。MSPM33C 系列还与 MSPM0 器件具有高度的引脚对引脚兼容性。在 MSPM33C 和 MSPM0 器件之间存在差异的情况下,用户可以使用 TI 系统配置器或迁移指南来了解如何解决细微的不兼容问题。

MSPM33C 系列 MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,便于您快速开始设计。开发套件包括可供购买的 LaunchPad。TI 还提供免费的 MSP 软件开发套件 (SDK),该套件在 TI Resource Explorer 中作为 Code Composer Studio™ IDE 桌面版和云版组件提供。MSPM33C MCU 还通过 MSP Academy 提供广泛的在线配套资料、培训,并通过 TI E2E™ 支持论坛提供在线支持。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MSPM33C321x-Q1 汽车级 混合信号微控制器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-9
* 用户指南 MSPM33 C3-Series 160MHz Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. B) PDF | HTML 2026-9-24
* 勘误表 MSPM33C32xx、MSPM33C32xx-Q1 微控制器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-29
白皮书 适用于 MSP 微控制器的 MCAL 和 AUTOSAR PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-25
应用手册 MSPM33 电机控制 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-9
白皮书 MSPM33 MCU 在车身电子装置和照明应用中的优势 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-25
白皮书 使用 MSPM33C321A-Q1 器件推进汽车设计 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-21
应用手册 MSPM33 C 系列 MCU 硬件开发指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-1-12
应用手册 用于 MSPM33C 的 LVGL PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-1-6
用户指南 MSPM33C 安全用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-1-2
用户指南 MSPM33 引导加载程序 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-29
应用手册 专为 MSPM0Gx51x 和 MSPM33C32xx 之间 的硬件迁移而设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-1-6

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP-MSPM33C321A — MSPM33C321A LaunchPad™ 开发套件

MSPM33C321A LaunchPad™ 开发套件是易于使用的评估模块,适用于 MSPM33C321A 微控制器 (MCU)。LaunchPad 套件包含在 MSPM33C321x 微控制器平台上开始开发所需要的全部资源,包括用于编程、调试和 EnergyTrace™ 技术的板载调试探针。该板配备三个按钮、两个 LED 灯及一个 OLED 显示屏,可快速集成简易用户界面。该板还具有外部 VREF、用于提高模拟精度的外部 OPA 焊盘和 ADC 滤波焊盘,以及用于数据存储的外部闪存。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
软件开发套件 (SDK)

MSP-AUTO-SDK — MSP Automotive Software SDK supporting MCAL, SDL, Examples and Applications for Automotive Market.

MSP Automotive Software SDK supporting MCAL, SDL, Examples and Applications for Automotive Market for all MSP MCUs including MSPM0 Family and MSPM33 Family.
支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

MSPM33-SDK — MSPM33 Software Development Kit (SDK)

MSPM33 SDK 通过单个软件包提供软件、工具和文档的精选集合,可以加快 MSPM33 MCU 平台应用程序的开发。
支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

CCStudio™ 集成开发环境 (IDE) 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的一部分,是面向 TI 微控制器、处理器、无线连接器件和雷达传感器的集成开发环境。CCStudio IDE 可作为桌面或基于云的应用提供。云版本无需下载大型软件。此外,由于该工具基于 Eclipse Theia 框架构建,因此该界面对 VS Code®用户来说非常熟悉。如果选择在本机使用 VS Code,可以从市场上获取适用于所选器件的 TI VS Code 扩展包。

AI 驱动的开发
CCStudio IDE 集成了行业标准 AI (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO-OPENOCD — OpenOCD Binary Releases

Pre-built binaries for the popular open-source OpenOCD debug stack.
支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

EDGE-AI-STUDIO-MCU — Edge AI Studio for Microcontrollers

Edge AI Studio 是旨在加速 TI 处理器、微控制器和雷达传感器上边缘 AI 开发的一系列图形和命令行工具。无论是使用 TI Model Zoo 中的模型开发概念验证,
还是利用您自己的模型,Edge AI Studio 都能提供所需的工具。

Edge AI Studio 图形用户界面提供了完整的集成解决方案,用于数据收集和标注、模型训练和编译,以便在实时开发平台上部署。从 TI Model Zoo 中的各种预训练模型中进行选择,并可选择使用自定义数据重新训练,以提高准确性和性能。Edge AI Studio (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

SYSCONFIG — Standalone desktop version of SysConfig

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

支持的产品和硬件
软件编程工具

UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors

UniFlash 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的成员并且是一款软件工具,用于对 TI 微控制器和无线连接器件上的片上闪存以及 TI 处理器的板载闪存进行编程。UniFlash 提供图形界面和命令行界面,可在桌面上或云中运行。

可以在 CCStudio™ 开发人员专区从云中运行 UniFlash,也可以将其下载并在 Windows®、Linux® 和 macOS® 计算机上使用。

请注意,毫米波、AMx、K2G 和 J7 器件不支持 macOS。AMx、K2G 和 J7 器件仅在命令行上受支持。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian
LQFP (PZ) 100 Ultra Librarian
LQFP (PM) 64 Ultra Librarian
LQFP (PN) 80 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频