PMP10110

具有 PFC 功能的通用交流输入至 30Vmax@6A 铅酸电池充电器参考设计

PMP10110

设计文件

概述

PMP10110 设计将通用输入交流电压转换为隔离式 17V...30V@6A,适用于为铅酸电池或锂离子电池充电。转换器为恒定电压和恒定电流发生器,可通过两个 PWM 信号来设置输出电压(充电电平)和电流的设定值。第一级为 PFC 升压电路,而隔离和电流稳定由直流/直流半桥级执行。隔离式准谐振反激式转换器可提供所有内部电压,并为外部负载(风扇或模拟部分)提供一些额外电流,具体为 12V@400mA 和 5V@300mA。

特性
  • 第一级为使用 UCC28180 驱动的 CCM PFC 升压电路,展示了高效率和低 EMI 特征
  • 第二级为直流/直流半桥,其中包括电流和电压环路;PWM 信号用作电压和电流的基准
  • 辅助电源可生成所有所需电压;网络将断开所有连接到高电压的电阻器,以降低待机损耗
  • 满载时的插头对插头效率:  整个输入电压范围内的 86%...92%
  • 该设计经过测试,包括测试结果和 CAD 文件
输出电压选项 PMP10110.1 PMP10110.2 PMP10110.3 PMP10110.4
输入电压(最小值)(V) 85 120 360 6
输入电压(最大值)(V) 264 440 440 15
输出电压(标称值)(V) 390 12 30 5
Iout(最大值)(A) .51 .4 6 .3
输出功率 (W) 198.9 4.8 180 1.5
隔离/非隔离 Non-Isolated Isolated Isolated Non-Isolated
输入类型 AC DC DC DC
拓扑 PFC- Boost Flyback- Quasi Resonant Half Bridge- Hard Switched Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAQ9.PDF (1498 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRHE3.PDF (303 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRHE2.PDF (178 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCB06.ZIP (130 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRHE1.PDF (211 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

LM5039具有高级电流限制功能的半桥 PWM 控制器

数据表: PDF
交流/直流控制器

UCC28180具有增强启动和瞬态响应功能的 18kHz 至 250kHz CCM PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC28710具有 PSR、谷底开关和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA194-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS560200采用 SOT-23 封装、具有高级 Eco-Mode™ 的 17V 输入、500mA 同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLC272双通道、16V、2MHz、输入接近 V- 的运算放大器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC277144-A、600V 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10110 Test Results 2015-9-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频