PMP10478

适用于平板电脑和智能手机的 85V 至 265V 交流输入、5V@30W 双端口充电器参考设计

PMP10478

设计文件

概述

此参考设计能够以超过 82% 的效率在 2.5A 电流下为两个设备充电。UCC24610 同步整流控制器和 CSD17312Q5 FET 可减少整流器损耗并提供高效率,所需增加的成本则微乎其微。TPS2561A 为每个端口提供了精确而独立的电流限制保护。TPS2513 会与充电的移动设备通信,确保大多数手机和平板电脑接受充电器。这种紧凑型设计的体积仅为 2.15" x 1.7" x 1.0"。

特性
  • 能够同时为两个设备充电
  • AC/DC 设计为 30W 总容量
  • 同步整流可减少损耗并提供良好的效率 (>82%)
  • 无负载(待机)功耗低于 150mW
输出电压选项 PMP10478.1
输入电压(最小值)(V) 85
输入电压(最大值)(V) 265
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) 6
输出功率 (W) 30
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- DCM^Flyback- Quasi Resonant^Flyback- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU768.PDF (3487 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRCS9.PDF (64 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRCS8.PDF (81 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRCS7.PDF (160 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC24610次级侧同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC28740具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS2561A高电平有效的双通道、0.25-2.8A 可调节ILIMIT(可实现 2.3±0.2A 设置)、2.5-6.5V、44mΩ USB 电源开关

数据表: PDF
MOSFET

CSD17312Q5采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、1.7mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
温度开关

TMP300电阻可编程、支持高达 18V 电压的温度开关和模拟输出传感器

数据表: PDF | HTML
USB-A 控制器

TPS2513双路、USB 专用充电端口控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10478 Test Results 2015-2-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频