TMP300
- 精度:±1°C(+25°C 时的典型值)
- 可编程跳闸点
- 可编程迟滞:5°C/10°C
- 开漏输出
- 低功耗:110µA(最大值)
- 宽电压范围:+1.8 V 至 +18 V
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
- 模拟输出:10mV/°C
- SC70-6 和 SOT23-6 封装
TMP300 是一款低功耗、电阻器可编程、数字输出温度开关。可通过添加外部电阻器设置器件阈值点。提供两种等级的迟滞。 TMP300 有一个 VTEMP 模拟输出,此输出可用作测试点或者用在温度补偿环路中。
TMP300 可采用两种微型封装并具有成熟的热特性、低电流消耗和低至 1.8V 的电源电压,专为需要简单可靠的热管理的功耗敏感型系统而设计。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMP300 采用 SC70 封装的 1.8V 电阻器可编程温度开关和模拟输出温度传感器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2023年 1月 13日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
参考设计
TIDA-010065 — 基于高效、低发射、隔离式直流/直流转换器的模拟输入模块参考设计
该参考设计是一个用于为隔离式放大器生成隔离电源以测量隔离式电压和电流的简化架构。一个具有增强隔离功能且完全集成的直流/直流转换器,采用 5V 输入并提供可配置的 5V 或 5.4V 输出(低压降稳压器(LDO)的裕量),能够产生隔离式电力。与配置为通道隔离输入的 ±50mV 输入范围隔离放大器连接的分流器可以测量电流。与配置为组隔离输入的 ±250mV 或 ±12V 输入范围隔离放大器连接的分压器输出可以测量电压。隔离放大器的输出直接连接到 24 位 Δ-Σ 模数转换器(ADC),或者使用增益放大器将输出缩放至 ±10V,并连接到 16 位 SAR ADC (...)
参考设计
PMP21251 — 小于 90mW 的超低待机功耗无辅助交流/直流电源参考设计
PMP21251 参考设计采用 UCC28056 CRM/DCM PFC 控制器和集成了驱动器的 UCC256304 增强型 LLC 控制器,可利用通用交流输入提供 12V/10.8A 输出(连续,14.4A 峰值电流)。此设计在 115VAC 输入下可实现 92.4% 的峰值效率,在 230VAC 输入下可实现 94.0% 的峰值效率。效率和功率因数还满足 115V 和 230V 内部 80 PLUS Gold 规格和 DoE 第 VI 级要求。此外,无需关闭 PFC,此设计就能在 230VAC 输入下实现低至 89mW 的功耗。
参考设计
PMP21098 — 具有 80 PLUS 金级兼容性能的 170W 无辅助交流/直流电源参考设计
PMP21098 参考设计采用 UCC28056 过渡模式 PFC 控制器,以及集成了驱动器的 UCC25630 增强型 LLC 控制器,可利用通用交流输入提供 12V/10.8A 输出(连续,峰值电流达到 14.2A)。此设计在 115VAC 输入下可实现 91.8% 的峰值效率,在 230VAC 输入下可实现 93.4% 的峰值效率。效率和功率因数还满足 115V 和 230V 内部 80 PLUS 金级规格。此外,无需关闭 PFC,此设计就能实现低于 300mW 的功耗。
参考设计
PMP8920 — 采用 PFC 转换模式及 LLC 谐振转换器的高效二级通用输入电源
Low EMI, high efficiency, high power factor and reliable power supply are main focus of the PMP8920 design for telecom applications. Transient mode (TM) power factor correction (PFC) with UCC28051 and LLC series resonant converter (SRC) with UCC25600 are applied in PMP8911. In addition, (...)
测试报告:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点