PMP10834
85Vin 至 265Vin、5Vout、1Aout、交流/直流 Fly-Buck 转换器参考设计
PMP10834
概述
PMP10834RevA 是一款紧凑且热效率高的设计,旨在将宽范围交流输入降压(85VAC 至 265VAC)。这种非隔离式 Flybuck 设计包含 UCC28C42 PWM 和光耦合器反馈,以提供 1% 的输出电压调节。所有电路元件(包括磁性元件)均是标准器件。
特性
- 非隔离式交流/直流 5V/1A Flybuck 转换器。
- 所有器件的温升均小于 45℃。
- 1% 输出电压调节精度。
- 采用全套标准元件(包括磁性元件)。
- 紧凑的电路板尺寸,具有 1.4" W x 2.7" L 的尺寸。
- 可提供测试报告。
| 输出电压选项 | PMP10834.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 85 |
| 输入电压(最大值)(V) | 265 |
| 输出电压(标称值)(V) | 5 |
| Iout(最大值)(A) | 1 |
| 输出功率 (W) | 5 |
| 隔离/非隔离 | Isolated |
| 输入类型 | AC |
| 拓扑 | FlyBuck |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP10834 Test Results | 2015-7-16 |