UCC38C55
- 支持 Si 和 SiC MOSFET 应用的欠压锁定选项
- 30V VDD 绝对最大电压
- 1MHz 最大固定频率工作
- 50µA 启动电流,最大值 75µA
- 低工作电流: 1.3mA(fOSC = 52kHz)
- 35ns 快速逐周期过流限制
- 峰值驱动电流为 ±1A
- 轨到轨输出
- 25ns 上升时间
- 20ns 下降时间
- 精度为 ±1% 的 2.5V 误差放大器基准
- 与 UCCx8C4x 引脚对引脚兼容的可直接替代产品
- 提供功能安全
- 可帮助进行功能安全系统设计的文档
UCCx8C5x 系列器件为高性能电流模式 PWM 控制器,可驱动各种应用中的 Si 和 SiC MOSFET。UCCx8C5x 系列是 UCCx8C4x 的更高效、更稳健的版本。
除持续支持 Si MOSFET 的现有 UVLO 阈值 (UCCx8C50-55) 外,UCCx8C5x 系列还具有可确保 SiC MOSFET 可靠运行的新 UVLO 阈值 (UCC28C56-59)。
VDD 绝对最大额定电压从 20V 增加至 30V,便于以理想方式驱动 20Vgs、18Vgs 或 15Vgs SiC MOSFET 的栅极,同时可无需使用外部 LDO。
UCCx8C5x 系列采用 8 引脚 VSSOP (DGK) 和 8 引脚 SOIC (D) 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | UCCx8C5x 适用于 Si 和 SiC MOSFET 的 BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 3月 22日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
UCC28C56EVM-066 — 适用于 UCC28C56H-Q1 初级侧控制(使用 AUX 绕组)反激式稳压器的评估模块
UCC28C56EVM-066 是一款适用于 EV 和 HEV 汽车动力总成的高效初级侧控制(使用 AUX 绕组)反激式辅助电源。该设计可为 800V 电池系统提供 15.2VTYP 40W 输出,在 125V 至 1000V 的输入电压范围内提供 40W 功率。确切输出电压取决于负载。该设计输入为 40V 至 125V,可提供功率为 20W。该 EVM 采用 1700V 碳化硅 (SiC) MOSFET,非常适合 800V 电池系统。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。