PMP11438

三种不同的降压转换器电路,用于在大于 6A 负载电流下将 12V 转换为 1.2V 的参考设计

PMP11438

设计文件

概述

PMP11438 用于对比三种不同的电源解决方案,这些方案可将 12V 总线转换为 6-10A 下的 1.2V。1.2V 输出电压适用于 DDR4 内存应用。每种解决方案在满负载效率、轻负载效率、密度、高度、瞬态响应或这些特性的组合方面都具有优势。

特性
  • 两个 1.2V/10A 电源转换器和一个 1.2V/6A 转换器
  • 开关电容器降压转换器、多相降压转换器和单 POL 降压转换器
  • 所有解决方案均可实现轻负载效率
  • 高度低于 2mm 的解决方案
  • 用于受控高压摆率瞬态负载的板载瞬态测试仪
输出电压选项 PMP11438.1 PMP11438.2 PMP11438.3
输入电压(最小值)(V) 10.8 10.8 10.8
输入电压(最大值)(V) 13.2 13.2 13.2
输出电压(标称值)(V) 1.2 1.2 1.2
Iout(最大值)(A) 10 6 10
输出功率 (W) 12 7.2 12
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC
拓扑 Buck- Multiphase^Buck- Synchronous Buck- Multiphase^Buck- Synchronous Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBQ9.PDF (2582 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRLG6.PDF (77 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRLG5.PDF (116 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCC39.ZIP (414 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRLG4.PDF (171 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS535151.5V 至 18V、12A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54A20小型、10MHz、8V 至 14V、10A 同步 SWIFT™ 串联电容器降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62184具有电源正常指示功能、1% 精度和可调节软启动功能的 4V 至 17V、6A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD16410Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、12mΩ、25V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP11438 Test Results 2016-4-21
白皮书 针对空间受限的突破性的电力输送应用 英语版 2016-6-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频