数据表
TPS54A20
- 双相同步串联电容降压转换器
- 自动相间电流均衡
- 2MHz 至 5MHz 的单相开关频率
- 最短导通时间为 14ns
- 输出电压范围为 0.51V 至 2V,反馈基准电压为 ±0.5%
- 输入过压锁定,实现 17V 浪涌保护
- 可调节电流限值,自动重启(断续)
- 与一个外部时钟同步
- 稳定状态下的频率固定
- 自适应导通时间控制
- 内部反馈回路补偿
- 支持外部电源选项的内部栅极驱动 LDO
- EN 引脚,支持可调节的输入欠压锁定 (UVLO)
- 可选软启动时间
- 针对预偏置输出的单调性启动
- 输出电源正常指示器(开漏)
- 输出过压/欠压保护
应用
- 电信、基站和通信设备
- 存储、固态硬盘 (SSD)、DDR 存储器、交换机、集线器、路由器和其他网络设备
- 薄型/背面板安装(高度低于 2mm)
TPS54A20 是一款双相同步串联电容降压转换器,专为输入电压轨为 12V 的小尺寸、低电压 应用 而设计。该器件采用独特的拓扑结构,将开关电容电路与双相降压转换器融为一体,而且拥有诸多优势,其中包括电感间的自动电流均衡、较低的开关损耗(支持高频 (HF) 操作)以及通过串联电容实现降压。与 TPS54A20 搭配使用的低值薄型电感显著缩减了解决方案的面积和高度。该器件采用一种自适应导通时间控制架构,可在高达 10MHz 的工作频率下提供快速瞬态响应和精确稳压。通过使用锁相环 (PLL) 来锁定基准振荡器的开关信号,从而维持稳定状态下的固定频率操作。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS54A20 8V 至 14V 输入、10A、频率高达 10MHz 的 SWIFT降压转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 6月 9日 |
| 模拟设计期刊 | 控制模式快速参考指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 9月 5日 | |
| 选择指南 | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
| 模拟设计期刊 | Using a high‐freq. switching regulator w/o a linear reg. to power a data‐convert | 2018年 9月 24日 | ||||
| 更多文献资料 | Common Mistakes in DC/DC Converters and How to Fix Them | 2018年 2月 14日 | ||||
| 更多文献资料 | Design of Multi-MHz Series Capacitor Buck Converters Used As Voltage Regulators | 2018年 1月 31日 | ||||
| 模拟设计期刊 | Saving board space with a low-profile series-capacitor buck converter | 2016年 10月 24日 | ||||
| 更多文献资料 | Design of a high-frequency series capacitor buck converter | 2016年 8月 17日 | ||||
| 白皮书 | 针对空间受限的突破性的电力输送应用 | 英语版 | 2016年 6月 30日 | |||
| 应用手册 | Introduction to the Series Capacitor Buck Converter (Rev. A) | 2016年 5月 24日 | ||||
| 技术文章 | No small matter: How to reduce voltage regulator size | PDF | HTML | 2016年 5月 23日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54A20EVM-770 — TPS54A20 同步降压转换器评估模块
TPS54A20EVM-770 是一款 10A 同步双相转换器评估模块 (EVM)。 该 EVM 从额定 12V 输入生成 1.2V 输出电压。 输入电压范围为 9.2V 至 14V,启动电压典型值为 9.4V。该电路是针对 2MHz 的默认工作频率而设置。 该 EVM 包含板载瞬态负载电路,可实现快速瞬态测试。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RNJ) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。