PMP15014
汽车信息娱乐电源系统参考设计
PMP15014
概述
PME15014 旨在用作由非电池电源供电且用于信息娱乐系统的汽车前端电源。此系统通过满足高电压输入需求的单级电源系统创建,并可针对不同的负载需求为多个输出轨提供低电压。此系统还提供瞬态和反极性保护。宽输入电压降压级在 2.1Mhz 频率下工作以避免 AM 频带,并具有支持 CISPER 25 的差分 EMI 滤波器,可实现出色的 EMI 性能。
特性
- 宽 Vin 2.1MHz 集成,低 Iq 降压转换器
- 5V CAN 电源升压
- 添加了瞬态和反极性保护以及 EMI 滤波器
- 当输入电压低于 4.5V 时,系统会断开第二级电源并保持持续的 3.3V 电压
| 输出电压选项 | PMP15014.1 | PMP15014.2 | PMP15014.3 | PMP15014.4 | PMP15014.5 | PMP15014.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 输入电压(最大值)(V) | 38 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 输出电压(标称值)(V) | 3.3 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 5 | 3 |
| Iout(最大值)(A) | 3.5 | 4 | 1 | 1 | .1 | .1 |
| 输出功率 (W) | 11.55 | 5.6 | 1.8 | 1.5 | .5 | .3 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
| 拓扑 | Boost- Synchronous | Buck- Synchronous | Boost- Synchronous | Buck Boost- Synchronous | Boost- Non Sync | Boost- Non Sync |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP15014 Test Results | 2016-5-12 |