TPS22965-Q1

正在供货

具有可调节上升时间和输出放电功能的单通道、5.7V、4A、16mΩ 汽车负载开关

产品详情

Product type Load switches Current limit type None Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.8 Imax (A) 4 Rating Automotive Features Inrush current control, Quick output discharge Number of channels 1 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 50 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.2 Soft start Adjustable Rise Time Ron (typ) (mΩ) 16 Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Product type Load switches Current limit type None Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.8 Imax (A) 4 Rating Automotive Features Inrush current control, Quick output discharge Number of channels 1 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 50 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.2 Soft start Adjustable Rise Time Ron (typ) (mΩ) 16 Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
WSON (DSG) 8 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • 符合汽车应用要求
    • 符合 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 2:–40°C 至 +105°C(TPS22965-Q1、TPS22965N-Q1)
    • 器件温度等级 1:–40°C 至+125°C (TPS22965W-Q1、TPS22965NW-Q1)
    • 器件 HBM ESD 分类等级 3A
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 提供功能安全
  • 集成型单通道负载开关
  • 输入电压范围:0.8V 至 5.5V
  • 超低导通电阻 (RON)
    • VIN = 5V (VBIAS = 5V) 时,RON = 16mΩ
    • VIN = 3.6V (VBIAS = 5V) 时,RON = 16mΩ
    • VIN = 1.8V (VBIAS = 5V) 时,RON = 16mΩ
  • 4A 最大连续开关电流
  • 低静态电流 (50µA)
  • 低控制输入阈值支持使用 1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V 逻辑器件
  • 可配置上升时间
  • 快速输出放电 (QOD)(仅限 TPS22965-Q1 和 TPS22965W-Q1)
  • 带有散热焊盘的 WSON 8 引脚封装
  • 符合汽车应用要求
    • 符合 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 2:–40°C 至 +105°C(TPS22965-Q1、TPS22965N-Q1)
    • 器件温度等级 1:–40°C 至+125°C (TPS22965W-Q1、TPS22965NW-Q1)
    • 器件 HBM ESD 分类等级 3A
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 提供功能安全
  • 集成型单通道负载开关
  • 输入电压范围:0.8V 至 5.5V
  • 超低导通电阻 (RON)
    • VIN = 5V (VBIAS = 5V) 时,RON = 16mΩ
    • VIN = 3.6V (VBIAS = 5V) 时,RON = 16mΩ
    • VIN = 1.8V (VBIAS = 5V) 时,RON = 16mΩ
  • 4A 最大连续开关电流
  • 低静态电流 (50µA)
  • 低控制输入阈值支持使用 1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V 逻辑器件
  • 可配置上升时间
  • 快速输出放电 (QOD)(仅限 TPS22965-Q1 和 TPS22965W-Q1)
  • 带有散热焊盘的 WSON 8 引脚封装

TPS22965x-Q1 是一款具有受控导通功能的小型、超低 RON 单通道负载开关。该器件包含一个可在 0.8V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,并且支持 4A 的最大持续电流。VOUT 上升时间是可配置的,因此可以减小浪涌电流。TPS22965-Q1 和 TPS22965W-Q1 器件包括一个 225Ω 片上负载电阻,用于在开关关闭时快速输出放电。

TPS22965x-Q1 器件采用节省空间的 2mm × 2mm 8 引脚 WSON 小型封装 (DSG0008A),带有集成散热焊盘,可实现较高的功率耗散。TPS22965-Q1 和 TPS22965N-Q1 器件可在 –40°C 至 +105°C 的自然通风温度范围内正常运行。此外,TPS22965W-Q1 和 TPS22965NW-Q1 器件采用相同的 WSON 封装 (DSG0008B),具有可湿性侧面。其可在 –40°C 至 +125°C 的自然通风温度范围内正常工作。

TPS22965x-Q1 是一款具有受控导通功能的小型、超低 RON 单通道负载开关。该器件包含一个可在 0.8V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,并且支持 4A 的最大持续电流。VOUT 上升时间是可配置的,因此可以减小浪涌电流。TPS22965-Q1 和 TPS22965W-Q1 器件包括一个 225Ω 片上负载电阻,用于在开关关闭时快速输出放电。

TPS22965x-Q1 器件采用节省空间的 2mm × 2mm 8 引脚 WSON 小型封装 (DSG0008A),带有集成散热焊盘,可实现较高的功率耗散。TPS22965-Q1 和 TPS22965N-Q1 器件可在 –40°C 至 +105°C 的自然通风温度范围内正常运行。此外,TPS22965W-Q1 和 TPS22965NW-Q1 器件采用相同的 WSON 封装 (DSG0008B),具有可湿性侧面。其可在 –40°C 至 +125°C 的自然通风温度范围内正常工作。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS22966-Q1 正在供货 具有可调节上升时间和输出放电功能的 2 通道、5.5V、16mΩ 汽车负载开关 This product is A dual channel, low Ron (16mohm) load switch.

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP-AM263P — AM263Px LaunchPad™ development kit

The AM263Px LaunchPad™ development kit is a simple and inexpensive hardware evaluation module (EVM) for the Texas Instruments™ Sitara™ AM263Px series of microcontrollers (MCUs). This EVM provides an easy way to start developing on the AM263Px MCUs with onboard emulation for (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TAS6501Q1EVM — TAS6501-Q1 评估模块

TAS65x1-Q1 评估模块 (EVM) 展示了具有集成数字信号处理器 (DSP) 的 TAS6511-Q1 和 TAS6501-Q1 单通道 D 类放大器的所有特性。名为 Purepath™ Console 的图形用户界面 (GUI) 用于将 USB 连接到 EVM。该 EVM 通过 USB 接口提供光纤和同轴电缆 SPDIF 输入,I2S、TDM 以及音频输入。
支持的产品和硬件
评估板

TAS6511Q1EVM — TAS6511-Q1 评估模块

TAS6511-Q1 评估模块 (EVM) 展示了具有集成 DSP 的 TAS6511-Q1 单通道 D 类放大器的所有特性。PurePath™ Console 3 图形用户界面 (GUI) 通过 USB 连接 EVM。该 EVM 通过 USB 接口提供光纤和同轴电缆 SPDIF 输入,I2S、TDM 以及音频输入。
支持的产品和硬件
评估板

TPS22965EVM-023 — TPS22965EVM 评估模块

德州仪器 (TI) 的 TPS22965EVM-023 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS22965 的性能,后者是一款具有控制启动功能和超低导通电阻的 6A 负载开关。该 EVM 可让用户在不同的负载条件下(0A 至 6A)施加 0.8V 至 5.5V 的输入电压。在该 EVM 上可监控输出、输入和开关波形。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS22965NEVM-023 — TPS22965N 5.7V、16mΩ 导通电阻负载开关评估模块

TPS22965N 器件是一款单通道低导通电阻负载开关,工作电压范围为 0.8V 至 5.7V。TPS22965N 支持高达 6A 的最大连续电流。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS22965WDSGQ1EVM — TPS22965W-Q1 5.7V、4A、16mΩ 导通电阻负载开关评估模块

TPS22965-Q1 器件是一款单通道低导通电阻负载开关,工作电压范围为 0.8V 至 5.7V。TPS22965-Q1 支持高达 4A 的最大连续电流。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS22965N, TPS22965N(W)-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMAU8B.ZIP (40 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

PMP15014 — 汽车信息娱乐电源系统参考设计

PME15014 旨在用作由非电池电源供电且用于信息娱乐系统的汽车前端电源。此系统通过满足高电压输入需求的单级电源系统创建,并可针对不同的负载需求为多个输出轨提供低电压。此系统还提供瞬态和反极性保护。宽输入电压降压级在 2.1Mhz 频率下工作以避免 AM 频带,并具有支持 CISPER 25 的差分 EMI 滤波器,可实现出色的 EMI 性能。

支持的产品和硬件
参考设计

PMP22648 — 汽车车联网 (V2X) 电源高功率密度参考设计

此参考设计为汽车车联网电源提供系统轨。非电池电源降压转换器 (LM63625-Q1) 产生一条 5V 总线,可为所有负载点器件供电。总线转换器的开关频率为 2.1MHz,而负载转换器 (TPS628501-Q1) 的开关频率为 2.2MHz。用户可使用易于配置的跳线启用和禁用电路板上的每个器件,并切换总线转换器的工作模式。包含一个前端 EMI 滤波器。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00169 — 汽车 TFT LCD 显示解决方案

此参考设计实现了用于汽车信息娱乐应用的 LVDS 视频解决方案,其亮点在于支持带触觉反馈的多点触控、LCD 背光控制和环境光感应,且无需向主处理器引入专用支持线路。该设计采用了两块板。主电子板 SAT0059 集成了解串器、微处理器、背光控制器、触觉驱动器和电源。LCD 接口板 SAT0096 是连接到特定 LCD 面板的物理和电气接口。它通过 Samtec 板对板连接器与 SAT0059 相连,并为 LCD 面板、触摸屏、背光连接和触觉驱动器提供连接点。SAT0096专为 Microtips UMSH-8596MD-20T 显示屏而设计。若需使用其他显示屏,则可能需要设计新的 LCD (...)

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00675 — 通过动态开关降低功耗的参考设计

TIDA-00675 可使用负载开关动态开启/关闭负载,从而降低功耗。本设计指南介绍了开关频率、占空比和放电电阻器的使用如何对功耗产生影响。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00801 — 电池直连式供电的汽车信息娱乐系统处理器电源参考设计

TIDA-00801 参考设计是完整的电池直连式至负载点电源解决方案,支持低至 2V 的输入电压。  该设计采用升压和降压直流/直流稳压器 TPS43330A-Q1,支持 2V 至 40V 的输入电压范围,不仅能满足启停系统需求,还可支持冷车启动工况。   TPS659039-Q1 集成电源管理 IC 为 TDA2x/DRA7xx 等应用处理器提供负载点电源。  还包括一个 5V/4A 负载开关 TPS22965-Q1 和一个线性稳压器 TPS51200-Q1,用于 DDR 终端供电。

优势:
(...)

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00805 — 汽车级无电池 ADAS 和信息娱乐系统处理器电源参考设计

TIDA-00805 参考设计是一种无电池汽车级源解决方案,适用于高级驾驶辅助系统 (ADAS)(例如环视、前置摄像头和驾驶员监控)以及信息娱乐系统(例如仪表组和音响主机)中的处理器。此设计直接使用 3.9 到 40V 汽车电池输入来运行,并为应用处理器、控制器局域网 (CAN)、输入/输出接口和双倍数据速率 (DDR) 内存提供所有电源轨。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01425 — 具有以太网和 CAN 的汽车独立网关参考设计

TIDA-01425 是用于汽车网关的子系统参考设计,重点是提高网关应用的带宽和处理能力。该设计实现了可提高带宽的以太网物理层收发器 (PHY),以及可提高处理能力的汽车处理器,从而使汽车网关能够以更高的速度传输更多数据。此外,该设计还为完整的汽车网关设计提供了一个起点,包括完整的电源树、CAN PHY 以及根据汽车要求和排放规范选择的组件,从而简化了设计过程。

支持的产品和硬件
参考设计

TIPA-050028 — 适用于汽车应用的 DRA78x 和 TDA3x 电源设计

此电源设计介绍了用于为 DRA78x 或 TDA3x 供电的两个优化型电源管理 IC (PMIC)。本用户指南详细介绍了使用 TPS65919-Q1 和 TPS65917-Q1 PMIC 为 DRA78x 和 TDA3x 处理器进行电源设计的设计注意事项。

支持的产品和硬件
参考设计

TIPA-050033 — 采用 TPS6594-Q1 PMIC 且适用于汽车应用的 DRA821 处理器电源设计

此电源设计介绍了用于为 DRA821 处理器供电的优化型电源管理 IC (PMIC)。本用户指南详细介绍了使用 TPS6594-Q1 PMIC 为 DRA821 处理器进行电源设计的设计注意事项。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频