LP2986
- Wide Supply Voltage Range (16 V Maximum)
- Ultra-Low-Dropout Voltage
- 0.5% Output Voltage Accuracy (A Grade)
- Ensured 200-mA Output Current
- < 1-μA Quiescent Current when Shutdown
- Low GROUND Pin Current at All Loads
- High Peak Current Capability (400 mA Typical)
- Overtemperature/Overcurrent Protection
- −40°C to +125°C Junction Temperature Range
The LP2986 is a 200-mA high-precision LDO regulator with a wide input voltage supply. The device has two output voltage modes: a fixed-precision output mode and an adjustable output voltage via an external resistive divider.
Using an optimized Vertically Integrated PNP (VIP) process, the LP2986 delivers superior performance:
- Dropout Voltage: Typically 180 mV at 200-mA load, and 1 mV at 1-mA load.
- GROUND Pin Current: Typically 1 mA at 200-mA load, and 200 μA at 10-mA load.
- Sleep Mode: The LP2986 draws less than 1 μA quiescent current when SHUTDOWN pin is pulled low.
- ERROR Flag: The built-in ERROR flag goes low when the output drops approximately 5% below nominal.
- Precision Output: The standard product versions available can be pin-strapped (using the internal resistive divider) to provide output voltages of 5 V, 3.3 V, or 3 V with ensured accuracy of 0.5% (A grade) and 1% (standard grade) at room temperature.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LP2986 Micropower, 200-mA Ultra-Low-Dropout Fixed or Adjustable Voltage Regulator 数据表 (Rev. I) | PDF | HTML | 2015年 9月 23日 | ||
| 应用手册 | Using the LM2660 and LP2986 to Generate a Regulated Negative Output Voltage | 2007年 3月 21日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
参考设计
PMP20873 — 效率高达 99% 且基于 GaN 的 1kW CCM 图腾柱功率因数校正 (PFC) 转换器参考设计
连续导通模式 (CCM) 图腾柱功率因数校正 (PFC) 是一款简单高效的电源转换器。 为了实现 99% 的效率,需要考虑许多设计细节。 PMP20873 参考设计采用 TI 的 600V GaN 功率级,LMG3410 和 TI 的 UCD3138 数字控制器。 设计概述详细介绍了连续导通模式 (CCM) 图腾柱拓扑的工作原理,给出了电路的详细设计考虑考量因素,并提供了磁性元件和固件控制方面的设计考虑因素。此转换器设计的工作频率为 100KHz。在交流线路过零处软启动可最大限度地减小电流尖峰并降低 THD。 PFC 固件实时测量交流电流和 PFC (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
| WSON (NGN) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。