PMP21529

4 开关降压/升压双向 DC/DC 转换器参考设计

PMP21529

设计文件

概述

此直流/直流电源转换器参考设计展示一种用于实现备用电池应用的新方法。在正常运行期间,转换器用作电池充电器,使用与锂离子电池兼容的 CC-CV 充分充电算法。当失去直流母线电源时,转换器会立即切换到备用电源,以便为系统无缝供电。当直流母线电源恢复之后,转换器会自动切换回电池充电模式。电池电压可能会高于或低于直流母线电压。根据直流母线电压和电池电压,转换器会用作同步降压转换器或同步升压转换器,在这种情况下只会在两个开关之间切换,因此减少了开关损耗,实现了更高的效率。只有当直流母线电压和电池电压彼此接近时,转换器才会用作降压/升压转换器。

特性
  • 多模式控制,可降低开关损耗并实现高效率
  • 内置的电池 CC-CV 充分充电算法,与锂离子电池和锂聚合物电池兼容
  • 可从充电模式迅速转换到备用电源模式,在电源出现故障时保持无缝电源传输
  • 直流母线电压可能会高于或低于电池电压
  • 电池过压和过流保护以及直流母线过压保护
输出电压选项 PMP21529.1
输入电压(最小值)(V) 35
输入电压(最大值)(V) 55
输出电压(标称值)(V) 38
Iout(最大值)(A) 2
输出功率 (W) 76
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck Boost- 4 Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT046.PDF (804 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRY14.PDF (281 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRY13.PDF (105 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRY16.ZIP (1504 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF34.ZIP (680 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRY15.PDF (1520 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRY12.PDF (277 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC3813-1具有 9.4V/7.4V UVLO 和 50% 占空比、温度范围为 0°C 至 70°C 的经济型低功耗 BICMOS 1MHz 电流模式 PWM

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCD3138适用于隔离式电源的高集成度数字控制器,具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC27211A120V 4.5A 半桥栅极驱动器,具备 8V UVLO 及负电压处理能力

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV1117800mA 15V 线性稳压器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2211A1.1nV/rtHz 噪声、低功耗、精密运算放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDCFP2 — PMP21529 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
PMP21529 4 开关降压/升压双向 DC/DC 转换器参考设计

TIDCFP2 PMP21529 Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2020-9-1
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
PMP21529 4 开关降压/升压双向 DC/DC 转换器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcfp2 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcfp2a/tidcfp2a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCFP2. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 4-Switch Buck-Boost Bi-directional DC-DC Converter Reference Design 2018-12-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频