主页 电源管理 交流/直流开关稳压器 交流/直流控制器

UCC3813-1

正在供货

产品详情

Topology Boost, Flyback Control mode Current Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Leading edge blanking, Multi-topology, Soft start Duty cycle (max) (%) 50
Topology Boost, Flyback Control mode Current Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Leading edge blanking, Multi-topology, Soft start Duty cycle (max) (%) 50
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) TSSOP (PW) 8 19.2 mm² (3 mm × 6.4 mm)
  • 100µA 的典型启动电源电流
  • 500µA 的典型工作电源电流
  • 可达 1MHz 的工作频率
  • 内部软启动
  • 内部故障软启动
  • 电流检测信号的内部前沿消隐
  • 1A 图腾柱输出
  • 从电流检测到栅极驱动输出的典型响应时间为 70ns
  • 1.5% 容差电压基准
  • 引脚排列与 UCC3802 器件、UC3842 器件和 UC3842A 器件系列相同
  • 100µA 的典型启动电源电流
  • 500µA 的典型工作电源电流
  • 可达 1MHz 的工作频率
  • 内部软启动
  • 内部故障软启动
  • 电流检测信号的内部前沿消隐
  • 1A 图腾柱输出
  • 从电流检测到栅极驱动输出的典型响应时间为 70ns
  • 1.5% 容差电压基准
  • 引脚排列与 UCC3802 器件、UC3842 器件和 UC3842A 器件系列相同

UCC3813-x 器件系列是高速、低功耗集成电路,包含离线式和直流/直流固定频率电流模式开关电源所需的所有控制和驱动元件,且所需部件数最少。

这些器件具有与 UC384x 器件系列相同的引脚配置,还提供内部全周期软启动和电流检测输入的内部前沿消隐等附加特性。

UCC3813-x 器件系列提供了各种封装选项、温度范围选项、最大占空比选择和关键电压电平选择。UCC3813-3 和 UCC3813-5 等具有较低参考电压的器件非常适合电池供电系统,而 UCC3813-2 器件和 UCC3813-4 器件的参考电压及 UVLO 磁迟滞较高,因而成为离线电源的理想选择。

UCC2813-x 器件系列的工作温度范围为 -40°C 到 85°C,而 UCC3813-x 器件系列的工作温度范围为 0°C 至 70°C。

UCC3813-x 器件系列是高速、低功耗集成电路,包含离线式和直流/直流固定频率电流模式开关电源所需的所有控制和驱动元件,且所需部件数最少。

这些器件具有与 UC384x 器件系列相同的引脚配置,还提供内部全周期软启动和电流检测输入的内部前沿消隐等附加特性。

UCC3813-x 器件系列提供了各种封装选项、温度范围选项、最大占空比选择和关键电压电平选择。UCC3813-3 和 UCC3813-5 等具有较低参考电压的器件非常适合电池供电系统,而 UCC3813-2 器件和 UCC3813-4 器件的参考电压及 UVLO 磁迟滞较高,因而成为离线电源的理想选择。

UCC2813-x 器件系列的工作温度范围为 -40°C 到 85°C,而 UCC3813-x 器件系列的工作温度范围为 0°C 至 70°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
UCC2813-1 正在供货 具有 9.4V/7.4V UVLO 和 50% 占空比、温度范围为 –40°C 至 85°C 的经济型低功耗 BICMOS 1MHz 电流模式 PWM wider operating temperature range

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

UCCX801 & UCCX813-1 TINA-TI Startup Reference Design

SLUM220.TSC (667 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

UCCX801 & UCCX813-1 TINA-TI Steady State Reference Design

SLUM222.TSC (668 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

UCCX801 & UCCX813-1 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM221.ZIP (28 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

UCCx801 & UCCx813-1 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM513.ZIP (6 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

UCCx813-1, UCCx801 Families PSpice Transient Model (Rev. B)

SLUM069 (85 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

PMP21529 — 4 开关降压/升压双向 DC/DC 转换器参考设计

此直流/直流电源转换器参考设计展示一种用于实现备用电池应用的新方法。在正常运行期间,转换器用作电池充电器,使用与锂离子电池兼容的 CC-CV 充分充电算法。当失去直流母线电源时,转换器会立即切换到备用电源,以便为系统无缝供电。当直流母线电源恢复之后,转换器会自动切换回电池充电模式。电池电压可能会高于或低于直流母线电压。根据直流母线电压和电池电压,转换器会用作同步降压转换器或同步升压转换器,在这种情况下只会在两个开关之间切换,因此减少了开关损耗,实现了更高的效率。只有当直流母线电压和电池电压彼此接近时,转换器才会用作降压/升压转换器。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频