PMP23454

通用输入 430W 电动工具充电器参考设计

PMP23454

设计文件

概述

该参考设计是一款适用于电动工具应用的通用输入、430W 恒流 (CC) 恒压 (CV) 充电器。此参考设计支持 0V 至 12.5V 涓流充电模式输出电压范围和 7.5V 至 22.5V 完全充电模式输出电压范围。在涓流充电模式下,禁用功率因数校正 (PFC) 并将电感器间电容器 (LLC) 置于低功耗模式,从而在 115Vac 下实现 174mW 的空载待机功耗,在 230Vac 下实现 325mW 的空载待机功耗。该参考设计使用 UCC28180、UCC256604、UCC24612、TL331 和 TPS7B8133 器件。

特性
  • 涓流充电模式下具有 0V 至 12.5V 的宽输出电压范围,充满电模式下为 7.5V 至 22.5V
  • 165mA 的涓流充电电流和 19A 的完全充电电流
  • 输入电压为 115Vac 和 230Vac 时,空载输入功率分别为 174mW 和 325mW
输出电压选项 PMP23454.1 PMP23454.2 PMP23454.3
输入电压(最小值)(V) 90 350 15
输入电压(最大值)(V) 264 400 45
输出电压(标称值)(V) 390 22.5 14
Iout(最大值)(A) 1.2 19 .2
输出功率 (W) 468 427.5 2.8
隔离/非隔离 Non-Isolated Isolated Non-Isolated
输入类型 AC DC DC
拓扑 PFC- Boost Half Bridge- LLC Buck- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT421.PDF (3135 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMDK4.ZIP (325 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMDK6A.ZIP (123 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMDK5.ZIP (16436 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGT5.ZIP (1664 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMDK3.ZIP (1630 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMDK2A.ZIP (458 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28180具有增强启动和瞬态响应功能的 18kHz 至 250kHz CCM PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
比较器

TL331高压单路差分比较器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC24612高频多模式同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LV2862采用超小型 SOT23 封装的 4.5V 至 60V 600mA 降压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B81具有使能功能的 150mA、电池供电运行 (40V)、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18510Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、0.96mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC25661具有高压启动功能的宽 VIN 和 VOUT 750KHz LLC 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Universal Input, 430W Power Tool Charger Reference Design PDF | HTML 2024-11-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频