LV2862
- 输入范围为 4V 至 60V,可承受 65V 瞬态
- 770kHz(X 版本)或 2.1MHz(Y 版本)开关频率
- 凭借 Eco-mode,可以在轻负载下实现超高的效率
- 低压降运行
- 高达 600mA 的输出电流
- 高电压精密使能输入
- 过流保护
- 过热保护
- 内部补偿
- 内部软启动
- 小型总体解决方案尺寸(SOT-6L 封装)
LV2862 是一款 PWM 直流/直流降压稳压器。该器件具有 4V 至 60V 的宽输入范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业和汽车应用。1µA 的超低关断电流可进一步延长电池使用寿命。工作频率固定在 770kHz(X 版本)和 2.1MHz(Y 版本)上,可在保证低输出纹波电压的同时,支持使用小型外部元件。软启动和补偿电路在内部实现,从而最大限度地减少了器件所用的外部元件。
LV2862 针对高达 600mA 的负载电流进行了优化。该器件具有 0.765V 的标称反馈电压。
该器件内置多种保护特性,例如逐脉冲电流限制、热感应和应对功耗过大的热关断。LV2862 采用扁平 SOT-6L 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LV2862 60V、600mA、高效、宽输入电压范围降压转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 7月 10日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LV2862XLVEVM — 60V 600mA 高效、超小型降压转换器评估模块
LV2862XLVEVM 评估模块 (EVM) 旨在为设计工程师提供采用降压拓扑、功能齐全的电源转换器,用于评估 LV2862 系列降压稳压器。
用户指南:
PDF
参考设计
PMP23454 — 通用输入 430W 电动工具充电器参考设计
该参考设计是一款适用于电动工具应用的通用输入、430W 恒流 (CC) 恒压 (CV) 充电器。此参考设计支持 0V 至 12.5V 涓流充电模式输出电压范围和 7.5V 至 22.5V 完全充电模式输出电压范围。在涓流充电模式下,禁用功率因数校正 (PFC) 并将电感器间电容器 (LLC) 置于低功耗模式,从而在 115Vac 下实现 174mW 的空载待机功耗,在 230Vac 下实现 325mW 的空载待机功耗。该参考设计使用 UCC28180、UCC256604、UCC24612、TL331 和 TPS7B8133 器件。
测试报告:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。