PMP30183

适用于 D 类放大器的通用输入至 3.3V、12V、30V、200W 连续 PSU 参考设计

PMP30183

设计文件

概述

此电源参考设计可生成为 D 类音频放大器供电的所有电源电压。主要输出电压为 30V,可提供 200W 持续功率和 750W 峰值功率。第一阶段是功率因数校正升压。反激转换器可提供初级侧 12V 供电,以及次级侧 12V@300mA 和 3.3V@200mA 供电。可利用硬件开关和远程输入让该转换器进入待机模式:在该状态下,30V 输出会被禁用,而 12V 和 3.3V 输出"始终开启"。这可使待机功耗进一步降低。第二个数字输入可将主输出电压从 30V 切换至 18V,从而在音频放大器需要较低功耗时能够进入低电流消耗模式。

特性
  • 低成本 PFC 和双开关正向拓扑技术可提供 200W 平均功率和 750W 峰值功率
  • 恒定开关频率:特别适合音频应用
  • 良好的插头对接效率:  85% @ 115Vac、87% @ 230Vac
  • 紧凑型结构:  88mm x 173mm、高度 35mm
输出电压选项 PMP30183.1 PMP30183.2 PMP30183.3 PMP30183.4
输入电压(最小值)(V) 90 120 10 350
输入电压(最大值)(V) 264 430 14 430
输出电压(标称值)(V) 400 12 3.3 30
Iout(最大值)(A) .55 .3 .2 6.6
输出功率 (W) 220 3.6 .66 198
隔离/非隔离 Non-Isolated Isolated Non-Isolated Isolated
输入类型 AC DC DC DC
拓扑 Boost- PFC Flyback- DCM Buck- Synchronous Forward- 2 Switch
个人电子产品
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDV0.PDF (1755 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRTI8.PDF (760 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRTI7.PDF (107 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRTJ0.ZIP (2150 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE07.ZIP (135 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRTI9.PDF (2009 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRTI6.PDF (354 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

LM502130V、1MHz 电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC28180具有增强启动和瞬态响应功能的 18kHz 至 250kHz CCM PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS560200采用 SOT-23 封装、具有高级 Eco-Mode™ 的 17V 输入、500mA 同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC277144-A、600V 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G17具有施密特触发输入的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LMV431A1%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
温度开关

TMP709具有 2°C 和 10°C 迟滞的电阻可编程温度开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP30183 Test Results 2017-11-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频