PMP30693

具有电流限制和有源电池平衡功能的超级电容备用电源参考设计

PMP30693

设计文件

概述

此参考设计能够在电源中断期间自动提供备用电压。它管理超级电容器的充电并提供反向阻断保护。超级电容器的最大充电电流和电压可以进行调节。当输入电压发生故障时,降压/升压转换器 (TPS63802) 接管并生成恒定的备用电压。超级电容器的电容和电压定义了可用于备用的能量。PMP30693 可提供 3.7V/300mA 的稳定备用输出,持续 100 秒以上,直到输出电压下降。

特性
  • 主电源和备用操作之间无缝转换
  • 有源电池平衡
  • 可调输入电流限值
  • 全面经测试的设计可提供设计文件和测试报告
输出电压选项 PMP30693.1
输入电压(最小值)(V) 3.3
输入电压(最大值)(V) 5.3
输出电压(标称值)(V) 3.7
Iout(最大值)(A) 1
输出功率 (W) 3.7
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck Boost- 4 Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT147.PDF (3152 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM312.PDF (298 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM311.PDF (28 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM314.ZIP (561 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFO8.ZIP (1025 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM313.PDF (376 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM310.PDF (199 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟电流检测放大器

INA18126V、双向、350kHz 电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS63802采用 QFN/DFN 封装的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器

数据表: PDF
理想二极管 ORing 控制器

LM66100具有集成式 FET 的 1.5V 至 5.5V、1.5A、0.5µA IQ 理想二极管

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLV431A精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV521单路、5.5V、6kHz、超低静态电流 (350nA)、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV522双通道、5.5V、8kHz、超低静态电流 (500nA)、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Supercapacitor Backup Power Supply With Current Limit Reference Design 2019-10-25
更多文献资料 A supercapacitor and battery backup power-supply design PPT 2021-12-2
应用手册 具有限流功能的智能电表超级电容器备用电源 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021-8-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频