数据表
LM66100
- 宽工作电压范围:1.5V 至 5.5V
- 输入电压反向关断电压:
绝对最大电压为 –6V - 最大持续电流 (IMAX):1.5A
- 导通电阻 (RON):
- 5V VIN = 79mΩ(典型值)
- 3.6V VIN = 91mΩ(典型值)
- 1.8V VIN = 141mΩ(典型值)
- 启用比较器芯片 (CE)
- 通道状态指示 (ST)
- 低电流消耗:
- 3.6V VIN 关断电流 (ISD,VIN):120nA(典型值)
- 3.6V VIN 静态电流 (IQ, VIN):150nA(典型值)
LM66100 是单输入单输出 (SISO) 集成式理想二极管,非常适用于各种 解决方案。该器件包含一个可在 1.5V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 P 沟道 MOSFET,并且支持 1.5A 的最大持续电流。
该芯片通过比较 CE 引脚电压和输入电压来提供支持。当 CE 引脚电压高于输入电压时,该器件被禁用并且 MOSFET 关闭。当 CE 引脚电压比较低时,MOSFET 开启。LM66100 还具有反极性保护 (RPP) 功能,该功能可以保护器件不受误接线输入的影响,例如电池装反。
可在 ORing 配置中使用两个 LM66100 器件,其实施方法与双二极管 ORing 相似。在此配置中,该器件将最高输出电压传递到输出端,同时阻断反向电流流入输入电源。这些器件可以比较输入和输出电压,以确保内部电压比较器成功阻止反向电流。
LM66100 采用标准 SC-70 封装,工作结温范围为 –40°C 至 125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有输入极性保护功能的 LM66100 5.5V、1.5A、79mΩ、低 IQ 理想二极管 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 9月 4日 |
| 模拟设计期刊 | 医学超声系统中的多电池管理 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 6月 14日 | |
| 应用手册 | IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 数据线供电器件设计方案 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 8月 22日 | |
| 应用手册 | 理想二极管基础知识 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 5月 26日 | |
| 应用手册 | 具有限流功能的智能电表超级电容器备用电源 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | 2021年 8月 23日 | ||
| 应用手册 | 设计一种成本低、精度高的红外测温仪 | PDF | HTML | 英语版 | 2021年 5月 26日 | ||
| 白皮书 | 如何通过中性断电功能检测和强化仪表防篡改功能 | 英语版 | 2020年 2月 21日 | |||
| 应用简报 | Extend Battery Life Using Load Switches and Ideal Diodes | 2019年 8月 16日 | ||||
| 电子书 | 11 Ways to Protect Your Power Path | 2019年 7月 3日 | ||||
| 应用简报 | Eliminate the Voltage Drop and Save Power: An Ideal Diode (Rev. A) | 2019年 7月 3日 | ||||
| 应用手册 | Basics of Power Switches (Rev. A) | PDF | HTML | 2019年 4月 26日 | |||
| 技术文章 | What’s with chirping smoke detectors? | PDF | HTML | 2019年 3月 6日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM66100EVM — LM66100 ±6V、1.5A 低 IQ 理想二极管评估模块
LM66100 评估模块 (EVM) 是经过封装测试的电路,用于评估 LM66100 理想二极管。LM66100EVM 允许用户在不同的负载条件(0A 至 1.5A)下施加不同的输入电压(1.5V 至 5.5V),并评估诸如双 ORing 和反极性保护等配置。
用户指南:
PDF
评估板
TPS63802HDKEVM — TPS63802HDKEVM - 硬件开发套件
TPS63802HDKEVM 是一个通用开发工具,用于帮助用户轻松快速地评估和测试最常见的降压/升压转换器用例。用例包括备用电源、输入电流限制、LED 驱动器、数字电压调节、旁路模式和精密使能。用户可以通过更改跳线和 dip 开关在不同用例之间轻松选择。不需要焊接。
TPS63802HDKEVM 使用 TPS63802,输出电压设置为 3.3V。EVM 在 1.8V 至 5.5V 输入电压范围内运行。在降压和升压模式下,输出电流可高达 2A。
仿真模型
LM66100 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLVMD40B.ZIP (67 KB) - PSpice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-010224 — 可延长电池寿命的低功耗无线摄像头参考设计
该参考设计通过将业界出色的图像处理、连接、传感器及电源进行组合为由电池供电的无线摄像头提供了解决方案。高效的电源转换器以及优化的系统架构有助于延长电池寿命。图像
处理器具有 Wi-Fi® 连接器件,可确保安全高质量的实时视频流式传输和双向音频流式传输,还可以实现降噪和回声消除。该设计包括红外 (IR) LED 和 IR 截止滤光片,以实现夜视功能。
处理器具有 Wi-Fi® 连接器件,可确保安全高质量的实时视频流式传输和双向音频流式传输,还可以实现降噪和回声消除。该设计包括红外 (IR) LED 和 IR 截止滤光片,以实现夜视功能。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。