TPS63802
- 输入电压范围:1.3V 至 5.5V
- 器件启动时输入电压大于 1.8V
- 输出电压范围:1.8V 至 5.2V(可调节)
- VI ≥ 2.3V、VO = 3.3V 时,输出电流为 2A
- 在整个负载范围内具有高效率
- 11µA 工作静态电流
- 具有省电模式和强制 PWM 模式
- 峰值电流降压/升压模式架构
- 可在降压、降压/升压和升压操作模式之间定义切换点
- 正向和反向电流运行
- 启动至预偏置输出
- 安全、可靠运行的特性
- 集成软启动
- 过热和过压保护
- 带负载断开功能的真正关断功能
- 正向和反向电流限制
- 21.5mm2 的小解决方案尺寸
- 小型 SON/DFN 封装(类似于 QFN)
- 小型 0.47µH 电感器
- 与 22µF 最小输出电容器配合使用
- 使用 TPS63802 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPS63802 是一款高效率、高输出电流降压/升压转换器。根据输入电压不同,当输入电压近似等于输出电压时,它会自动以升压、降压或全新的 4 周期降压/升压模式运行。在定义的阈值内进行模式切换,避免不必要的模式内切换,以减少输出电压纹波。这类器件的输出电压可在较宽输出电压范围内通过电阻式分压器进行单独调整。静态电流为 11µA,可在超小甚至空载条件下实现出色效率。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 23
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS63802EVM — TPS63802 高电流、高效率降压升压转换器评估模块
TPS63802EVM 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS63802 降压/升压转换器的操作和功能。EVM 在 1.3V 至 5.5V 输入电压范围内运行。在降压和升压模式下,输出电流可高达 2A。用户可以轻松评估 TPS63802 的不同特性,包括精密器件使能。TPS63802 采用小型 3 x 2mm² HodRod™ QFN 封装。
用户指南:
PDF
评估板
TPS63802HDKEVM — TPS63802HDKEVM - 硬件开发套件
TPS63802HDKEVM 是一个通用开发工具,用于帮助用户轻松快速地评估和测试最常见的降压/升压转换器用例。用例包括备用电源、输入电流限制、LED 驱动器、数字电压调节、旁路模式和精密使能。用户可以通过更改跳线和 dip 开关在不同用例之间轻松选择。不需要焊接。
TPS63802HDKEVM 使用 TPS63802,输出电压设置为 3.3V。EVM 在 1.8V 至 5.5V 输入电压范围内运行。在降压和升压模式下,输出电流可高达 2A。
支持软件
仿真模型
TPS63802 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. C)
SLVMCX1C.ZIP (50 KB) - PSpice Model
计算工具
SLVC808 — Battery Lifetime Estimator
支持的产品和硬件
参考设计
TIDA-010224 — 可延长电池寿命的低功耗无线摄像头参考设计
该参考设计通过将业界出色的图像处理、连接、传感器及电源进行组合为由电池供电的无线摄像头提供了解决方案。高效的电源转换器以及优化的系统架构有助于延长电池寿命。图像
处理器具有 Wi-Fi® 连接器件,可确保安全高质量的实时视频流式传输和双向音频流式传输,还可以实现降噪和回声消除。该设计包括红外 (IR) LED 和 IR 截止滤光片,以实现夜视功能。
处理器具有 Wi-Fi® 连接器件,可确保安全高质量的实时视频流式传输和双向音频流式传输,还可以实现降噪和回声消除。该设计包括红外 (IR) LED 和 IR 截止滤光片,以实现夜视功能。
参考设计
TIDA-050017 — 适用于 3.3V 输入的 TEC 驱动器参考设计
许多电子元件都需要调节温度,才能实现最佳性能和更长的使用寿命。低至 0.1°C 的精确温度控制对于某些应用(例如光学模块中使用的激光二极管)至关重要,在这些应用中,即使温度发生 1°C 变化也会导致 0.1nm 的激光波长漂移。
利用珀耳帖效应的热电冷却 (TEC) 器件可在这些应用中用于控制温度。流经 TEC 的电流方向可确定正在加热还是冷却。此设计指南展示了如何搭配使用 TI 的低静态电流 (11µA) 降压/升压转换器 (TPS63802) 和微控制器 (MSP430FR2433) 来实施 TEC 驱动器,从而精确调节敏感器件的温度。
参考设计
TIDA-010043 — 适用于 SpO2 和其他医疗应用的高效、高电流、线性 LED 驱动器参考设计
此参考设计提供了一个受保护的高效(余量控制)、高电流(高达 1.5A)、线性(精确且快速)发光二极管 (LED) 驱动器参考设计,可用于周围毛细血管氧饱和度 (SpO2) 和其他医疗应用。典型的 SpO2 应用通过 LED 驱动电流。这些驱动器大多数集成了模拟前端器件,并在 100mA 的典型值下工作。更高的电流驱动对于覆盖宽范围的人类和兽医生理学必不可少。此设计支持自校准,并使用了用于余量控制的查找表来实现对 LED 的最佳驱动,从而更大限度地降低整个控制元件的功率耗散。此设计在 1.8V 至 4.2V 的输入电压范围内运行,并可使 LED 电流高达 1.5A。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSON-HR (DLA) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。