TLV522
- 无与伦比的性价比
- 宽电源电压范围:1.7V 至 5.5V
- 低电源电流:500nA
- 良好偏移电压:4mV(最大值)
- 良好 TcVos:1.5µV/°C
- 增益带宽:8MHz
- 轨到轨输入和输出 (RRIO)
- 单位增益稳定
- 低输入偏置电流:1pA
- 强化的电磁干扰 (EMI) 保护
- 温度范围:–40°C 至 125°C
- 8 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装
应用
- 个人健康监视器
- 电池组
- 太阳能或能量采集系统
- PIR、烟雾、燃气和火灾检测系统
- 电池供电物联网 (IoT) 设备
- 远程传感器/无线传感节点
- 可穿戴设备
- 血糖监测
All trademarks are the property of their respective owners.
TLV522 是一款 500nA 双路毫微功耗运算放大器,属于 TI 的超值性能毫微功耗运算放大器系列。TLV522 具有 8kHz 增益带宽和 500nA 静态电流,是楼宇自动化和遥感节点中的常见电池供电类 应用 的理想选择。该器件的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 输入级可实现超低 IBIAS,从而降低兆欧级反馈电阻拓扑(例如高阻抗光电二极管和充电检测应用)中经常引入的 误差。此外,内置的电磁干扰 (EMI) 保护可降低器件对手机、WiFi、无线电发射器、RFID 阅读器所发出意外射频 (RF) 信号的敏感度。
TLV522 采用 8 引脚 VSSOP (MSOP) 封装,运行温度范围为 –40°C 至 125°C。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TLV522 双路毫微功耗、500nA、RRIO CMOS 运算放大器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2016年 6月 17日 |
电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块
放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。
AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:
- D(SOIC-8 和 SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
- DCK(SC70-5 和 SC70-6)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器
CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
PMP30693 — Supercapacitor backup power supply, input current limit and active cell balancing reference design
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点