PMP31182
使用四种不同拓扑的隔离式辅助电源参考设计
PMP31182
概述
此参考设计展示了四种隔离式辅助电源设计,分别采用 PSR 反激式、推挽式、LLC 谐振和隔离式直流/直流模块几种不同拓扑。这些拓扑都具有特定的优势,但同时也存在各种权衡。在尽可能保持相似电气参数的情况下,我们使用四种硬件设计充分比较了这些拓扑。这些设计的输入和输出电压均为 15V,最大负载电流为 100mA。
特性
- 采用 PSR 反激式、推挽式、隔离式直流/直流模块和 LLC 谐振等不同拓扑的隔离式辅助电源设计
- 不同隔离式辅助电源拓扑的充分比较
- 使用类似电气参数对不同拓扑电路设计进行比较分析
| 输出电压选项 | PMP31182.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 12 |
| 输入电压(最大值)(V) | 18 |
| 输出电压(标称值)(V) | 15 |
| Iout(最大值)(A) | .1 |
| 输出功率 (W) | 1.5 |
| 隔离/非隔离 | Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Flyback |
汽车
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | Isolated Bias Power Supply Reference Designs Using Four Different Topologies | PDF | HTML | 2024-2-12 |