软件
计算工具
此参考设计是一款小型 SEPIC 辅助电源,使用具有集成式 FET 的 LM5157-Q1 器件。此设计的亮点是得益于出色效率所实现的小布板空间,因此开关频率已设置为 440kHz。输出电压可在 5V 至 7V 之间设置,具体取决于负载要求。此设计已通过高达 2A 峰值电流的测试。持续电流约为 1A,导致 SMA 整流器或最热点处的温升为 +30K。由于峰值电流限制,最大输出电流取决于最小输入电压。BIAS 引脚上的可选 ORing 二极管为控制器提供输出电压,可在启动 VIN > 3V 后使冷启动低至 2V。欠压锁定 UVLO 可实现灵活设置。一个可选的 LC 输入滤波器可减弱反射纹波。选用了电感器以实现高自谐振频率,从而在 FM 频带之外工作。
输出电压选项 | PMP31194.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 8 |
Vin (Max) (V) | 18 |
Vout (Nom) (V) | 6 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Output Power (W) | 6 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Sepic- CCM^Sepic- Integrated Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | Automotive SEPIC Reference Design Using an Integrated FET | PDF | HTML | 2022年 12月 15日 |