PMP40934

CISPR-25 5 级、400kHz 额定频率、60W 汽车级单端口 USB Type-C® PD 充电器参考设计

PMP40934

设计文件

概述

这是一款经过电磁干扰 (EMI) 优化的参考设计,适用于具有单输出的汽车类 USB 充电器。TPS25762-Q1 可用作直流/直流稳压器和端口控制器。PCB 布局经过优化,通过严格的 CISPR 25 5 级传导 EMI 标准验证。此参考设计已通过 CISPR 25 5 级传导 EMI 标准测试,可缩短客户设计时间。

特性
  • 符合 CISPR 25 5 级 EMI 标准
  • 高效率,峰值效率为 95.78%
  • 无需共模电感器,成本效益高
输出电压选项 PMP40934.1
Vin (Min) (V) 6.8
Vin (Max) (V) 18
Vout (Nom) (V) 20
Iout (Max) (A) 3
Output Power (W) 60
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- 4 Switch
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT317.PDF (1173 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDMBG0.PDF (295 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMBG1.PDF (201 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMBG2.PDF (222 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMBG4.ZIP (1136 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGE1.ZIP (909 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMBG3.PDF (1208 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TPS25762-Q1具有集成降压/升压稳压器的汽车类 USB Type-C® PD 控制器

数据表: PDF | HTML
热敏电阻

TMP61-Q1采用 0402、0603/0805 和通孔封装的汽车类、1%、10kΩ 线性热敏电阻

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

评估模块 (EVM) 用 GUI

TPS257XX-Q1-GUI Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs

The TPS257XX-Q1-GUI enables application-specific device configuration and programming of the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family. The GUI is compatible with the corresponding hardware evaluation modules (EVMs) as well as custom hardware designs using the (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TPS25772-Q1 具有降压/升压稳压器和智能电源管理功能的汽车类双端口 USB Type-C® PD 控制器 TPS25762-Q1 具有集成降压/升压稳压器的汽车类 USB Type-C® PD 控制器 TPS25763-Q1 具有降压/升压稳压器和 DisplayPort 交替模式的汽车级单端口 USB Type-C® PD 控制器
硬件开发
评估板
TPS25772Q1EVM-CD-150 TPS25772-Q1 具有 USB 2.0 集线器的双端口 USB Type-C® 电力输送充电器评估模块 TPS25772DQ1EVM TPS25772-Q1 具有双端口充电功能的 D 版本评估模块 TPS25763Q1EVM TPS25763-Q1 评估模块 TPS25762DQ1EVM TPS25762-Q1 具有单端口充电功能的 D 版本评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI

TPS257XX-Q1-GUI — Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs

TPS257XX-Q1-GUI 支持 TPS2576x-Q1 和 TPS2577x-Q1 USB 电力输送控制器器件系列的应用特定器件配置和编程。GUI 与相应的硬件评估模块 (EVM) 兼容,也与使用生成的应用配置输出文件定制的硬件设计兼容。

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 CISPR 25 Class 5 400-kHz-Rated 60-W Auto Single USB Type-C PD Charger Ref. Des. PDF | HTML 2023年 3月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频