TPS25772Q1EVM-CD-150

TPS25772-Q1 具有 USB 2.0 集线器的双端口 USB Type-C® 电力输送充电器评估模块

TPS25772Q1EVM-CD-150

立即订购

概述

TPS25772Q1EVM-150 是 TPS25772-Q1 的评估模块 (EVM)。TPS25772-Q1 是一款高度集成的 USB Type-C® 电力输送 (PD) 控制器,适用于包含“仅充电”和“充电和 USB 2.0 或 USB 3.0 数据传输”的双端口 USB 应用。此 EVM 支持通过 USB 2.0 数据进行双端口充电。

特性
  • TPS25772-Q1 集成式降压/升压四电源开关支持高达 65W 的 USB PD 输出功率
  • 包含用于端口 B 的 TPS55288-Q1,提供完整的 Type C 和 PD 支持
  • 包含 TUSB4041I-Q1,可支持使用 USB 2.0 数据进行充电
  • CC1、CC2、DP、DM 提供 VBAT 和 VBUS 短路保护;VBUS 提供 VBAT 和 GND 短路保护
  • 根据电源电压和温度提供电源管理
  • 在充电端口之间实现智能的功率共享
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TPS25772-Q1 具有降压/升压稳压器和智能电源管理功能的汽车类双端口 USB Type-C® PD 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 TPS25772Q1EVM-150 并阅读用户指南
  2. 阅读 TPS257XX-Q1-GUI 配置指南
  3. 启动 TPS257XX-Q1-GUI 工具
  4. 申请访问权限以下载 TPS257XX-Q1 固件包

立即订购并开发

评估板

TPS25772Q1EVM-150 — TPS25772-Q1 具有 USB 2.0 集线器的双端口 USB Type-C® 电力输送充电器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

TPS257XX-Q1-GUI — Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs

支持的产品和硬件
下载

TPS257XX-Q1-GUI Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs

close
最新版本
版本: 2.1.0
发布日期: 11 十一月 2024
download TPS257xx-Q1-GUI download  — 0 K

Download from dev.ti.com gallery dashboard

产品
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TPS25772-Q1 具有降压/升压稳压器和智能电源管理功能的汽车类双端口 USB Type-C® PD 控制器 TPS25762-Q1 具有集成降压/升压稳压器的汽车类 USB Type-C® PD 控制器 TPS25763-Q1 具有降压/升压稳压器和 DisplayPort 交替模式的汽车级单端口 USB Type-C® PD 控制器
硬件开发
评估板
TPS25772Q1EVM-CD-150 TPS25772-Q1 具有 USB 2.0 集线器的双端口 USB Type-C® 电力输送充电器评估模块 TPS25772DQ1EVM TPS25772-Q1 具有双端口充电功能的 D 版本评估模块 TPS25763Q1EVM TPS25763-Q1 评估模块 TPS25762DQ1EVM TPS25762-Q1 具有单端口充电功能的 D 版本评估模块

发布信息

V2.1.0

Requires base firmware release F411.04.01 for D revision devices

Requires base firmware release F311.03.10 or F311.03.11 for C revision devices


Improvements

  • New: Added support for TPS257xxD-Q1 devices
  • Target device must be selected in the updated Quick Start page to create a binary or import an existing app config JSON
  • UI allows for "C" devices or "D" devices to be selected ("CA" device variants are supported when "C" devices are selected in the UI)
  • Added DP Alternate Mode configurability (see "ALT MODE" tab) for TPS25763D device variant
  • New: Added support to import prior revision JSON configuration files ("C" devices) to "D" devices when selected
  • Recommend reviewing resulting configuration for any unexpected changes before programming
  • New: Updated "VIN Engine On/Off" tab
  • Applies to revision C and D devices
  • Updated User Interface (UI) and field naming to improve intuitiveness (available features/controls for revision C have not changed, only naming & UI layout)
  • Added new controls specific to "D" devices: support for additional power level and threshold settings ("RANGE 4") for improved port power management options
  • Update: For TPS25762C/D and '763D device configurations, GPIO2 and GPIO3 are set to default to "Disabled" for new configurations (was previously enabling I2C function by default)



Bug Fixes

  • n/a



Known Limitations

  • "USB Endpoint Flash" programming with TPS25763D-Q1 EVM (IPP015) may not function reliably. Recommend using "EEPROM Flash" programming in the GUI to load user application configuration binary when using the EVM. Alternatively, can use direct programming of EEPROM using a 3rd party programming tool.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 TPS257XX-Q1-GUI 配置指南 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 12月 9日
EVM 用户指南 TPS25772-Q1 USB PD + USB 2.0 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 9月 26日
证书 TPS25772Q1EVM-CD-150 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2021年 4月 19日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频