PMP40937

4 节电池充电器参考设计

PMP40937

设计文件

概述

该参考设计适用于扫地机器人或割草机器人等 4 节电池充电应用。该参考设计采用具有宽输入和输出范围的降压电池充电器 BQ25672,可以为 1-4 节电池充电。引入了外部运送 FET,以便在待机时从电池上完全断开所有系统负载,从而更大限度地减小电池泄漏电流。该参考设计使用双层电路板来优化成本并实现 35mm x 35mm 的小型电路板尺寸。

特性
  • 支持具有 16.8V 最大调节电压和 2.5A 充电电流的 4 节电池
  • 强大的 ESD 保护:通过 15kV ESD 测试
  • 无需额外的外部元件即可打开/关闭系统电源
  • 小尺寸解决方案(电路板尺寸为 35mm x 35mm)
  • 可优化成本的双层电路板
输出电压选项 PMP40937.1
Vin (Min) (V) 17
Vin (Max) (V) 19
Vout (Nom) (V) 16
Iout (Max) (A) 2.5
Output Power (W) 40
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT184.PDF (966 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDM984.PDF (224 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM985.PDF (116 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM986.PDF (203 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM988.ZIP (850 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG34.ZIP (507 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM987.PDF (1044 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS543024.5V 至 28V 输入电压、3A 输出电流、EMI 友好型同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
电源多路复用器

TPS2121支持无缝切换的 2.7V 至 22V、56mΩ、4.5A 电源多路复用器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV733P具有使能功能的 300mA、低 IQ、低压降无电容稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 4s Battery Charger Solution For Vacuum Robot Reference Design PDF | HTML 2021年 12月 21日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频