主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS54302

正在供货

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
新 TPS543021 正在供货 4.5V 至 30V 输入、3A、400kHz 同步降压转换器 Newer Alternate
TPS62933 正在供货 采用 SOT-583 封装的 3.8V 至 30V、3A、200kHz 至 2.2MHz、低 IQ 同步降压转换器 30 VIN with higher frequency and lower IQ.

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 26 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light-load efficiency, Prebias startup, Soft-start fixed, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO adjustable EMI & noise features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 26 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light-load efficiency, Prebias startup, Soft-start fixed, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO adjustable EMI & noise features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 4.5V 到 28V 的宽输入电压范围
  • 集成 85mΩ 和 40mΩ 功率 MOSFET,可提供 3A 持续输出电流
  • 低 2µA 关断,45µA 静态电流
  • 内部 5ms 软启动
  • 400kHz 固定开关频率
  • 展频频谱可降低 EMI
  • 高级 Eco-Mode 脉冲跳跃
  • 峰值电流模式控制
  • 内部环路补偿
  • 两个 MOSFET 的过流保护均为断续模式保护
  • 过压保护
  • 热关断
  • SOT-23 (6) 封装
  • 4.5V 到 28V 的宽输入电压范围
  • 集成 85mΩ 和 40mΩ 功率 MOSFET,可提供 3A 持续输出电流
  • 低 2µA 关断,45µA 静态电流
  • 内部 5ms 软启动
  • 400kHz 固定开关频率
  • 展频频谱可降低 EMI
  • 高级 Eco-Mode 脉冲跳跃
  • 峰值电流模式控制
  • 内部环路补偿
  • 两个 MOSFET 的过流保护均为断续模式保护
  • 过压保护
  • 热关断
  • SOT-23 (6) 封装

TPS54302 是一款输入电压范围为 4.5V 至 28V、输出电流为 3A 的同步降压转换器。该器件包含两个集成式开关 FET,并且具备内部环路补偿和 5ms 内部软启动功能,从而降低组件数。

通过集成 MOSFET 并采用 SOT-23 封装,TPS54302 器件可实现高功率密度,并且在印刷电路板 (PCB) 上的占用空间非常小。

高级 Eco-mode 实现可尽可能提高轻负载效率并降低功率损耗。

引入展频频谱操作以降低 EMI。

两个高侧 MOSFET 内的逐周期电流限制可在过载情况下保护转换器,并通过低侧 MOSFET 续流电流限制防止电流失控,增强限制效果。当过流持续时间超出预设时间时,将触发断续模式保护功能。

TPS54302 是一款输入电压范围为 4.5V 至 28V、输出电流为 3A 的同步降压转换器。该器件包含两个集成式开关 FET,并且具备内部环路补偿和 5ms 内部软启动功能,从而降低组件数。

通过集成 MOSFET 并采用 SOT-23 封装,TPS54302 器件可实现高功率密度,并且在印刷电路板 (PCB) 上的占用空间非常小。

高级 Eco-mode 实现可尽可能提高轻负载效率并降低功率损耗。

引入展频频谱操作以降低 EMI。

两个高侧 MOSFET 内的逐周期电流限制可在过载情况下保护转换器,并通过低侧 MOSFET 续流电流限制防止电流失控,增强限制效果。当过流持续时间超出预设时间时,将触发断续模式保护功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS54202 正在供货 4.5V 至 28V 输入、2A 输出、EMI 友好型同步降压转换器 Lower current (2A) version
TPS54308 正在供货 4.5V 至 28V 输入、3A 输出、同步 350kHz FCCM 降压转换器 Equivalent part with FCCM mode.
功能与比较器件相似。
TPSM84209 正在供货 4.5V 至 28V 输入、1.2V 至 6V 输出、2.5A 电源模块 Simplify your design with an integrated-inductor power module.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS54302 4.5V 至 28V 输入、3A 输出、EMI 友好型 同步降压转换器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-7
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021-4-8
应用手册 Using the TPS54x02 to Create an Inverting Power Supply 2018-6-15
应用手册 SOT23 Package Thermal Consideration 2018-3-2
技术文章 Upgrade your TO-220 linear regulator with a pin-compatible buck power module PDF | HTML 2017-9-22
技术文章 Use an ULQ buck regulator for energy-efficient power products PDF | HTML 2017-9-12
应用手册 How to Design a Thermally-Efficient Integrated BLDC Motor Drive PCB (Rev. A) 2017-2-5

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54302EVM-716 — TPS54302 同步降压转换器评估模块

TPS54302EVM-716 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS54302 同步降压 SWIFT™ 转换器。此 EVM 可将 8V 至 28V 的输入电压转换为 5V 的稳压输出电压,输出电流最高为 3A。TPS54302 提供 40μA 的超低静态电源电流 (IQ),通过集成 MOSFET、内部补偿并实施电流模式控制来减少外部组件数,可实现小型设计。凭借集成的 85mΩ/40mΩ MOSFET、低静态电源电流以及轻负载条件下的脉冲跳跃,该器件可实现 95.57% 的效率。通过使用使能引脚进入关断模式,关断电流可减少至 2μA。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS54302 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMBL9A.ZIP (103 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010055 — 适用于保护继电器模块且具有诊断功能的非隔离式电源架构参考设计

该参考设计展示了适用于具有模拟输入/输出和通信模块的保护继电器的非隔离式电源架构,这些模块通过 5V、12V 或 24V 直流输入生成。为了生成电源,该设计针对尺寸和设计时间受限的应用使用带集成 FET 的直流/直流转换器和带集成电感器的电源模块,并针对需要低 EMI 和线性稳压器 (LDO) 以实现低纹波的应用采用 HotRod™ 封装类型。保护措施包括用于输入瞬态保护的平缓钳位 TVS,用于过载保护且具有可配置负载电流的电子保险丝,以及用于输入反转保护的理想二极管控制器。其他功能包括自动切换电源多路复用器、模拟温度传感器、输入正常指示、“空载”检测和电压监控器。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频