PMP41106

通用输入、500W 恒流和恒压电动自行车充电器参考设计

PMP41106

设计文件

概述

该参考设计是一款适用于电动自行车应用的通用输入、48V、10.4A 恒流 (CC) 恒压 (CV) 充电器。该参考设计可在 110Vac 输入下实现 91.5% 的端到端峰值效率,在 230Vac 输入下实现 93.50% 的端到端峰值效率。该设计包括风扇控制和基于输出电流的充电状态指示。该参考设计使用 UCC28180、UCC256603、UCC28910 和 TL103W 器件。

特性
  • 峰值效率为 93.5%
  • 功率因数大于 0.9(输出功率大于 100W 时)
  • 充电状态指示
输出电压选项 PMP41106.1
输入电压(最小值)(V) 90
输入电压(最大值)(V) 264
输出电压(标称值)(V) 48
Iout(最大值)(A) 10.4
输出功率 (W) 499.2
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Boost- PFC^Half Bridge- LLC
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT411.PDF (1450 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMD84.PDF (416 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMD85.ZIP (16403 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGR1.ZIP (73 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMD86.PDF (171 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMD82.PDF (465 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC25660宽 VIN 和 VOUT 750kHz LLC 控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流转换器

UCC28910具有恒压恒流和初级侧控制功能的 700V 反激式开关

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TL103W具有内部基准的双路、32V、900kHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC25661-Q1具有 IPPC 的汽车级、高密度、宽输入电压和输出电压 LLC 控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC28180具有增强启动和瞬态响应功能的 18kHz 至 250kHz CCM PFC 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Universal Input, 500W Constant Current and Constant Voltage E-Bike Charger Reference Design PDF | HTML 2024-9-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频