PMP4451
具有输入和输出快速充电器的 USB-C DFP + USB-A 移动电源参考设计
PMP4451
概述
这是一个移动电源参考设计,具有 USB Type C DFP 和支持高压放电的 USB Type A 端口。还支持快速充电器输入,以节省更多充电时间。它可以检测自动连接/断开的输入端口及输出端口。
特性
- Type C DFP 在 5V/3A 时启用
- 支持快速充电器输入
- 快速放电及高电压输出
- 自动连接/断开检测
- 高放电电流
- 高集成度及低 BOM
| 输出电压选项 | PMP4451.1 | PMP4451.2 |
|---|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 3.9 | 3.9 |
| 输入电压(最大值)(V) | 14 | 14 |
| 输出电压(标称值)(V) | 5.1 | 12 |
| Iout(最大值)(A) | 3 | 1.5 |
| 输出功率 (W) | 15.3 | 18 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC | DC |
| 拓扑 | Boost- Integrated Switch^Buck- Integrated Switch | Boost- Integrated Switch^Buck- Integrated Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP4451 Test Results | 2015-10-19 |