TAS5760MD
- 音频 I/O 配置:
- 单路立体声 I²S 输入
- 立体声桥接负载 (BTL) 或单声道并行桥接负载 (PBTL) 运行
- 32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz 采样速率
- 耳机放大器/线路驱动器
- 常规运行 特性:
- 可选硬件或软件控制
- 集成数字输出削波器
- 可编程 I²C 地址(1101100[R/W]或1101101[R/W])
- 闭环放大器架构
- 可调节扬声器放大器开关频率
- 稳定性 特性:
- 时钟误差、直流和短路保护
- 过热保护和可编程过流保护
- 音频性能(PVDD = 19V,RSPK = 8Ω,SPK_GAIN[1:0] 引脚 = 01)”
- 闲置通道噪声 = <80µVrms(输入信噪比)
- THD+N = 0.03%(功率为 1W,频率为 1kHz)
- SNR = 100dB A-Wtd(以THD+N = 1% 为基准)
TAS5760MD是一款立体声 I2S 输入器件,具有硬件和软件 (I²C) 控制模式、集成数字削波器、多种增益选项并且电源运行电压范围较大,支持其适用于多种 应用非常有用。TAS5760MD运行电压范围为 4.5V 至24VDC 的标称电源电压。该器件配有集成 DirectPath™ 耳机放大器和线路驱动器,可提高系统级集成度并降低解决方案总成本。
输出金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的 120mΩ DS(ON) 兼顾散热性能与器件成本,二者相得益彰。此外,该器件采用耐热增强型 48-Pin TSSOP封装,在现代消费类电子器件的较高工作环境温度下展现出优异的性能。
整个 TAS5760xx 系列均采用 48-Pin TSSOP封装,并且所有系列成员器件之间彼此引脚到引脚兼容。另外,对于可能不需要耳机/线路驱动器且 不要求引脚至引脚兼容, 但希望解决方案实现最小化的应用,TAS5760M 和 TAS5760L 器件可采用 32 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装。TAS5760xx 系列所有器件的 I2C 寄存器映射是相同的,这样一来,当需要根据系统级要求更换器件时,可以减少二次开发的工作量。
申请了解更多信息
可提供 PurePath™ Console、TAS5760MD GUI 和其他设计资源。立即申请
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TAS5760MD 通用 I2S 输入 D 类放大器(具有 DirectPath™ 耳机和线路驱动器) 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2017-10-17 |
| 应用手册 | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019-8-26 | ||||
| 应用手册 | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019-6-27 | ||||
| 应用手册 | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013-5-1 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
PUREPATH-CMBEVM — 用于音频放大器的 PurePath 控制台母板
PurePath™ 控制台母板 (PurePath-CMBEVM) 可在 TI 最新的 PurePath 控制台 GUI 与受支持的 TI 数字和混合信号音频评估模块(包括音频放大器和音频转换器)之间提供无缝接口。
PurePath-CMBEVM 以独立电路板的形式提供。它并不包括在任何产品 EVM 中。
TAS5760XXEVM — TAS5760M/MD/L/LD 评估模块
TAS5760xxEVM 展示了最新的 TI 数字输入 D 类闭环放大器。TAS5760 是一种具有集成式耳机放大器的单芯片 I2S 输入 D 类立体声放大器。EVM 与 PurePathTM 控制台母板 (PCMB) 配合使用。
通过 TAS5760xxEVM 提供 PVDD 电源并在 PCMB 上将该电源调整到 5VDC 和 3.3VDC。PCMB 为 TAS5760xxEVM 提供 I2S、I2C 和 3.3VDC。
PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development
PurePath™ 控制台是一款易于使用的高度集成音频开发套件,专用于简化与音频产品开发有关的评估、配置和调试过程。观看视频,了解 PurePath™ Console 3 软件的使用多么轻松。
PurePath 控制台的直观图形界面使音频设计非常直接,因为无需高级音频设计专业知识。以缩短生产开发时间为目的的易用图形界面中提供了许多 PurePath 控制台高级控制功能,这些功能有助于实现高度优化的音频性能、最低功耗和无缝系统集成。
支持的器件:
PurePath™ Console 4:TAS2563
PurePath™ Console 3: (...)
PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development
PurePath™ 控制台是一款易于使用的高度集成音频开发套件,专用于简化与音频产品开发有关的评估、配置和调试过程。观看视频,了解 PurePath™ Console 3 软件的使用多么轻松。
PurePath 控制台的直观图形界面使音频设计非常直接,因为无需高级音频设计专业知识。以缩短生产开发时间为目的的易用图形界面中提供了许多 PurePath 控制台高级控制功能,这些功能有助于实现高度优化的音频性能、最低功耗和无缝系统集成。
支持的器件:
PurePath™ Console 4:TAS2563
PurePath™ Console 3: (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (DCA) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。