RFSTAR-3P-CC1352-MODULES

基于 CC1352R CC1352P CC1352P7 的 RFSTAR 多协议双频带无线模块

RFSTAR-3P-CC1352-MODULES

立即订购

概述

十多年来,RF-star 作为 TI 无线连接模块的 3P IDH,致力于提供基于 TI 产品的各种无线模块和解决方案,例如 BLE、Matter、ZigBee、Thread、Wi-Fi、Sub-1GHz 和 Wi-SUN。
RF-TI1352B1 基于 CC1352R MCU,RF-TI1352P1 基于 CC1352P,而 RF-TI1352P2 基于 CC1352P7,它们是多协议和双频带 Sub-1GHz (800MHz - 928MHz) 和 2.4GHz 无线模块,支持 Matter(仅限 CC1352P7)、Thread、Zigbee、低功耗蓝牙 5.2、IEEE 802.15.4g、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、MIOTY、Wi-SUN、专有系统,包括 TI 15.4-Stack(Sub-1GHz 和 2.4GHz)。
RF-TI1352P1 和 RF-TI1352P2 是集成式功率放大器,可在 Sub-1GHz 频带内提供高达 +20dBm TX 功率的射频模块。
所有模块通过动态多协议管理器 (DMM) 驱动程序支持并发多协议,以满足特定需求。DMM 驱动程序支持多个无线协议栈(例如 BLE、ZigBee、Thread 协议等)共存和并发运行。IPEX 连接器和 ANT 射频引脚分配可满足不同天线输出要求。丰富的资源可用作电网基础设施、楼宇自动化、零售自动化、智能家居网关、个人电子产品和医疗设备等领域 I2C、SPI 和 UART 外设应用的 MCU 模块。
所有模块都带有开发板,便于快速入门。 

Sub-1GHz 无线 MCU
CC1352P 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1352P7 具有 EdgeAI 支持和 +20dBm 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多频带低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1352R 具有 EdgeAI 支持的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 多频带低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

开发套件

RFSTAR-RF-TI1352B1 — CC1352R Sub-1GHz 2.4GHz 双频带多协议无线模块

支持的产品和硬件

RFSTAR-RF-TI1352B1 CC1352R Sub-1GHz 2.4GHz 双频带多协议无线模块

close
版本: null
发布日期:
开发套件

RFSTAR-RF-TI1352P1 — CC1352P Sub-1GHz 2.4GHz Wi-SUN Thread ZigBee 多协议无线模块

支持的产品和硬件

RFSTAR-RF-TI1352P1 CC1352P Sub-1GHz 2.4GHz Wi-SUN Thread ZigBee 多协议无线模块

close
版本: null
发布日期:
评估板

RFSTAR-RF-TI1352P2 — CC1352P7 Sub-1GHz 2.4GHz Wi-SUN Thread ZigBee 多协议无线模块

支持的产品和硬件

RFSTAR-RF-TI1352P2 CC1352P7 Sub-1GHz 2.4GHz Wi-SUN Thread ZigBee 多协议无线模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

相关设计资源

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO CCStudio™ 集成开发环境 (IDE)

支持和培训

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。