S2MEDDUS

医疗成像软件工具套件 (STK)

S2MEDDUS

下载

概述

用于医疗诊断超声波系统的 TI 嵌入式处理器软件工具套件 (STK-MED) 是针对 TI C64x+ 构架进行优化的多种超声波算法的集合。这些算法展示了超声波处理功能如何利用 C64x+ 构架来实现高性能和低功耗。该 STK-MED 的目标是通过提供优化的常用处理块实施来加快客户开发医疗诊断超声波系统的速度。您可以轻松扩展或修改包含在 STK-MED 中的源码,以便开发定制的差异化模块。

用于医疗成像的 TMS320C6455 DSP 入门套件 (DSK-MI) 是使用 STK-MED 进行评估和开发的理想平台。该 DSK-MI 是低成本开发平台,旨在加快基于 TI TMS320C64x+™ DSP 系列的医疗成像的开发速度。该 DSK-MI 现采用业界性能最高的运行速度高达 1.2GHz 的单核 DSP。

评估版本的 STK-MED 专为开发人员提供 90 天免费评估 STK-MED 的机会。该版本包括目标形式的软件模块和少部分源码形式的模块。

特性

该 STK-MED 包含针对医疗诊断超声波系统中常见的处理块优化的 C64x+ DSP 软件。该 STK-MED 包含每个软件模块的详细算法描述、API 文档、基准和测试台。

软件和测试台可在 CCS 设备仿真器或目标设备上运行。(用于医疗成像的 C6455 DSK 是建议在通过 STK-MED 进行开发时使用的平台。)

该 STK-MED 包括以下模块:
  • 针对 1D 彩色血流、2D 彩色血流、壁滤波器和功耗评估器的多普勒功能优化的内核实施
  • 针对射频解调和抽取优化的内核实施
  • 针对延迟求和 (DAS) 接收波束优化的内核实施
  • 针对 DM6437、C6455、DM6446 和 OMAP3530 SoC 的 C64x+ DSP 内核上的扫描转换优化的系统实施
  • 优化的数学实用程序
这些模块以源代码(完整生产版)或源代码与对象代码(评估版)的组合的形式提供。下表汇总了每个软件模块的提供形式。(请参见表格布局的附加文件)
DUSSTKC64XPLUSP DUSSTKC64XPLUST90(评估) 
壁滤波器 来源 来源
延迟求和 (DAS) 接收波束 来源 来源
扫描转换 来源 对象
1D 彩色血流 来源 对象 
2D 彩色血流 来源 对象 
功耗评估器 来源 对象 
射频解调和抽取 来源 对象 
优化的数学实用程序 来源 对象 

用于 STK-MED 的数学实用程序

该 STK-MED 包括功能模块中常用的实用程序数学函数的多个高精确和低复杂性实施。数学实用程序包括测试台和性能评测。提供的函数包括:
  • 四象限反正切函数
  • 复杂幅度函数
  • 除法函数
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

软件开发套件 (SDK)

MEDIMGSTK-C66X 用于医疗成像的 TI 嵌入式处理器软件工具套件 (STK-MED) - 用于基于 C66x 和 C64x+ 的处理器

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
数字信号处理器 (DSP)
DM505 适用于视觉分析的 SoC,采用 15mm 封装 SM320C6678-HIREL 高可靠性产品高性能 8 核 C6678 定点和浮点 DSP TMS320C6454 C64x+ 定点 DSP - 高达 1GHz、64 位 EMIFA、32/16 位 DDR2、1Gbps 以太网 TMS320C6455 C64x+ 频率高达 1.2GHz、具有 64 位 EMIFA、32 位和 16 位 DDR2、1Gbps 以太网的定点 DSP TMS320C6457 通信基础设施数字信号处理器 TMS320C6472 定点数字信号处理器 TMS320C6474 多核数字信号处理器
下载选项

MEDIMGSTK-C66X 用于医疗成像的 TI 嵌入式处理器软件工具套件 (STK-MED) - 用于基于 C66x 和 C64x+ 的处理器

close
最新版本
版本: 03.00.00
发布日期: 2011-11-3

STK-MED for C64x+ and C66x Windows Installer

MD5 校验和
产品
数字信号处理器 (DSP)
DM505 适用于视觉分析的 SoC,采用 15mm 封装 SM320C6678-HIREL 高可靠性产品高性能 8 核 C6678 定点和浮点 DSP TMS320C6454 C64x+ 定点 DSP - 高达 1GHz、64 位 EMIFA、32/16 位 DDR2、1Gbps 以太网 TMS320C6455 C64x+ 频率高达 1.2GHz、具有 64 位 EMIFA、32 位和 16 位 DDR2、1Gbps 以太网的定点 DSP TMS320C6457 通信基础设施数字信号处理器 TMS320C6472 定点数字信号处理器 TMS320C6474 多核数字信号处理器

发布信息

The TI Embedded Processor Software Toolkit for Medical Imaging (STK-MED) is a collection of several standard ultrasound and optical coherence tomography (OCT) algorithms for TI's C66x and C64x+ architecture. The algorithms showcase how medical imaging functions can leverage the C66x and C64x+ architecture for efficient performance and low power consumption. The goal of STK-MED is to shorten customer development time of medical imaging systems by providing optimized implementations of commonly used processing blocks. The source code contained in the STK-MED can easily be extended or modified to develop customized and differentiated modules. Please see the landing page, https://www.ti.com/tool/s2meddus for feature details.

Additional Information

* Support Forum: Please post your question at https://e2e.ti.com/support/embedded/f/355.aspx and include tag "STK-MED".

Technical Documents

* Documentation is included within the package.

Note

* Please do not install in the same directory as .exe file.

Legal Disclaimer

System and equipment manufacturers and designers are responsible to ensure that their systems (and any TI devices incorporated in their systems) meet all applicable safety, regulatory and system-level performance requirements. All application-related information on this website (including application descriptions, suggested TI devices and other materials) is provided for reference only. While we have taken care to assure it is accurate, this information is subject to customer confirmation, and TI disclaims all liability for system designs and for any applications assistance provided by TI. Use of TI devices in life support and/or safety applications is entirely at the buyer's risk, and the buyer agrees to defend, indemnify and hold harmless TI from any and all damages, claims, suits or expense resulting from such use.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
更多文献资料 Picture it: DSPs in medical imaging (Rev. C) 2013-7-12
白皮书 Medical Software Development on Keystone Devices 2013-7-12
白皮书 Another Look at the Future of Medical Processing 2013-7-12
更多文献资料 Medical Imaging Tools provide fast, easy ultrasound development (Rev. B) 2012-1-20
应用手册 Algorithms for Optical Coherence Tomography on TMS320C64x+ 2010-6-8
应用手册 Implementation of Affine Warp Using TI DSP 2010-6-8
应用手册 Using TI's Embedded Processor Software Toolkit for Medical Imaging (MED-STK) 2010-6-8
更多文献资料 Embedded Processor Software Toolkit for Medical Imaging Ver 2.0 2010-6-8
白皮书 Multicore processors bring innovation to portable medical imaging systems 2010-6-8
产品概述 Receive Beamformer (RXBF) Data Sheet 2009-10-28
应用手册 Wall Filter for Color Flow 2009-10-28
产品概述 RF Demodulator Data Sheet 2009-10-28
应用手册 Doppler Power Estimator 2009-10-28
产品概述 Doppler Color Flow Estimator (1D) Data Sheet 2009-10-28
应用手册 Doppler Color Flow Estimator (2D) 2009-10-28
产品概述 Four Quadrant Inverse Tangent (Low Precision) Product Brief 2009-10-28
更多文献资料 Scan Converter Software Release Notes 2009-10-28
更多文献资料 Medical Diagnostic Ultrasound Software 2009-10-28
应用手册 Ultrasound Scan Conversion on TI's C64x+ DSPs 2009-4-3
应用手册 Digital Signal Processor (DSP) for Portable Ultrasound (Rev. A) 2008-12-18
应用手册 Efficient Implementation of Ultrasound Color Doppler Algorithms on TI C64x 2008-11-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持