SIMPLELINK-CC32XX-SDK

SimpleLink™ Wi-Fi® CC32xx 软件开发套件 (SDK)

SIMPLELINK-CC32XX-SDK

下载

概述

SimpleLink™ Wi-Fi® CC32XX SDK 包含用于 CC3220 和 CC3235 可编程 MCU 的驱动程序以及使用该解决方案所需的文档。它还包含闪存编程器、系统文件和用户文件(证书、网页等)。闪存编程器是一种命令行工具,用于闪存软件并配置网络和软件参数(SSID、接入点通道、网络配置文件等)。此 SDK 可与 TI 的 SimpleLink Wi-Fi CC3220 和 CC3235 Launchpad™ 开发套件配合使用。

此 SDK 提供各种各样的支持。具有 CCS IDE 但不具备 RTOS 的集成 Cortex™-M4 支持 SDK 中的所有示例应用(HTTP、MQTT、Matter、配置等)。此外,一些应用支持 IAR、Free RTOS 和 TI RTOS。

特性
  • 802.11 a/b/g/n:2.4GHz 和 5GHz
  • 2.4GHz 低功耗 Bluetooth® 共存性
  • 关于开源 Matter 项目的 Matter 1.0(如需了解详情,请访问 TI.com/matter
  • 经过 WPA3 和 FIPS 140-2 1 级认证的增强安全性
  • 针对网络终端增强
    • 支持设置国家/地区代码
    • 支持 5GHz 通道
    • 支持天线分集配置
    • 支持共存配置
  • 片上互联网示例应用
    • 通过 SimpleLink Wi-Fi 解决方案发送电子邮件
    • 信息中心:从互联网上了解时间和天气信息
    • http 服务器:利用 SimpleLink Wi-Fi 解决方案托管安全网页
    • XMPP:IM 聊天客户端
    • 串行接口
  • 利用 Wi-Fi 示例应用轻松进行 Wi-Fi 配置
    • 基站,AP 模式
    • TCP/UDP
    • 安全性 – 企业/个人、TLS/SSL
    • 电源管理 - 深度睡眠、休眠
  • MCU 外设示例应用
    • 包括平行相机、I2S 音频、ADC、I2C、PWM、JTAG 闪存等

 

下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 购买 LaunchPad 开发套件
  2. 从下方下载 SimpleLink CC32xx SDK。如果是针对 Matter 进行开发,请下载我们的 SimpleLink Matter 软件
  3. 开始使用 SimpleLink Academy

下载

您可能需要的其他资源

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
应用手册 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x3x 网络子系统电源管理 2022-3-10
应用手册 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20、CC3x3x 内置安全功能 2022-3-10
网络安全公告文章 TI-PSIRT-2021-100117 Integrated HTTP Server Ping Utility Vulnerability PDF | HTML 2022-1-15
网络安全公告文章 SimpleLink™ 器件的变量时间标签比较 英语版 PDF | HTML 2021-11-19
用户指南 SimpleLink™ Wi-Fi® AT Command 用户指南 2021-7-21
网络安全公告文章 FragAttacks - FRagmentation and AGgregation Attacks (Rev. A) 2021-5-19
网络安全公告文章 SimpleLink™ CC13XX, CC26XX, CC32XX and MSP432E4 Integer Overflow Issues 2021-4-29
网络安全公告文章 SimpleLink Wi-Fi CC32xx/CC31xx SDK and MSP432E4 SDK Integer and Buffer Overflow 2021-4-29
用户指南 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20, CC3x3x Network Processor (Rev. M) PDF | HTML 2020-9-30
白皮书 Simple and efficient software development with the SimpleLink™ MCU platform (Rev. E) 2019-12-6
技术文章 Top 3 design challenges that the new generation of SimpleLink Wi-Fi devices will PDF | HTML 2019-2-21
更多文献资料 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20 MCU Security (Rev. A) 2019-2-6
白皮书 How the robust, compatible and consistent expansion of SimpleLink™ software lead 2018-12-5
白皮书 Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 2017-10-16
白皮书 RTOS Power Management Emerges as a Key for MCU-based IoT Nodes (Rev. A) 2017-5-11
用户指南 CC3220/CC3220S/CC3220SF SimpleLink Wi-Fi and Internet of Things TRM 2017-2-8

相关设计资源

硬件开发

开发套件
CC3220S-LAUNCHXL CC3220S LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU CC3220SF-LAUNCHXL CC3220SF LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHCC3220MODASF SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220MODASF LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHCC3235MOD SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235MODSF LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHXL-CC3235S CC3235S dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU LAUNCHXL-CC3235SF CC3235SF dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频系列

观看全部视频

视频