SN65HVD01-EVM

SN65HVD01 评估模块

SN65HVD01-EVM

立即订购

概述

SN65HVD01-EVM 评估模块 (EVM) 可帮助您评估器件性能,支持使用 SN65HVD01DRC 250kbps 或 20Mbps 低功耗收发器快速开发和分析数据传输系统。数据、使能和总线信号可由 1.8V 至 3.3V 电源供电。总线信号需要 3.3V 电源。

特性
  • 稳压器提供 1.8V 和 3.3V 电压
  • 螺纹接线端子块支持直接从外部电源供电
  • 可通过螺纹接线端子或板载测试点进行信号监控
RS-485 和 RS-422 收发器
SN65HVD01 具有 1.65V I/O 电源和可选数据速率的 3.3V RS-485 收发器 THVD1400V 3-V to 5.5-V half-duplex RS-485 transceiver with flexible I/O and slew rate control THVD2410V-EP 具有灵活 IO 和 70V 总线故障保护功能的增强型产品 3V 至 5.5V、1Mbps、半双工 RS-485 收发器 THVD2419 具有高达 3kV IEC 浪涌和 ±42V 故障保护功能的 3V 至 5.5V 250Kbps RS-485 收发器 THVD2429 具有高达 3kV IEC 浪涌和 ±42V 故障保护功能的 3V 至 5.5V 20Mbps RS-485 收发器 THVD2450V 70V 总线故障保护、灵活 IO、3V 至 5.5V、50Mbps 半双工 RS-485 收发器 THVD2450V-EP 具有灵活 IO 和 70V 总线故障保护功能的增强型产品 3V 至 5.5V、50Mbps、半双工 RS-485 收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

SN65HVD01-EVM — SN65HVD01 evaluation module

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 SN65HVD01-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 SN65HVD01 3.3V RS-485,具有灵活 I/O 电源和可选速度 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2014年 9月 17日
EVM 用户指南 SN65HVD01DRC EVM User's Guide 2013年 10月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频