THVD1400V

正在供货

3-V to 5.5-V half-duplex RS-485 transceiver with flexible I/O and slew rate control

产品详情

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Signaling rate (max) (Mbps) 20 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 Fault protection (V) -16 to 16 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Features 1.65-V I/O supply, IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 3000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Signaling rate (max) (Mbps) 20 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 Fault protection (V) -16 to 16 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Features 1.65-V I/O supply, IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 3000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 符合或超出 TIA/EIA-485A 标准要求
  • 3V 至 5.5V RS-485 电源电压
  • 差分输出超过 2.1V,在 5V 电源下与 PROFIBUS 兼容
  • 用于逻辑信号接口的 1.65V 至 5.5V 电源
  • 半双工 RS-422/RS-485
  • 最大数据速率可配置
    • SLR = 高:500kbps
    • SLR = 低电平或悬空:20Mbps
  • 总线 I/O 保护
    • ±16kV HBM ESD
    • ±12kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • ±12kV IEC 61000-4-2 空气间隙放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4 快速瞬变脉冲
    • ±16V 总线故障保护(总线引脚上的绝对最大电压)
  • 工业级工作温度范围: -40°C 至 125°C
  • 低功耗
    • 关断电源电流 < 5µA
    • 运行期间静态电流 < 3mA
  • 适用于热插拔功能的无干扰上电/断电
  • 开路、短路和空闲总线失效防护
  • 1/8 单位负载(多达 256 个总线节点)
  • 节省空间的小型高效散热型 10 引脚 VSON 封装 (3mm x 3mm)
  • 符合或超出 TIA/EIA-485A 标准要求
  • 3V 至 5.5V RS-485 电源电压
  • 差分输出超过 2.1V,在 5V 电源下与 PROFIBUS 兼容
  • 用于逻辑信号接口的 1.65V 至 5.5V 电源
  • 半双工 RS-422/RS-485
  • 最大数据速率可配置
    • SLR = 高:500kbps
    • SLR = 低电平或悬空:20Mbps
  • 总线 I/O 保护
    • ±16kV HBM ESD
    • ±12kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • ±12kV IEC 61000-4-2 空气间隙放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4 快速瞬变脉冲
    • ±16V 总线故障保护(总线引脚上的绝对最大电压)
  • 工业级工作温度范围: -40°C 至 125°C
  • 低功耗
    • 关断电源电流 < 5µA
    • 运行期间静态电流 < 3mA
  • 适用于热插拔功能的无干扰上电/断电
  • 开路、短路和空闲总线失效防护
  • 1/8 单位负载(多达 256 个总线节点)
  • 节省空间的小型高效散热型 10 引脚 VSON 封装 (3mm x 3mm)

单独的逻辑电源引脚可使 MCU 和 RS-485 收发器在使用不同电源运行时,无需额外的电平转换器。这些总线引脚可耐受高级别的 IEC 接触放电 ESD 事件,因此无需使用其他系统级保护元件。总线引脚具备宽共模电压范围和低输入泄漏,从而使这些器件适用于长线缆上的多点应用。

THVD1400V 采用节省空间的高效散热型 10 引脚 VSON 封装 (3mm x 3mm)。该器件的额定温度范围为 -40°C 至 125°C。

单独的逻辑电源引脚可使 MCU 和 RS-485 收发器在使用不同电源运行时,无需额外的电平转换器。这些总线引脚可耐受高级别的 IEC 接触放电 ESD 事件,因此无需使用其他系统级保护元件。总线引脚具备宽共模电压范围和低输入泄漏,从而使这些器件适用于长线缆上的多点应用。

THVD1400V 采用节省空间的高效散热型 10 引脚 VSON 封装 (3mm x 3mm)。该器件的额定温度范围为 -40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 THVD1400V 具有灵活 I/O 电源、压摆率控制和集成 IEC ESD 保护功能的 3V 至 5.5V RS-485 收发器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 10月 13日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

SN65HVD01-EVM — SN65HVD01 评估模块

SN65HVD01-EVM 评估模块 (EVM) 可帮助您评估器件性能,支持使用 SN65HVD01DRC 250kbps 或 20Mbps 低功耗收发器快速开发和分析数据传输系统。数据、使能和总线信号可由 1.8V 至 3.3V 电源供电。总线信号需要 3.3V 电源。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频