数据表
THVD2410V-EP
- 符合或超出 TIA/EIA-485A 和 TIA/EIA-422B 标准的要求
- 增强型产品
- 军用级温度范围(–55°C 至 125°C)
- 一个晶圆制造厂和一个封装测试厂
- 金键合线,NiPdAu 铅涂层
- 晶圆批次可追溯性
- 延长了产品生命周期
- 3V 至 5.5V 的电源电压
- 差分输出超过 2.1V,在 5V 电源下与 PROFIBUS 兼容
- 1.65V 至 5.5V 数据和使能信号电源
- SLR 引脚可选数据速率:
- THVD2410V-EP:250kbps 和 1Mbps
- THVD2450V-EP、THVD2452V-EP:20Mbps 和 50Mbps
- 总线 I/O 保护
- ±70V 直流总线故障
- ±16kV HBM ESD
- THVD2410V-EP、THVD2450V-EP
- ±15kV IEC 61000-4-2 接触放电和气隙放电
- THVD2452V-EP
- ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电和气隙放电
- ±4kV IEC 61000-4-4 快速瞬态突发
- 提供两种速度等级的半双工和全双工器件
- 对称共模电压范围:±12V
- 增强型接收器迟滞,可获得抗噪能力
- 低功耗
- 低待机电源电流:< 1µA
- 运行期间的电流:< 5.3mA
- 适用于热插拔功能的无干扰上电/断电
- 开路、短路和空闲总线失效防护
- 热关断
- 1/8 单位负载(多达 256 个总线节点)
- 小型 3mm x 3mm VSON 封装(半双工,可节省布板空间),或 14-D 封装(全双工,可方便插接)
THVD24xxV-EP 是具有 ±70V 故障保护功能的半双工和全双工 RS-422/RS-485 收发器,对数据和使能逻辑信号使用 1.65V 至 5.5V 逻辑电源,对总线侧使用 3V 至 5.5V 电源。此类器件具有压摆率选择功能,因此可在两种最大速度(根据 SLR 引脚设置)下使用。
这些器件具有集成式 IEC ESD 保护,无需外部系统级保护元件。在更长的电缆敷设长度和/或存在大接地环路电压的情况下,±12V 输入共模范围可实现可靠的数据通信。增强型 250mV 接收器迟滞可提供高噪声抑制。此外,当输入同时开路或短路时,接收器失效防护功能可确保逻辑高电平。
THVD24xxV-EP 半双工器件采用小型 VSON 封装,适用于空间受限型应用。这些器件采用标准 14-SOIC 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | THVD24xxV-EP 具有 1.8V VIO 功能的增强型 3V 至 5.5V RS-485 收发器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024-10-30 |
| * | 辐射与可靠性报告 | THVD2410V-EP Enhanced Product Qualification and Reliability Report | PDF | HTML | 2024-3-26 | ||
| * | VID | THVD2410V-EP VID V62/22613 | 2024-12-17 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
SN65HVD01-EVM — SN65HVD01 评估模块
SN65HVD01-EVM 评估模块 (EVM) 可帮助您评估器件性能,支持使用 SN65HVD01DRC 250kbps 或 20Mbps 低功耗收发器快速开发和分析数据传输系统。数据、使能和总线信号可由 1.8V 至 3.3V 电源供电。总线信号需要 3.3V 电源。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。