THVD2419

正在供货

具有高达 3kV IEC 浪涌和 ±42V 故障保护功能的 3V 至 5.5V 250Kbps RS-485 收发器

产品详情

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Signaling rate (max) (Mbps) 0.25 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Fault protection (V) -42 to 42 Common-mode range (V) -25 to 25 Number of nodes 256 Features Extended common mode, IEC ESD protection, Surge protection Isolated No Supply current (max) (µA) 5000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Signaling rate (max) (Mbps) 0.25 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Fault protection (V) -42 to 42 Common-mode range (V) -25 to 25 Number of nodes 256 Features Extended common mode, IEC ESD protection, Surge protection Isolated No Supply current (max) (µA) 5000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 符合或超出 TIA/EIA-485A 标准要求
  • 3V 至 5.5V 电源电压
  • 采用 9mm2 封装、集成浪涌保护功能的业界超小型 RS-485 器件
  • VIO 支持从 1.65V 到 VCC 的电源电平
  • 总线 I/O 保护
    • ±3kV/42Ω IEC 61000-4-5 1.2/50µs 浪涌 (SOIC)
    • ±1.5kV/42Ω IEC 61000-4-5 1.2/50µs 浪涌 (VSON)
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变
    • ±15kV HBM ESD
    • ±42V 直流总线故障
  • 有两种速度等级
    • THVD2419:250kbps
    • THVD2429:20Mbps
  • 工作环境温度范围:-40°C 至 125°C
  • 扩展级运行共模范围:±25V
  • 用于噪声抑制的较大接收器滞后
  • 关断模式下的低功耗:< 5µA
  • 适用于热插拔功能的无干扰上电和断电
  • 开路、短路和空闲总线失效防护
  • 1/8 单位负载(多达 256 个总线节点)
  • 采用可实现快插兼容性的业界通用 8 引脚 SOIC 封装
  • 采用 3mm x 3mm 无引线 (VSON) 封装、集成浪涌保护功能的小型 RS-485 器件
  • 符合或超出 TIA/EIA-485A 标准要求
  • 3V 至 5.5V 电源电压
  • 采用 9mm2 封装、集成浪涌保护功能的业界超小型 RS-485 器件
  • VIO 支持从 1.65V 到 VCC 的电源电平
  • 总线 I/O 保护
    • ±3kV/42Ω IEC 61000-4-5 1.2/50µs 浪涌 (SOIC)
    • ±1.5kV/42Ω IEC 61000-4-5 1.2/50µs 浪涌 (VSON)
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变
    • ±15kV HBM ESD
    • ±42V 直流总线故障
  • 有两种速度等级
    • THVD2419:250kbps
    • THVD2429:20Mbps
  • 工作环境温度范围:-40°C 至 125°C
  • 扩展级运行共模范围:±25V
  • 用于噪声抑制的较大接收器滞后
  • 关断模式下的低功耗:< 5µA
  • 适用于热插拔功能的无干扰上电和断电
  • 开路、短路和空闲总线失效防护
  • 1/8 单位负载(多达 256 个总线节点)
  • 采用可实现快插兼容性的业界通用 8 引脚 SOIC 封装
  • 采用 3mm x 3mm 无引线 (VSON) 封装、集成浪涌保护功能的小型 RS-485 器件

THVD24x9 器件是半双工 RS-485 收发器,集成了浪涌保护功能。浪涌保护是通过在标准 8 引脚 SOIC (D) 封装以及小型 10 引脚 VSON 封装中集成瞬态电压抑制器 (TVS) 二极管实现的。此功能提高了可靠性,可以更好地抵抗耦合到数据电缆的噪声瞬变,而无需外部保护元件。

采用标准引脚排列 SOIC 封装的 THVD24x9 器件由 3.3V 或 5V 单电源供电。此外,采用 10 引脚 VSON 封装的 THVD24x9 器件支持额外的 VIO 电源,可在低至 1.65V 的电源电平下运行 IO。此系列器件具有宽共模电压范围,因而适用于长线缆上的多点应用。

THVD24x9 器件是半双工 RS-485 收发器,集成了浪涌保护功能。浪涌保护是通过在标准 8 引脚 SOIC (D) 封装以及小型 10 引脚 VSON 封装中集成瞬态电压抑制器 (TVS) 二极管实现的。此功能提高了可靠性,可以更好地抵抗耦合到数据电缆的噪声瞬变,而无需外部保护元件。

采用标准引脚排列 SOIC 封装的 THVD24x9 器件由 3.3V 或 5V 单电源供电。此外,采用 10 引脚 VSON 封装的 THVD24x9 器件支持额外的 VIO 电源,可在低至 1.65V 的电源电平下运行 IO。此系列器件具有宽共模电压范围,因而适用于长线缆上的多点应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 THVD24x9 采用小型封装、具有集成浪涌保护和高总线故障保护功能的 3V 至 5.5V RS-485 收发器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 8月 19日
应用手册 使用集成设计简化 RS-485 的浪涌保护 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 5月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

SN65HVD01-EVM — SN65HVD01 评估模块

SN65HVD01-EVM 评估模块 (EVM) 可帮助您评估器件性能,支持使用 SN65HVD01DRC 250kbps 或 20Mbps 低功耗收发器快速开发和分析数据传输系统。数据、使能和总线信号可由 1.8V 至 3.3V 电源供电。总线信号需要 3.3V 电源。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频