TECHN-3P-TEVI-OV5640

TechNexion TEVI-OV5640 evaluation kits for OV5640 camera module with FFC connector

TECHN-3P-TEVI-OV5640

来源: TechNexion
立即订购

概述

Camera module evaluation kit from TechNexion compatible with evaluation modules (EVMs) and single-board computers (SBCs) featuring AM6x processors.

Sensor - OmniVision OV5640 MIPI-CSI2 CMOS image sensor: up to 5MP resolution, color, rolling shutter, and on-chip ISP.

Lens - 84 Degree M12 Lens with IR-Cut Filter

Connector - adapter board converting from TechNexion 70-pin camera connector to standard 15-pin and 22-pin FFC connectors common to multiple EVMs and SBCs

特性
  • 24.5 mm x 24.5 mm PCB size, 21.4 mm pitch for mounting holes
  • 15-pin and 22-pin standard FFC connector type
  • MIPI-CSI2 interface, I2C communication
  • Bare PCB, M12 S-mount with 84-degree FOV lens installed
  • Power delivered through FFC at 3.3V, 2.8V and 1.8V rails generated by adapter board
  • OV5640 image sensor with upstream Linux driver and on-chip ISP
  • VizionViewer™ SDK for Linux
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 TechNexion

立即订购并开发

评估板

TEVI-OV5640-C-S84-IR-15 — OV5640 5MP rolling shutter camera module kit with 15-pin FFC connector

支持的产品和硬件

TEVI-OV5640-C-S84-IR-15 OV5640 5MP rolling shutter camera module kit with 15-pin FFC connector

close
版本: null
发布日期:
Third-party accessory

TEVI-OV5640-C-S84-IR-22 — OV5640 5MP rolling shutter camera module kit with 22-pin FFC connector

支持的产品和硬件

TEVI-OV5640-C-S84-IR-22 OV5640 5MP rolling shutter camera module kit with 22-pin FFC connector

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

相关设计资源

硬件开发

评估板
BEAGL-PLAY-SBC 由 BeagleBoard.org 基金会提供的基于 AM62x 的 BeaglePlay® 单板计算机 SK-AM62A-LP 适用于低功耗 Sitara™ 处理器的 AM62A 入门套件 SK-AM62B-P1 AM62x 入门套件评估模块(带 PMIC)

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 TechNexion。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。