TIDA-00116

具有独立控制电机的双 BDC 电机系统

TIDA-00116

设计文件

概述

此多电机 BDC 电机系统采用一个 MSP430、一个 DRV8816 和一个 Anaheim Automation 电机。它适用于要求 1A 至 2A 电机电流和 20KRPM 最高转速的应用。电机电压支持为 8V 到 32V,且最大电流为 2.5A。PWM 方案可实现速度控制和电流调节。电流衰减期间的 H 桥 FET 支持、电流衰减的时间间隔以及电流抗尖峰脉冲时间。电机驱动平台整合了针对短路、击穿、欠压和过热的保护措施。

特性
  • 集成功率 FET 支持 8V 到 32V 和 2.5A
  • 双 BDC 电机采用 3 个易桥配置轻松运用
  • 电机速度由 PWM 和占空比轻松控制
  • 针对 VBB 欠压、电荷泵欠压、过流和过热事件的全套硬件保护
  • 使用可配置感测放大器的过流限制检测
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU006.PDF (448 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR297.PDF (37 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC187.ZIP (1272 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR296.PDF (109 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A16具有电源正常指示和使能功能的 100mA、60V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2131具有 1KB 闪存、128B SRAM、10 位 ADC、SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

DRV881640V、双路半 H 桥电机驱动器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

DRV8816EVM — DRV8816 评估模块

此多电机 BDC 电机系统采用一个 MSP430、一个 DRV8816 和一个 Anaheim Automation 电机。它适用于要求 1A 至 2A 电机电流和 20KRPM 最高转速的应用。电机电压支持为 8V 到 32V,且最大电流为 2.5A。PWM 方案可实现速度控制和电流调节。电流衰减期间的 H 桥 FET 支持、电流衰减的时间间隔以及电流抗尖峰脉冲时间。电机驱动平台整合了针对短路、击穿、欠压和过热的保护措施。

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00116 具有独立控制电机的双 BDC 电机系统
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8816EVM DRV8816 评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00116 具有独立控制电机的双 BDC 电机系统

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00116 Test Results 2013-11-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频