产品详情

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 8 Vs ABS (max) (V) 40 Peak output current (A) 3 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 830 Sleep current (µA) 10 Control mode Independent 1/2-Bridge, PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation, Current sense Amplifier Topology Integrated FET, Multichannel Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 8 Vs ABS (max) (V) 40 Peak output current (A) 3 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 830 Sleep current (µA) 10 Control mode Independent 1/2-Bridge, PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation, Current sense Amplifier Topology Integrated FET, Multichannel Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 独立的 H 桥电机驱动器
    • 驱动一个直流电机或其它负载
    • 低 RDS(on) MOSFET(典型值 0.4Ω)
  • 低功耗睡眠模式
  • 支持 100% PWM
  • 工作电源电压范围为 8V 至 38V
  • 耐热增强型表面贴装封装
  • 可配置过流限制
  • 保护特性:
    • VBB 欠压闭锁 (UVLO)
    • 电荷泵电压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 短接至电源保护 (STS)
    • 短接至地保护 (STG)
    • 过热警告 (OTW)
    • 过热关断 (OTS)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)

应用范围

  • 打印机
  • 工业自动化
  • 机器人
  • 电动工具

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 独立的 H 桥电机驱动器
    • 驱动一个直流电机或其它负载
    • 低 RDS(on) MOSFET(典型值 0.4Ω)
  • 低功耗睡眠模式
  • 支持 100% PWM
  • 工作电源电压范围为 8V 至 38V
  • 耐热增强型表面贴装封装
  • 可配置过流限制
  • 保护特性:
    • VBB 欠压闭锁 (UVLO)
    • 电荷泵电压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 短接至电源保护 (STS)
    • 短接至地保护 (STG)
    • 过热警告 (OTW)
    • 过热关断 (OTS)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)

应用范围

  • 打印机
  • 工业自动化
  • 机器人
  • 电动工具

All trademarks are the property of their respective owners.

本示例中使用的 DRV8816 提供一个具有两个独立 ½H 桥驱动器的多用途电源驱动器解决方案。 此器件能够驱动一个有刷直流电机或者步进电机的一个绕组,以及其它诸如螺线管等的器件。 一个简单的 INx/ENx 接口可实现与控制器电路的轻松对接。

输出级使用配置为 ½H 桥的 N 通道功率 MOSFET。 DRV8816 能够提供高达 ±2.8A 的峰值输出电流,承受最高 38V 的工作电压。一个内部电荷泵可用来生成所需的栅极驱动电压。

低功耗睡眠模式可将部分内部电路关断,从而实现极低的静态电流和功耗。 这种睡眠模式可通过专用的 nSLEEP 引脚来设定。

内部保护功能包括欠压闭锁、电荷泵故障、过流保护、电源短路保护、接地短路保护、过热警告和过热关断。 故障条件通过 nFAULT 引脚指示

DRV8816 采用带有 PowerPAD 的 16 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封装(环保型:符合 RoHS 标准且不含锑/溴)

本示例中使用的 DRV8816 提供一个具有两个独立 ½H 桥驱动器的多用途电源驱动器解决方案。 此器件能够驱动一个有刷直流电机或者步进电机的一个绕组,以及其它诸如螺线管等的器件。 一个简单的 INx/ENx 接口可实现与控制器电路的轻松对接。

输出级使用配置为 ½H 桥的 N 通道功率 MOSFET。 DRV8816 能够提供高达 ±2.8A 的峰值输出电流,承受最高 38V 的工作电压。一个内部电荷泵可用来生成所需的栅极驱动电压。

低功耗睡眠模式可将部分内部电路关断,从而实现极低的静态电流和功耗。 这种睡眠模式可通过专用的 nSLEEP 引脚来设定。

内部保护功能包括欠压闭锁、电荷泵故障、过流保护、电源短路保护、接地短路保护、过热警告和过热关断。 故障条件通过 nFAULT 引脚指示

DRV8816 采用带有 PowerPAD 的 16 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封装(环保型:符合 RoHS 标准且不含锑/溴)

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV8816 DMOS 双路 1/2 H 桥电机驱动器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2014年 12月 8日
应用手册 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 5日
应用手册 L1 和 L2 电动汽车充电器电动汽车服务设备设计注意事项 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021年 7月 16日
应用手册 PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用简报 PowerPAD® 轻松实现 (Rev. B) 2004年 5月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8816EVM — DRV8816 评估模块

The dual half-bridge driver DRV8816 can drive one brushed DC motor or one winding of a stepper motor, as well as other devices like solenoids with individual half-bridge control. The DRV8816 is capable of peak output currents up to ±2.8 A and operating voltages up to 38V. The device has a current (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
参考设计

TIDA-00116 — 具有独立控制电机的双 BDC 电机系统

此多电机 BDC 电机系统采用一个 MSP430、一个 DRV8816 和一个 Anaheim Automation 电机。它适用于要求 1A 至 2A 电机电流和 20KRPM 最高转速的应用。电机电压支持为 8V 到 32V,且最大电流为 2.5A。PWM 方案可实现速度控制和电流调节。电流衰减期间的 H 桥 FET 支持、电流衰减的时间间隔以及电流抗尖峰脉冲时间。电机驱动平台整合了针对短路、击穿、欠压和过热的保护措施。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频