TIDA-00127

适用于保护继电器的 30W 超宽范围电源参考设计

TIDA-00127

设计文件

概述

此用于保护继电器的电源解决方案处理超宽范围的交流 (88-276VAC) 和直流 (24-250VDC) 输入,使其成为为各种保护继电器供电的理想平台。此电源设计为输出许多保护继电器所需的工业标准电压(如 +/- 12V 和隔离 6.75V),同时还提供出色的线路和负载调整 (< +/- 3%)。此解决方案为大功率 (30W) 而设计,具有很高的效率(高达 78%),还针对 IEC61000-4(EFT 和浪涌)和 CISPR 11 A 类(干扰)进行了认证前测试。

特性
  • 超宽范围交流 (88-276VAC) 和直流 (24-250VDC) 输入处理支持在各种保护继电器和 RTU 中使用
  • 精确的输出,出色的 3% 范围负载和线路调节
  • 具有大功率 (30W) 且提供高达 78% 的效率的平台解决方案
  • 来自通过认证前测试 - IEC61000-4(EFT 和浪涌)和 CISPR 11 A 类(干扰)- 的信心
  • 生成多种工业标准电压(+12V 和 -12V)和隔离电源 (6.75V)
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU115.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDR472.PDF (95 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC329.ZIP (1458 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC328.ZIP (234 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDU268.PDF (2489 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDC330.ZIP (2943 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR471.PDF (543 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

TPS402104.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LM3371.5A 负电压可调节线性稳压器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

LMS33460节省空间的超低功耗 3V 欠压检测器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC286008 引脚准谐振绿色环保模式反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TI 参考设计 - 适用于继电保护的 30W 超宽输入范围电源 英语版 2016-1-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频