LMS33460
- Ultra-Low Power
- 3-V Detection
- Input Voltage From 0.8 V to 7 V
- Open-Drain Output
- Ultra-Small 5-Pin SC70 Package
- Extended Temperature Range (–40°C to 85°C)
- Ultra-Low Quiescent Current (1 µA Typical)
The LMS33460 device is an undervoltage detector with a 3‑V threshold and extremely low power consumption. The LMS33460 is specifically designed to accurately monitor power supplies. It is especially suited to battery-powered systems where low quiescent current and small size are required. This IC generates an active output whenever the input voltage drops below 3 V.
This part uses a precision on-chip voltage reference and a comparator to measure the input voltage. Built-in hysteresis helps to prevent erratic operation in the presence of noise. The UVD is available in the ultra-miniature 5-pin SC70 package.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMS33460 3-V Undervoltage Detector 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 2016年 12月 9日 | ||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-00173 — 用于电机驱动的 400V 到 690V、AC 输入、50W 隔离式反激电源参考设计
此参考设计提供隔离式 +24V (45W)、±16 V (4.5W) 和 +6V (0.5W) 输出来为变速驱动器中的控制电子器件供电。电源可直接来源于三相交流电源(380Vac 至 690Vac),也可来源于直流链路电压(400Vdc 至 1200Vdc)。此设计采用准谐振反激式拓扑,且总输出功率额定值为 50 瓦特。根据设计,该电源的线路和负载调节处于采用初级侧调节的 5% 以内(避免使用代价高昂的反馈组件)。依设计,该电源满足 IEC61800-5 有关余隙、爬电和绝缘测试电压的要求。
参考设计
TIDA-00127 — 适用于保护继电器的 30W 超宽范围电源参考设计
此用于保护继电器的电源解决方案处理超宽范围的交流 (88-276VAC) 和直流 (24-250VDC) 输入,使其成为为各种保护继电器供电的理想平台。此电源设计为输出许多保护继电器所需的工业标准电压(如 +/- 12V 和隔离 6.75V),同时还提供出色的线路和负载调整 (< +/- 3%)。此解决方案为大功率 (30W) 而设计,具有很高的效率(高达 78%),还针对 IEC61000-4(EFT 和浪涌)和 CISPR 11 A 类(干扰)进行了认证前测试。
参考设计
TIDA-00315 — 适用于伺服驱动器的 100Vac/200Vac 输入,30W 隔离式电源参考设计
该参考设计提供隔离式 24Vdc、16Vdc (x3) 和 6V 输出,以便为适用于 100Vac/200Vac 输入伺服驱动器的控制电子器件、IGBT 模块和风扇供电。电源可以直接由单相或三相交流电源供电,也可以由直流链路电压供电。此参考设计使用初级侧调节准谐振反激式拓扑,额定输出为 30W。电源的线路和负载调节设计在 5% 以内。电源设计为满足 IEC61800-5 要求中的间隙、爬电距离及隔离测试电压
参考设计
TIDA-00227 — 适用于保护继电器的小型 12W 超宽范围电源 - 参考设计
这个用于保护继电器的小型 12W 电源解决方案可处理超宽范围的交流和直流输入,因此非常适合为需要采用小型外壳的各种较低功耗的保护继电器供电。 此电源根据设计可输出保护继电器所需的工业标准电压,同时还提供出色的线路和负载调节。 此解决方案为大功率而设计,具有很高的效率,还针对 IEC61000-4(EFT 和浪涌)和 CISPR 11 A 类(干扰)进行了认证前测试。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点