TPS3809-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度 1 级:–40°C 至 +125℃ 环境温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C5
- 3 引脚 SOT-23 封装
- 电源电流为 9µA(典型值)
- 精密电源电压监控器:2.5V、3V、3.3V、5V
- 固定延时时间为 200ms 的上电复位发生器
- 与 MAX 809 引脚对引脚兼容
TPS3809 系列监控电路主要为 DSP 及基于处理器的系统提供电路初始化和计时监控功能。新款 TLV809E 器件是具有相同引脚、功能和电气参数的替代产品。
上电期间,如果电源电压 VDD 大于 1.1V,RESET 就会生效。因此,只要 VDD 保持在阈值电压 VIT 以下,监控电路就会监测 VDD,并使 RESET 保持有效状态。内部计时器将会延迟输出恢复至无效状态(高电平)的时间,以确保系统正常复位。延时时间 td(typ) = 200ms,从 VDD 上升至高于阈值电压 VIT 后开始计时。电源电压降至阈值电压 VIT 以下时,输出再次变为有效状态(低电平)。无需外部组件。该系列所有器件均具有由内部分压器设定的固定检测阈值电压 VIT。
该产品系列旨在用于 2.5V、3V、3.3V 和 5V 电源电压。这些电路都采用 3 引脚 SOT-23 封装。TPS3809xxx-Q1 器件的工作温度范围为 −40°C 至 +125°C,符合集成电路 AEC-Q100 应力测试认证的要求。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS3809xxx-Q1 3 引脚电源监控器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 6月 30日 |
| 应用手册 | Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) | 2020年 3月 17日 | ||||
| 选择指南 | Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) | 2020年 2月 28日 | ||||
| 设计指南 | TIDA-00141 Overview | 2014年 5月 7日 | ||||
| 测试报告 | TIDA-00141 Test Results | 2014年 4月 9日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-00141 — 适用于翻转式显示的汽车类有刷电机驱动器
本 TIDA-00141 参考设计提供了一个用于推动式开关电机驱动系统的快速设置指南,该系统可驱动信息娱乐系统中的翻转显示屏。适用于信息娱乐系统中翻转式显示屏的驱动控制。该解决方案展示了两种反馈机制:一种基于限位开关,另一种则利用电机驱动器的电流限值功能。为加快上市速度,该设计采用全汽车级器件,支持直接连接电池,且无需软件开发。 此方案设计基于 TPS65320EVM 评估板构建。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 3 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点