SN74LVC1G32-Q1

正在供货

汽车类、单通道、双输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度或门

SN74LVC1G32-Q1

正在供货

产品详情

Technology family LVC Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 32 IOH (max) (mA) -32 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family LVC Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 32 IOH (max) (mA) -32 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) USON (DRY) 6 1.45 mm² (1.45 mm × 1 mm) SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm)
  • 采用具有 0.5mm 间距的小型 1.45mm2
    封装 (DRY)
  • 支持 5V VCC 运行
  • 输入接收高达 5.5V 的电压
  • 支持下行转换到 VCC
  • 电压为 3.3V 时,tpd 最大值为 3.6ns
  • 低功耗,10µA 最大 ICC
  • 电压为 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
  • Ioff 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护
  • 闩锁性能超过 100mA,符合
    JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器模型 (A115-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • 采用具有 0.5mm 间距的小型 1.45mm2
    封装 (DRY)
  • 支持 5V VCC 运行
  • 输入接收高达 5.5V 的电压
  • 支持下行转换到 VCC
  • 电压为 3.3V 时,tpd 最大值为 3.6ns
  • 低功耗,10µA 最大 ICC
  • 电压为 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
  • Ioff 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护
  • 闩锁性能超过 100mA,符合
    JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器模型 (A115-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)

按照设计,此单路双输入正与门可在 1.65V 至 5.5V VCC 下运行。

SN74LVC1G32-Q1 器件以正逻辑执行布尔函数。

CMOS 器件具有高输出驱动,同时在宽 VCC 工作范围内保持低静态功率耗散。

SN74LVC1G32-Q1 器件采用多种封装,包括外形尺寸为 1.45mm × 1.00mm 的小型 DRY 封装。

按照设计,此单路双输入正与门可在 1.65V 至 5.5V VCC 下运行。

SN74LVC1G32-Q1 器件以正逻辑执行布尔函数。

CMOS 器件具有高输出驱动,同时在宽 VCC 工作范围内保持低静态功率耗散。

SN74LVC1G32-Q1 器件采用多种封装,包括外形尺寸为 1.45mm × 1.00mm 的小型 DRY 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74LVC1G32-Q1 单路双输入正或门 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2020-6-4
应用简报 User Fewer Inputs to Monitor Error Signals PDF | HTML 2021-7-16
更多文献资料 汽车逻辑器件 英语版 2014-2-5

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块

灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

5-8-NL-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DPW、DQE、DRY、DSF、DTM、DTQ 和 DTT 封装的通用逻辑和转换 EVM

通用 EVM 旨在支持采用 DTT、DRY、DPW、DTM、DQE、DQM、DSF 或 DTQ 封装的任何逻辑或转换器件。电路板设计可实现灵活的评估。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

HSPICE Model for SN74LVC1G32

SCEJ254.ZIP (87 KB) - HSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

SN74LVC1G32 Behavioral SPICE Model

SCEM632.ZIP (7 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

SN74LVC1G32 IBIS Model (Rev. C)

SCEM168C.ZIP (43 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
参考设计

PMP23242 — 微处理器单元 (MPU) 分立式汽车电源参考设计

此设计演示了使用低成本分立式稳压器的电源树,并详细介绍了 AM62x-Q1 处理器系列不同电压轨的具体上电和断电时序要求。

支持的产品和硬件
参考设计

PMP31344 — 具有 DisplayPort™ ALT 模式的汽车级 12V 输入、140W 双端口 USB 供电参考设计

此参考设计是一款汽车级 USB 扩展功率范围 (EPR) 系统,可为两个 USB Type-C® 端口同时提供电力供应与数字通信。连接 USB-C 电缆时,TPS26744E-Q1 会与插入式器件协商目标输出电压和最大电流。然后,该控制器会启用并正确驱动处理功率传输的降压/升压控制器 (LM251772)。

在通信方面,TPS26744E-Q1 可以与已连接的 USB 器件(例如手机或笔记本电脑)协商以选择 USB-DP 模式。随后通过 USB 多路复用器 (MUX)(TUSB564-Q1)、DP MUX (TS3DV642) 和平板显示器 (FPD) 链接串行器启用显示投屏功能。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00141 — 适用于翻转式显示的汽车类有刷电机驱动器

TIDA-00141 参考设计提供了一个用于推动式开关电机驱动系统的快速设置指南,该系统可驱动信息娱乐系统中的翻转显示屏。适用于信息娱乐系统中翻转式显示屏的驱动控制。该解决方案展示了两种反馈机制:一种基于限位开关,另一种则利用电机驱动器的电流限值功能。为加快上市速度,该设计采用全汽车级器件,支持直接连接电池,且无需软件开发。   此方案设计基于 TPS65320EVM 评估板构建。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00322 — 汽车超声波液位/质量测量参考设计

TI 参考设计 TIDA-00322 是一款汽车液位和流体识别测量系统。它基于双通道 TDC1000-Q1 超声波 AFE 和实时微控制器 C2000。该参考设计也可与 TDC1000 配合使用,适用于工业/消费类应用。此解决方案支持 4.5-40V 系统功能,并具有反向电池保护功能。

为了便于产品开发中的原型制作和信号访问,TI 建议将 TDC1000-C2000EVM 作为汽车设计的硬件评估平台。对于工业或消费类设计,建议开始使用 TDC1000-TDC7200EVM 进行评估。该 EVM 能够使用 MSP430 或 TDC7200 (...)

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
USON (DRY) 6 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频